经济实惠,耐腐蚀,耐温耐压。
产品概述
米思米自主研发经济型全不锈钢快速(快插)接头产品,市场通用规格,外观精美,品质可靠。
适用于外径4mm~16mm 气管的产品均有,壁厚保证、耐温耐压密封性良好,5~10个单位起售、大量库存、当天出货
|
|
4 | 2.5 | 14 | 9 | 8 | 4 |
6 | 4 | 20.5 | 13.3 | 12 | 6 |
8 | 6 | 22.2 | 15.5 | 14 | 6.5 |
10 | 8 | 25.3 | 18.8 | 17 | 7.5 |
12 | 10 | 29.4 | 21.1 | 19 | 10 |
16 | 13 | 33.8 | 24.4 | 22 | 12 |
产品特点
【特长】・使用优质不锈钢材料,密封材料使用氟橡胶、耐温耐压耐腐蚀性能优越
・米思米品牌自主研发产品,带MISUMI标识LOGO、质量可靠放心、外观精美
・气管插拔轻松方便、大量库存可当天出货
规格概述
通用于外径4mm、6mm、8mm、10mm、12mm、16mm气管的经济型快速接头产品,规格齐全,保证尺寸
|
|
4 | 2.5 | 14 | 9 | 8 | 4 |
6 | 4 | 20.5 | 13.3 | 12 | 6 |
8 | 6 | 22.2 | 15.5 | 14 | 6.5 |
10 | 8 | 25.3 | 18.8 | 17 | 7.5 |
12 | 10 | 29.4 | 21.1 | 19 | 10 |
16 | 13 | 33.8 | 24.4 | 22 | 12 |
使用案例
快速接头适用于工业很多领域里,自动化加工设备,生产线,夹具、机械手周围设备里。
注意事项
快速接头适用环境及紧固扭矩请参考如下表格
■使用环境参考参数
空气、蒸汽、水、药品 |
氟橡胶FKM70 |
-5~200℃ |
-40~240℃ |
-100KPa~1.2MPa |
3MPa |
◎ |
有 |
有 |
聚氨酯(PU) 尼龙(PA)-耐压 铁氟龙(PTFE)-耐温耐压 |
※请确认气管使用压力和使用温度范围
※▲→一般 〇→良好 ◎→优异
■结构图
|
① | 金属本体 | SUS316/304 |
② | 螺母 | SUS316/304 |
③ | PU管 | PU |
尺寸图
米思米自主研发经济型全不锈钢快速(快插)接头产品,市场通用规格,外观精美,品质可靠。
适用于外径4mm~16mm 气管的产品均有,壁厚保证、耐温耐压密封性良好,5~10个单位起售、大量库存、当天出货
规格表
通用于外径4mm、6mm、8mm、10mm、12mm、16mm气管的经济型快速接头产品,规格齐全,保证尺寸