固定座 | 使用环境温度 | |
材质 | 表面处理 | |
铝合金 | 阳极氧化处理 | -20~80℃ |
型式 | 有无 定位孔 | D | (S) | L | L1 | L2 | h | W | H | R | Q | P | M1 (有效 长度) | M2 (有效 长度) | d1×t | C | |||||||||||
Type | dr | 容差 | 长度 | ||||||||||||||||||||||||
中型 | 中长型 | 加长型 | 中型 | 中长型 | 加长型 | 中型 | 中长型 | 加长型 | 中型 | 中长型 | 加长型 | ||||||||||||||||
E-LBHS | (6) | +0.003 -0.012 | - | - | D (中型) S (中长型) L (加长型) | 无指定 (不带 定位孔) | 12 | 3 | 37 | - | - | 14 | - | - | 24 | - | - | 14 | 16 | 22 | 5 | - | - | M4(8) | M4(11) | 6×5 (M3螺栓用) | (1) |
8! | +0.003 -0.012 | 15 | 45 | - | 80 | 20 | - | 48 | 32 | - | 60 | 16 | 20 | 26 | - | - | M5(8.5) | M4(15) | |||||||||
10! | 19 | 4 | 57 | - | 97 | 25 | - | 58 | 40 | - | 72 | 19 | 26 | 32 | 6 | 7 | 7 | M6(9.5) | M5(20) | 8×6 (M4螺栓用) | |||||||
12 | +0.003 -0.012 | 21 | 85 | 100 | 48 | 62 | 62 | 76 | 20 | 28 | 34 | M5(22) | |||||||||||||||
13* | - | - | 23 | - | - | 106 | - | - | 64 | - | - | 80 | 25 | 30 | 43 | 7 | 7.5 | M6(13) | M6(23) | 9×7 (M5螺栓用) | |||||||
16 | +0.003 -0.012 | +0.003 -0.012 | 无指定 (不带 定位孔) P (带定位孔) | 28 | 3.8 | 66 | 100 | 121 | 30 | 62 | 74 | 46 | 78 | 90 | 27 | 36 | 49 | 7 | M6(29) | ||||||||
20 | +0.003 -0.015 | +0.003 -0.015 | +0.003 -0.015 | 32 | 75 | 115 | 136 | 34 | 68 | 82 | 52 | 88 | 102 | 31 | 42 | 54 | 8 | 0 | 8 | M8(15) | M8(34) | 11×8 (M6螺栓用) | |||||
25 | 40 | 3.2 | 93 | 160 | 187 | 42 | 96 | 116 | 66 | 120 | 140 | 37 | 52 | 65 | 9 | 9 | M10(17) | M10(42) | 14×10 (M8螺栓用) | ||||||||
30 | 45 | 100 | 170 | 202 | 106 | 128 | 130 | 152 | 40 | 58 | 71 | M10(17.5) | M10(48) |
图示 | 使用方法说明 |
直线轴承承受较大的负载(偏载)时,单个单衬型不适用。建议使用双衬型或多个单衬型。 | |
直线轴承在结构上不适合旋转运动。如果强行旋转,则可能导致产品的损坏,请注意使用。 | |
直线轴承不适合反复插拔。 | |
将导向轴插入直线轴承中时,请对准中心并慢慢插入,否则会导致钢珠脱落或保持器变形。 |
电子电器 | 汽车 | 锂电池 | ||
液晶 | 智能手机 | 半导体 | ||
型式 | 有无 定位孔 | D | (S) | L | L1 | L2 | h | W | H | R | Q | P | M1 (有效 长度) | M2 (有效 长度) | d1×t | C | |||||||||||
Type | dr | 容差 | 长度 | ||||||||||||||||||||||||
中型 | 中长型 | 加长型 | 中型 | 中长型 | 加长型 | 中型 | 中长型 | 加长型 | 中型 | 中长型 | 加长型 | ||||||||||||||||
E-LBHS | (6) | +0.003 -0.012 | - | - | D (中型) S (中长型) L (加长型) | 无指定 (不带 定位孔) | 12 | 3 | 37 | - | - | 14 | - | - | 24 | - | - | 14 | 16 | 22 | 5 | - | - | M4(8) | M4(11) | 6×5 (M3螺栓用) | (1) |
8! | +0.003 -0.012 | 15 | 45 | - | 80 | 20 | - | 48 | 32 | - | 60 | 16 | 20 | 26 | - | - | M5(8.5) | M4(15) | |||||||||
10! | 19 | 4 | 57 | - | 97 | 25 | - | 58 | 40 | - | 72 | 19 | 26 | 32 | 6 | 7 | 7 | M6(9.5) | M5(20) | 8×6 (M4螺栓用) | |||||||
12 | +0.003 -0.012 | 21 | 85 | 100 | 48 | 62 | 62 | 76 | 20 | 28 | 34 | M5(22) | |||||||||||||||
13* | - | - | 23 | - | - | 106 | - | - | 64 | - | - | 80 | 25 | 30 | 43 | 7 | 7.5 | M6(13) | M6(23) | 9×7 (M5螺栓用) | |||||||
16 | +0.003 -0.012 | +0.003 -0.012 | 无指定 (不带 定位孔) P (带定位孔) | 28 | 3.8 | 66 | 100 | 121 | 30 | 62 | 74 | 46 | 78 | 90 | 27 | 36 | 49 | 7 | M6(29) | ||||||||
20 | +0.003 -0.015 | +0.003 -0.015 | +0.003 -0.015 | 32 | 75 | 115 | 136 | 34 | 68 | 82 | 52 | 88 | 102 | 31 | 42 | 54 | 8 | 0 | 8 | M8(15) | M8(34) | 11×8 (M6螺栓用) | |||||
25 | 40 | 3.2 | 93 | 160 | 187 | 42 | 96 | 116 | 66 | 120 | 140 | 37 | 52 | 65 | 9 | 9 | M10(17) | M10(42) | 14×10 (M8螺栓用) | ||||||||
30 | 45 | 100 | 170 | 202 | 106 | 128 | 130 | 152 | 40 | 58 | 71 | M10(17.5) | M10(48) |
dr | 定位孔尺寸 | 基本额定负载 | 容许静力矩(N·m) | 重量(g) | ||||||||||||
P | C | ℓ2 | E | C(动)N | Co(静)N | 中型 | 中长型 | 加长型 | ||||||||
中型 | 中长型 | 加长型 | 中型 | 中长型 | 加长型 | 中型 | 中长型 | 加长型 | ||||||||
6 | - | - | - | - | 226 | - | - | 310 | - | - | 1.42 | - | 8.2 | 31 | - | - |
8 | 310 | 431 | 452 | 784 | 2.12 | 16 | 60 | 126 | ||||||||
10 | 508 | 588 | 718 | 1100 | 4.37 | 27 | 121 | 233 | ||||||||
12 | 634 | 657 | 657 | 814 | 1200 | 1200 | 6.2 | 12 | 40.1 | 124 | 232 | 278 | ||||
13 | - | - | 813 | - | - | 1570 | - | - | 42.9 | - | - | 376 | ||||
16 | 4 | 5 | 5 | 50 | 1164 | 1230 | 1230 | 1448 | 2350 | 2350 | 13.1 | 25.5 | 73.5 | 296 | 472 | 569 |
20 | 5 | 6 | 6 | 60 | 1554 | 1400 | 1400 | 2068 | 2740 | 2740 | 18.3 | 35 | 98 | 403 | 671 | 788 |
25 | 90 | 1725 | 1560 | 1560 | 3068 | 3140 | 3140 | 25.3 | 63.1 | 157 | 843 | 1443 | 1653 | |||
30 | 100 | 2440 | 2490 | 2490 | 3974 | 5490 | 5490 | 42.7 | 106 | 297 | 979 | 1748 | 2041 |
固定座 | 使用环境温度 | |
材质 | 表面处理 | |
铝合金 | 阳极氧化处理 | -20~80℃ |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|