经济型 铝合金模组 皮带驱动 欧规 E-MUTB110系列
商品
评价
详情
  • 经济型 铝合金模组 皮带驱动 欧规 E-MUTB110系列
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

经济型 铝合金模组 皮带驱动 欧规 E-MUTB110系列

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ
经济型铝合金皮带驱动模组E-MUTB系列产品只包含本体,不包含马达和驱动器,需自行购买。产品附赠NPN传感器3个,只需选择安装方向。
产品概述
经济型铝合金模组是同步带和导轨组合起来的一体型传动装置,是生产加工中不可缺少的设备。
精度可达±0.1mm。
 
产品特点
1.可垂直使用。
2.精度±0.1mm
3.配套配件齐全
4.保养简单,,不用拆开,即可通过调整螺丝松紧度,调整皮带张力。
5.该带追加滚轮设计,不易落入粉尘。
 
尺寸图
L-R
LU-RU
LD-RD
LD-RD-1
LT-RT
LT-RT-1

规格概述
订货范例
Type导程(mm)行程
(指定100mm单位)

马达位置

马达品牌

马达功率

传感器位置
重复定位
精度
(mm)
减速比 最大可搬重量(kg) 最高转速(mm/sec) 定格
推力(N)
水平使用垂直使用
E-MUTB110250100~5500L
(马达左折)
R
(马达右折)
LU
(马达左上折)
RU
(马达右上折)
LD
(马达左下折)
RD
(马达右下折)
LT
(马达直连左折)
RT
(马达直连右折)
M
(三菱)
P
(松下)
Y
(安川)
T
(台达电子)
Z
(客户自配)
75
(750W)
C
(外置马达侧)
D
(外置马达反侧)
±0.1 10:1 100 23 1250 765
15:115036833
20:120050625
只包括产品本体,不带马达,马达需要自行购买。
垂直使用时,若皮带断裂,承载物会有掉落的危险,请留意。
模组未安装减速机构,建议使用带减速机构的马达。
马达选择Z(客户自选)时,请告知马达型号,必要时需要提供图纸。
图纸为示意图,详细尺寸请根据CAD数据进行确认。
马达加减速设定0.5秒。

■规格
基本规格
构成零件本体导轨同步带同步带轮滑台盖板
 材质铝合金碳钢橡胶45号钢铝合金铝合金
 表面处理阳极氧化处理镀镍阳极氧化处理阳极氧化处理

附件
材质附件

使用参数
力矩
 
■感应线接线图
感应线接线图


■推荐搭配伺服电机一览表
推荐马达
 
■马达安装口
马达安装孔
 
注意事项
使用注意事项
■请避免在如下环境中使用单轴驱动器产品
①粉尘环境(尤其是金属粉末)
②飞溅水,油的环境
③临近火源
④有机溶液,盐分较多的环境
⑤有阳光直射,热辐射的环境
⑥有传到强震动与冲击的环境
⑦有腐蚀性气体,可燃性气体的环境

■单轴机器人使用环境
使用环境:正常温度(没有冻结,非结露)
尺寸图
L-R
LU-RU
LD-RD
LD-RD-1
LT-RT
LT-RT-1
  马达安装孔
规格表
订货范例
Type导程(mm)行程
(指定100mm单位)

马达位置

马达品牌

马达功率

传感器位置
重复定位
精度
(mm)
减速比 最大可搬重量(kg) 最高转速(mm/sec) 定格
推力(N)
水平使用垂直使用
E-MUTB110250100~5500L
(马达左折)
R
(马达右折)
LU
(马达左上折)
RU
(马达右上折)
LD
(马达左下折)
RD
(马达右下折)
LT
(马达直连左折)
RT
(马达直连右折)
M
(三菱)
P
(松下)
Y
(安川)
T
(台达电子)
Z
(客户自配)
75
(750W)
C
(外置马达侧)
D
(外置马达反侧)
±0.1 10:1 100 23 1250 765
15:115036833
20:120050625
只包括产品本体,不带马达,马达需要自行购买。
垂直使用时,若皮带断裂,承载物会有掉落的危险,请留意。
模组未安装减速机构,建议使用带减速机构的马达。
马达选择Z(客户自选)时,请告知马达型号,必要时需要提供图纸。
图纸为示意图,详细尺寸请根据CAD数据进行确认。
马达加减速设定0.5秒。
 
基本规格
材质附件
材质规格
构成零件本体导轨同步带同步带轮滑台盖板
 材质铝合金碳钢橡胶45号钢铝合金铝合金
 表面处理阳极氧化处理镀镍阳极氧化处理阳极氧化处理
关于此商品的常见问题 (FAQ)
传感器是否安装好发出?
传感器组件随本体同捆发出,到货后需要客户自行安装。
模组需要定期维护吗?
需要日常点检维护,定期添加润滑脂,润滑脂干涸会造成产品生锈,在高速运行下导轨滑块以及钢珠干摩擦会造成磨损,大幅降低产品寿命。
E-MUTB系列是否配带马达吗?
产品只包括本体,不带马达和驱动器,需要客户根据实际选择自己信赖的品牌马达使用。
皮带模组可以垂直使用吗?
E-MUTB欧规皮带模组可垂直使用,垂直使用时请选择带有刹车的马达。模组出厂未安装减速机构,建议使用带减速机的马达。加减速设定0.5使用。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 工厂自动化零件 > 直线运动零件 > 模组(铝制本体) > 滑台式 > 经济型 铝合金模组 皮带驱动 欧规 E-MUTB110系列