有效行程 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 |
L | 344 | 394 | 444 | 494 | 544 | 594 | 644 | 694 | 744 | 794 | 844 | 894 | 944 | 994 | 1044 | 1094 | 1144 | 1194 | 1244 | 1294 | 1344 | 1394 | 1444 | 1494 |
A | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 |
M | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 |
N | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 | 16 | 16 | 18 | 18 | 20 | 20 | 22 | 22 | 24 | 24 | 26 | 26 | 28 | 28 | 30 |
P | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 |
KG | 5.05 | 5.4 | 5.75 | 6.1 | 6.45 | 6.8 | 7.15 | 7.5 | 7.85 | 8.2 | 8.55 | 8.9 | 9.25 | 9.6 | 9.95 | 10.3 | 10.65 | 11 | 11.35 | 11.7 | 12.05 | 12.4 | 12.75 | 13.1 |
有效行程 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 |
L | 331.5 | 381.5 | 431.5 | 481.5 | 531.5 | 581.5 | 631.5 | 681.5 | 731.5 | 781.5 | 831.5 | 881.5 | 931.5 | 981.5 | 1031.5 | 1081.5 | 1131.5 | 1181.5 | 1231.5 | 1281.5 | 1331.5 | 1381.5 | 1431.5 | 1481.5 |
A | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 |
M | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 |
N | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 | 16 | 16 | 18 | 18 | 20 | 20 | 22 | 22 | 24 | 24 | 26 | 26 | 28 | 28 | 30 |
P | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 |
KG | 5.21 | 5.56 | 5.91 | 6.26 | 6.61 | 6.96 | 7.31 | 7.66 | 8.01 | 8.36 | 8.71 | 9.06 | 9.41 | 9.76 | 10.11 | 10.46 | 10.81 | 11.16 | 11.51 | 11.86 | 12.21 | 12.56 | 12.91 | 13.26 |
有效行程 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 |
L | 331.5 | 381.5 | 431.5 | 481.5 | 531.5 | 581.5 | 631.5 | 681.5 | 731.5 | 781.5 | 831.5 | 881.5 | 931.5 | 981.5 | 1031.5 | 1081.5 | 1131.5 | 1181.5 | 1231.5 | 1281.5 | 1331.5 | 1381.5 | 1431.5 | 1481.5 |
A | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 |
M | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 |
N | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 | 16 | 16 | 18 | 18 | 20 | 20 | 22 | 22 | 24 | 24 | 26 | 26 | 28 | 28 | 30 |
P | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 |
KG | 5.21 | 5.56 | 5.91 | 6.26 | 6.61 | 6.96 | 7.31 | 7.66 | 8.01 | 8.36 | 8.71 | 9.06 | 9.41 | 9.76 | 10.11 | 10.46 | 10.81 | 11.16 | 11.51 | 11.86 | 12.21 | 12.56 | 12.91 | 13.26 |
有效行程 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 |
L | 331.5 | 381.5 | 431.5 | 481.5 | 531.5 | 581.5 | 631.5 | 681.5 | 731.5 | 781.5 | 831.5 | 881.5 | 931.5 | 981.5 | 1031.5 | 1081.5 | 1131.5 | 1181.5 | 1231.5 | 1281.5 | 1331.5 | 1381.5 | 1431.5 | 1481.5 |
A | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 |
M | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 |
N | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 | 16 | 16 | 18 | 18 | 20 | 20 | 22 | 22 | 24 | 24 | 26 | 26 | 28 | 28 | 30 |
P | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 |
KG | 5.21 | 5.56 | 5.91 | 6.26 | 6.61 | 6.96 | 7.31 | 7.66 | 8.01 | 8.36 | 8.71 | 9.06 | 9.41 | 9.76 | 10.11 | 10.46 | 10.81 | 11.16 | 11.51 | 11.86 | 12.21 | 12.56 | 12.91 | 13.26 |
型式 | ![]() | ![]() (指定50mm单位) | ![]() 马达位置 | ![]() 马达品牌 | ![]() 马达功率 | ![]() 传感器位置 | 重复定位 精度(mm) | 最大可搬重量(kg) | 最高速度(mm/sec) | 定格推力(N) | |
![]() | 水平使用 | 垂直使用 | |||||||||
E-MGT12 | 5 | 50~1200 | BC (马达直连) BM (马达下折) BL (马达左折) BR (马达右折) | M (三菱) P (松下) Y (安川) T (台达电子) Z (客户自配) | 40 (400W) | C (外置马达侧) D (外置马达反侧) | ±0.01 | 110 | 33 | 250 | 1388 |
10 | 88 | 22 | 500 | 694 | |||||||
20 | 40 | 10 | 1000 | 347 |
构成零件 | 本体 | 内嵌导轨 | 丝杠 | 螺母 | 滑台 | 盖板 |
![]() | 铝合金 | 轴承钢 | 碳素钢 | 合金钢 | 铝合金 | 不锈钢 |
![]() | 阳极氧化处理 | - | - | - | - | - |
驱动方式 | 滚珠丝杠 | |
滚珠丝杠 | 精度 | C7 |
外径(mm) | Φ16 | |
本体宽度(mm) | 120 | |
驱动功率(W) | 400W | |
使用环境 | 无尘环境 |
![]() | 附件名 | 型号 | 数量 | ||
传感器 | C-MSX674N-2M (NPN) | 3 | |||
马达连接方式 | BC | 联轴器(mm) | 7x8马达侧(750W) | 1 | |
BL/BR/BM | 同步带轮 | S3M-36齿-14(组合) | 1 | ||
同步带轮 | S3M-36齿-10(组合) | 1 | |||
BM | 同步带 | S3M-258-15 | 1 | ||
BL/BR | 同步带 | S3M-300-15 | 1 |
型号 | 马达功率 (W) | 导程 (mm) | 最高移动速度(mm/sec) | ||||||||||||||||||||||||
行程 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | |||
E-MGT12 | 200 | 5 | 250 | 225 | 200 | 175 | 150 | 125 | 100 | 75 | |||||||||||||||||
10 | 500 | 450 | 400 | 350 | 300 | 250 | 200 | 150 | |||||||||||||||||||
20 | 1000 | 900 | 800 | 700 | 600 | 500 | 400 | 300 | |||||||||||||||||||
400 | 5 | 250 | 225 | 200 | 175 | 150 | 125 | 100 | 75 | ||||||||||||||||||
10 | 500 | 450 | 400 | 350 | 300 | 250 | 200 | 150 | |||||||||||||||||||
20 | 1000 | 900 | 800 | 700 | 600 | 500 | 400 | 300 |
型式 | 重复 定位精度 (mm) | 最大可搬重量(kg) | 最高速度 (mm/sec) | 定格推力 (N) | |||||||
![]() | ![]() (mm) | ![]() (指定50m单位) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 水平使用 | 垂直使用 | 400W | ||
E-MGT12 | 5 | 50~1200 | BC (马达外露) BM (马达下折) BL (马达左折) BR (马达右折) | M (三菱) P (Panasonic) Y (安川) T (台达电子) Z (客户自配) | 40 (400W) | C (马达侧) D (马达反侧) | ±0.01 | 110 | 33 | 250 | 1388 |
10 | 88 | 22 | 500 | 694 | |||||||
20 | 40 | 10 | 1000 | 374 |
水平安装 | A | B | C | |
导程5 | 60kg | 2850 | 250 | 340 |
80kg | 2100 | 180 | 250 | |
1100kg | 1500 | 120 | 170 | |
导程10 | 30kg | 2850 | 490 | 600 |
50kg | 1700 | 280 | 350 | |
88kg | 950 | 140 | 190 | |
导程20 | 10kg | 3400 | 1250 | 1400 |
22kg | 1650 | 550 | 620 | |
40kg | 900 | 290 | 330 |
墙壁安装 | A | B | C | |
导程5 | 55kg | 280 | 280 | 330 |
75kg | 200 | 195 | 2400 | |
110kg | 130 | 125 | 1550 | |
导程10 | 35kg | 400 | 410 | 2500 |
55kg | 245 | 250 | 1550 | |
88kg | 150 | 150 | 950 | |
导程20 | 12kg | 900 | 1070 | 3000 |
20kg | 550 | 630 | 1800 | |
40kg | 260 | 300 | 900 |
垂直安装 | A | C | |
导程5 | 10kg | 331 | 331 |
15kg | 220 | 220 | |
导程10 | 5kg | 589 | 589 |
8kg | 368 | 368 | |
导程20 | 3kg | 935 | 935 |
水平安装 | |
MY | 606 |
MP | 606 |
MR | 1168 |
品牌 | 马达代码 | 有无刹车 | 马达功率 | 电源电压 | 伺服马达型号 | 伺服驱动型号 |
三菱 | M40 | 无刹车(水平使用) | 400W | 220V | HG-KR43J | MR-J4-40A |
有刹车(垂直使用) | HG-KR43BJ | |||||
松下 | P40 | 无刹车(水平使用) | 400W | 220V | MSMF042L1U2M | MADLN25SE |
有刹车(垂直使用) | MSMF042L1V2M | |||||
安川 | Y40 | 无刹车(水平使用) | 400W | 220V | SGM7J-04AFC6S | SGD7S-2R8A00A002 |
有刹车(垂直使用) | SGM7J-04AFC6E | |||||
台达 | T40 | 无刹车(水平使用) | 400W | 220V | ECMA-C20604RS | ASD-B20421-B |
有刹车(垂直使用) | ECMA-C20604SS |
应用业界 | 半导体 |
用途 | 通过经济品单轴驱动器实现待组装单元的移动 |
![]() |
应用业界 | 液晶检测 |
用途 | 用于被测物的对焦机构。根据被测物的大小可调换使用。 |
![]() |
应用业界 | 检测 |
用途 | 利用多滑块经济品单轴驱动器, 可对应需要检测复数位置的工件或复数工件的同时检测。 |
![]() |
有效行程 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 |
L | 344 | 394 | 444 | 494 | 544 | 594 | 644 | 694 | 744 | 794 | 844 | 894 | 944 | 994 | 1044 | 1094 | 1144 | 1194 | 1244 | 1294 | 1344 | 1394 | 1444 | 1494 |
A | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 |
M | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 |
N | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 | 16 | 16 | 18 | 18 | 20 | 20 | 22 | 22 | 24 | 24 | 26 | 26 | 28 | 28 | 30 |
P | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 |
KG | 5.05 | 5.4 | 5.75 | 6.1 | 6.45 | 6.8 | 7.15 | 7.5 | 7.85 | 8.2 | 8.55 | 8.9 | 9.25 | 9.6 | 9.95 | 10.3 | 10.65 | 11 | 11.35 | 11.7 | 12.05 | 12.4 | 12.75 | 13.1 |
有效行程 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 |
L | 331.5 | 381.5 | 431.5 | 481.5 | 531.5 | 581.5 | 631.5 | 681.5 | 731.5 | 781.5 | 831.5 | 881.5 | 931.5 | 981.5 | 1031.5 | 1081.5 | 1131.5 | 1181.5 | 1231.5 | 1281.5 | 1331.5 | 1381.5 | 1431.5 | 1481.5 |
A | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 |
M | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 |
N | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 | 16 | 16 | 18 | 18 | 20 | 20 | 22 | 22 | 24 | 24 | 26 | 26 | 28 | 28 | 30 |
P | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 |
KG | 5.21 | 5.56 | 5.91 | 6.26 | 6.61 | 6.96 | 7.31 | 7.66 | 8.01 | 8.36 | 8.71 | 9.06 | 9.41 | 9.76 | 10.11 | 10.46 | 10.81 | 11.16 | 11.51 | 11.86 | 12.21 | 12.56 | 12.91 | 13.26 |
有效行程 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 |
L | 320.5 | 370.5 | 420.5 | 470.5 | 520.5 | 570.5 | 620.5 | 670.5 | 720.5 | 770.5 | 820.5 | 870.5 | 920.5 | 970.5 | 1020.5 | 1070.5 | 1120.5 | 1170.5 | 1220.5 | 1270.5 | 1320.5 | 1370.5 | 1420.5 | 1470.5 |
A | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 |
M | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 |
N | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 | 16 | 16 | 18 | 18 | 20 | 20 | 22 | 22 | 24 | 24 | 26 | 26 | 28 | 28 | 30 |
P | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 |
KG | 5.25 | 5.6 | 5.95 | 6.3 | 6.65 | 7 | 7.35 | 7.7 | 8.05 | 8.4 | 8.75 | 9.1 | 9.45 | 9.8 | 10.15 | 10.85 | 11.2 | 11.55 | 11.9 | 12.25 | 12.6 | 12.56 | 12.91 | 13.26 |
有效行程 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 |
L | 320.5 | 370.5 | 420.5 | 470.5 | 520.5 | 570.5 | 620.5 | 670.5 | 720.5 | 770.5 | 820.5 | 870.5 | 920.5 | 970.5 | 1020.5 | 1070.5 | 1120.5 | 1170.5 | 1220.5 | 1270.5 | 1320.5 | 1370.5 | 1420.5 | 1470.5 |
A | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 |
M | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 |
N | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 | 16 | 16 | 18 | 18 | 20 | 20 | 22 | 22 | 24 | 24 | 26 | 26 | 28 | 28 | 30 |
P | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 |
KG | 5.25 | 5.6 | 5.95 | 6.3 | 6.65 | 7 | 7.35 | 7.7 | 8.05 | 8.4 | 8.75 | 9.1 | 9.45 | 9.8 | 10.15 | 10.85 | 11.2 | 11.55 | 11.9 | 12.25 | 12.6 | 12.56 | 12.91 | 13.26 |
型式 | ![]() | ![]() (指定50mm单位) | ![]() 马达位置 | ![]() 马达品牌 | ![]() 马达功率 | ![]() 传感器位置 | 重复定位 精度(mm) | 最大可搬重量(kg) | 最高速度(mm/sec) | 定格推力(N) | |
![]() | 水平使用 | 垂直使用 | |||||||||
E-MGT12 | 5 | 50~1200 | BC (马达直连) BM (马达下折) BL (马达左折) BR (马达右折) | M (三菱) P (松下) Y (安川) T (台达电子) Z (客户自配) | 40 (400W) | C (外置马达侧) D (外置马达反侧) | ±0.01 | 110 | 33 | 250 | 1388 |
10 | 88 | 22 | 500 | 694 | |||||||
20 | 40 | 10 | 1000 | 347 |
构成零件 | 本体 | 内嵌导轨 | 丝杠 | 螺母 | 滑台 | 盖板 |
![]() | 铝合金 | 轴承钢 | 碳素钢 | 合金钢 | 铝合金 | 不锈钢 |
![]() | 阳极氧化处理 | - | - | - | - | - |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|