构成零件 | 本体 | 内嵌导轨 | 丝杠 | 螺母 | 滑台 | 盖板 |
![]() | 铝合金 | 轴承钢 | 碳素钢 | 合金钢 | 铝合金 | 不锈钢 |
![]() | 阳极氧化处理 | - | - | - | 阳极氧化处理 | - |
驱动方式 | 滚珠丝杠 | |
滚珠丝杠 | 精度 | C7 |
外径(mm) | Φ12 | |
本体宽度(mm) | 51 | |
高刚性直线导轨(mm) | W24xH8.5 | |
驱动功率(W) | 100 | |
使用环境 | 一般环境 |
附件 | 附件名 | 型号 | 数量 | ||
传感器 | C-MSX672N-2M | 3 | |||
马达连接方式 | BC | 联轴器(mm) | 7x8马达侧(100W) | 1 | |
BL/BR/BM | 丝杆端同步带轮 | 3GT-24齿(组合) | 1 | ||
点极端同步带轮 | 3GT-24齿(组合) | 1 | |||
同步带 | 189-3GT-9 | 1 |
型式 | 导程(mm) | 马达功率(W) | 最高移动速度(mm/sec) | |||||||||||||||
50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | |||
E-MTH5 | 5 | 100 | 250 | 225 | 200 | 175 | 150 | |||||||||||
10 | 500 | 450 | 400 | 350 | 300 |
型式 | ![]() | ![]() (指定50m单位) | ![]() 马达位置 | ![]() 马达品牌 | ![]() 马达功率 | ![]() 传感器位置 | 重复定位 精度(mm) | 最大可搬重量(kg) | 最高速度(mm/sec) | 定格推力(N) | |
![]() | 水平使用 | 垂直使用 | |||||||||
E-MTH5 | 5 | 50~800 | BC (马达直连) BM (马达下折) BL (马达左折) BR (马达右折) | M (三菱) P (松下) Y (安川) T (台达电子) Z (客户自配) | 10 (100W) | C (外置马达侧) D (外置马达反侧) | ±0.01 | 10 | 3 | 250 | 341 |
10 | 5 | 1.5 | 500 | 170 |
水平安装 | A | B | C | |
导程5 | 5kg | 280 | 24 | 55 |
10kg | 120 | 10 | 22 | |
导程10 | 3kg | 245 | 40 | 78 |
5kg | 140 | 22 | 43 |
墙壁安装 | A | B | C | |
导程5 | 5kg | 51 | 30 | 195 |
10kg | 20 | 15 | 231 | |
导程10 | 3kg | 74 | 37 | 131 |
5kg | 40 | 20 | 131 |
垂直安装 | A | C | |
导程5 | 1kg | 140 | 140 |
3kg | 47 | 47 | |
导程10 | 1kg | 125 | 125 |
1.5kg | 83 | 83 |
水平安装 | |
MY | 16 |
MP | 20 |
MR | 19 |
品牌 | 马达代码 | 有无刹车 | 马达功率 | 电源电压 | 伺服马达型号 | 伺服驱动型号 |
三菱 | M | 无刹车(水平使用) | 100W | 220V | HG-KR12 | MR-J4-10A |
有刹车(垂直使用) | HG-KR13B | |||||
松下 | P | 无刹车(水平使用) | 100W | 220V | MSMF012L1U2M | MADLN05SG |
有刹车(垂直使用) | MSMF012L1V2M | |||||
安川 | Y | 无刹车(水平使用) | 100W | 220V | SGM7J01AFC6S | SGD7SR90A00A002 |
有刹车(垂直使用) | SGM7J01AFC6E | |||||
台达 | T | 无刹车(水平使用) | 100W | 220V | ECMA-C20401RS | ASD-B2-0121-B |
有刹车(垂直使用) | ECMA-C20401SS |
应用业界 | 半导体 |
用途 | 通过经济品单轴驱动器实现待组装单元的移动 |
![]() |
应用业界 | 液晶检测 |
用途 | 用于被测物的对焦机构。根据被测物的大小可调换使用。 |
![]() |
应用业界 | 检测 |
用途 | 利用多滑块经济品单轴驱动器, 可对应需要检测复数位置的工件或复数工件的同时检测。 |
![]() |
型式 | ![]() | ![]() (指定50m单位) | ![]() 马达位置 | ![]() 马达品牌 | ![]() 马达功率 | ![]() 传感器位置 | 重复定位 精度(mm) | 最大可搬重量(kg) | 最高速度(mm/sec) | 定格推力(N) | |
![]() | 水平使用 | 垂直使用 | |||||||||
E-MTH5 | 5 | 50~800 | BC (马达直连) BM (马达下折) BL (马达左折) BR (马达右折) | M (三菱) P (松下) Y (安川) T (台达电子) Z (客户自配) | 10 (100W) | C (外置马达侧) D (外置马达反侧) | ±0.01 | 10 | 3 | 250 | 341 |
10 | 5 | 1.5 | 500 | 170 |
驱动方式 | 滚珠丝杠 | |
滚珠丝杠 | 精度 | C7 |
外径(mm) | Φ12 | |
本体宽度(mm) | 51 | |
高刚性直线导轨(mm) | W24xH8.5 | |
驱动功率(W) | 100 | |
使用环境 | 一般环境 |
型式 | 导程(mm) | 马达功率(W) | 最高移动速度(mm/sec) | |||||||||||||||
50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | |||
E-MTH5 | 5 | 100 | 250 | 225 | 200 | 175 | 150 | |||||||||||
10 | 500 | 450 | 400 | 350 | 300 |
构成零件 | 本体 | 内嵌导轨 | 丝杠 | 螺母 | 滑台 | 盖板 |
![]() | 铝合金 | 轴承钢 | 碳素钢 | 合金钢 | 铝合金 | 不锈钢 |
![]() | 阳极氧化处理 | - | - | - | 阳极氧化处理 | - |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|