经济型 铝合金模组 丝杠驱动 E-MTH14系列 半封闭型
商品
评价
详情
  • 经济型 铝合金模组 丝杠驱动 E-MTH14系列 半封闭型
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

经济型 铝合金模组 丝杠驱动 E-MTH14系列 半封闭型

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ
经济型铝合金模组E-MTH14系列的产品只包含本体,不包含驱动器,需自行购买。产品附赠传感器套件(3个),只需选择安装方向。
产品概述
经济型铝合金模组是滚珠丝杠和导轨组合起来的一体型传动装置,是生产加工中不可缺少的设备。
可达±0.01以下。
 
产品特点
1.设计及安装简单
2.体积小重量轻
3.高精度±0.01
4.高刚性
5.低噪音
6.配套配件齐全
 
尺寸图
构成零件本体导轨丝杠螺母滑台盖板
材质铝合金碳钢轴承钢 SCM415铝合金铝合金
表面处理阳极氧化处理表面热处理----
■马达连接示意图
马达连接示意图
E-MTH14-BC

E-MTH14-BM

E-MTH14-BR

E-MTH14-BL
 
规格概述
 
订货范例
 
■基本规格
驱动方式滚珠丝杠
滚珠丝杠精度C7
外径(mm)Φ16
本体宽度(mm)135
高刚性直线导轨(mm)W12xH7.5
驱动功率(W)200/400
使用环境一般环境
 
型式导程(mm)行程
(指定50m单位)

马达位置

马达品牌

马达功率

传感器位置
重复定位
精度(mm)
最大可搬重量(kg)最高速度(mm/sec)定格推力(N)
Type水平使用垂直使用200W400W
E-MTH145100~1050BC
(马达直连)
BM
(马达下折)
BL
(马达左折)
BR
(马达右折)
M
(三菱)
P
(松下)
Y
(安川)
T
(台达电子)
Z
(客户自配)
20
(200W)
40
(400W)
C
(外置马达侧)
D
(外置马达反侧)
±0.0195272506831388
107518500341694
203571000174374
本产品不带马达,马达需要自行购买。
行程超过600mm时,滚珠丝杠可能会产生共振,此时请降低动速度。
垂直使用时请选择有刹车马达。
马达品牌选择Z(客户自配)时,请在下单时提供马达型号和功率。(必要时,需提供马达安装尺寸)
图纸为示意图,详细尺寸请根据CAD数据进行确认。
 
型式导程(mm)马达功率(W)最高移动速度(mm/sec)
10015020025030035040045050055060065070075080085090095010001050
E-MTH145200250225200175150125100
10500450400350300250200
201000900800700600500400
5400250225200175150125100
10500450400350300250200
201000900800700600500400
表中的值是根据滚珠丝杠的危险速度和DN值计算的参考值。
表中数值为各行程可使用最高安全速度,因为行程较长,滚珠丝杠可能发生共振,以最高速度工作时,可能会出现异声、震动等情况,应适当降低运动速度。

■附件
附件附件名型号数量
传感器C-MSX672N-2M3
马达连接方式BC联轴器(mm)10*14(*11)马达侧(200W)10x14马达侧(400W)1
BL/BR/BM丝杆端同步带轮5GT-25齿1
点极端同步带轮5GT-25齿1
BM同步带275-5GT-151
BL/BR同步带340-5GT-151
*松下电机端11
 
使用参数
■感应线接线图
感应线接线图
■容许负载力矩表
力矩-水平
单位(mm)
水平安装ABC
导程560kg2521242232
80kg1811172164
110kg1284114108
导程1030kg2727470430
50kg1577266242
88kg854134122
导程2010kg230412221028
22kg1433540451
40kg860277233

力矩-壁挂
单位(mm)
墙壁安装ABC
导程555kg2572692883
75kg1781862000
110kg1081141284
导程1035kg3633952386
55kg2182381445
88kg123134854
导程2012kg85410192552
20kg5005961588
40kg233277860
力矩-垂直
单位(mm)
垂直安装AC
导程515kg11181118
22kg770770
33kg513513
导程1010kg15001500
14kg10721072
22kg682682
导程207kg17001700
10kg11881188

■静态容许负载惯量
静态容许负载惯量-水平
单位(N.m)
水平安装
MY551
MP552
MR485

■推荐搭配伺服电机一览表
品牌马达代码有无刹车马达功率电源电压伺服马达型号伺服驱动型号
三菱M20无刹车(水平使用)200W220VHG-KR23MR-J4-20A
有刹车(垂直使用)HG-KR23B
M40无刹车(水平使用)400W220VHG-KR43MR-J4-40A
有刹车(垂直使用)HG-KR43B
松下P20无刹车(水平使用)200W220VMSMF022L1UMADLN15SG
有刹车(垂直使用)MSMF022L1V
P40无刹车(水平使用)400W220VMSMF042L1UMADLN25SG
有刹车(垂直使用)MSMF042L1V
安川Y20无刹车(水平使用)200W220VSGM7J02AFC6SSGD7S1R6A00A002
有刹车(垂直使用)SGM7J02AFC6E
Y40无刹车(水平使用)400W220VSGM7J04AFC6SSGD7S1R6A00A002
有刹车(垂直使用)SGM7J04AFC6E
台达T20无刹车(水平使用)200W220VECMA-C20602RSASD-B20421-B
有刹车(垂直使用)ECMA-C20602SS
T40无刹车(水平使用)400W220VECMA-C20604RSASD-B20421-B
有刹车(垂直使用)ECMA-C20604SS


 
使用案例
应用业界半导体
用途通过经济品单轴驱动器实现待组装单元的移动
使用案例
 
应用业界液晶检测
用途用于被测物的对焦机构。根据被测物的大小可调换使用。
使用案例
应用业界检测
用途利用多滑块经济品单轴驱动器,
可对应需要检测复数位置的工件或复数工件的同时检测。
使用案例
注意事项
使用注意事项
■请避免在如下环境中使用单轴驱动器产品
①粉尘环境(尤其是金属粉末)
②飞溅水,油的环境
③临近火源
④有机溶液,盐分较多的环境
⑤有阳光直射,热辐射的环境
⑥有传到强震动与冲击的环境
⑦有腐蚀性气体,可燃性气体的环境

■单轴机器人使用环境
使用环境:正常温度(没有冻结,非结露)
尺寸图
构成零件本体导轨丝杠螺母滑台盖板
材质铝合金碳钢轴承钢 SCM415铝合金铝合金
表面处理阳极氧化处理表面热处理----

■马达连接示意图
马达连接示意图
E-MTH14-BC

E-MTH14-BM

E-MTH14-BR

E-MTH14-BL  
规格表
订货范例
 
型式导程(mm)行程
(指定50m单位)

马达位置

马达品牌

马达功率

传感器位置
重复定位
精度(mm)
最大可搬重量(kg)最高速度(mm/sec)定格推力(N)
Type水平使用垂直使用200W400W
E-MTH145100~1050BC
(马达直连)
BM
(马达下折)
BL
(马达左折)
BR
(马达右折)
M
(三菱)
P
(松下)
Y
(安川)
T
(台达电子)
Z
(客户自配)
20
(200W)
40
(400W)
C
(外置马达侧)
D
(外置马达反侧)
±0.0195272506831388
107518500341694
203571000174374
本产品不带马达,马达需要自行购买。
行程超过600mm时,滚珠丝杠可能会产生共振,此时请降低动速度。
垂直使用时请选择有刹车马达。
马达品牌选择Z(客户自配)时,请在下单时提供马达型号和功率。(必要时,需提供马达安装尺寸)
图纸为示意图,详细尺寸请根据CAD数据进行确认。
 
型式导程(mm)马达功率(W)最高移动速度(mm/sec)
10015020025030035040045050055060065070075080085090095010001050
E-MTH145200250225200175150125100
10500450400350300250200
201000900800700600500400
5400250225200175150125100
10500450400350300250200
201000900800700600500400
表中的值是根据滚珠丝杠的危险速度和DN值计算的参考值。
表中数值为各行程可使用最高安全速度,因为行程较长,滚珠丝杠可能发生共振,以最高速度工作时,可能会出现异声、震动等情况,应适当降低运动速度。
关于此商品的常见问题 (FAQ)
传感器是否安装好发出?
传感器组件随本体同捆发出,到货后需要客户自行安装。
模组需要定期维护吗?
需要维护,润滑脂干涸会造成产品生锈,在高速运行下导轨滑块以及钢珠干摩擦会造成磨损,大幅降低产品寿命。
E-MTH系列是否配带马达吗?
不带,需要客户根据实际,使用自己信赖的品牌马达。安装电机时请务必确保同心度,电机轴与丝杆偏斜会影响使用。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 工厂自动化零件 > 直线运动零件 > 模组/单轴机器人 > 模组(铝制本体) > 滑台式 > 经济型 铝合金模组 丝杠驱动 E-MTH14系列 半封闭型
单价(未税):
数量:
减少产品数量
增加产品数量
产品数量价格发货日说明
总价(含税):
总价(未税):
分享商品
分享
联系米思米客服
客服
查看产品目录
产品目录
加入购物车
关闭窗口
关闭窗口
返回
查看产品目录
添加
减少
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
展开产品规格表
设置参数 追加工
重置 重置产品型号选择
关闭参数详情
展开重新选择  共 个备选型号
展开重新选择
型号未确定
(请设置参数)
确定
商品浏览记录
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
米思米商品浏览记录
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
米思米cad浏览记录
米思米官网登录
我的米思米
米思米官网网址
首页