构成零件 | 本体 | 导轨 | 丝杠 | 螺母 | 滑台 | 盖板 |
材质 | 铝合金 | 碳钢 | 轴承钢 | SCM415 | 铝合金 | 铝合金 |
表面处理 | 阳极氧化处理 | 表面热处理 | - | - | - | - |
驱动方式 | 滚珠丝杠 | |
滚珠丝杠 | 精度 | C7 |
外径(mm) | Φ20 | |
本体宽度(mm) | 170 | |
高刚性直线导轨(mm) | W20xH15 | |
驱动功率(W) | 400/750 | |
使用环境 | 一般环境 |
型式 | 导程(mm) | 行程 (指定50m单位) | 马达位置 | 马达品牌 | 马达功率 | 传感器位置 | 重复定位 精度(mm) | 最大可搬重量(kg) | 最高速度(mm/sec) | 定格推力(N) | ||
Type | 水平使用 | 垂直使用 | 400W | 750W | ||||||||
E-MTH17 | 5 | 100~1250 | BC (马达直连) BM (马达下折) BL (马达左折) BR (马达右折) | M (三菱) P (松下) Y (安川) T (台达电子) Z (客户自配) | 40 (400W) 75 (750W) | C (外置马达侧) D (外置马达反侧) | ±0.01 | 120 | 40 | 250 | 1388 | 2563 |
10 | 110 | 30 | 500 | 694 | 1281 | |||||||
20 | 75 | 14 | 1000 | 374 | 640 |
型式 | 导程(mm) | 马达功率 (W) | 最高移动速度(mm/sec) | |||||||||||||||||||||||
100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | |||
E-MTH17 | 5 | 400 | 250 | 225 | 200 | 175 | 150 | |||||||||||||||||||
10 | 500 | 450 | 400 | 350 | 300 | |||||||||||||||||||||
20 | 1000 | 900 | 800 | 700 | 600 | |||||||||||||||||||||
5 | 750 | 250 | 225 | 200 | 175 | 150 | ||||||||||||||||||||
10 | 500 | 450 | 400 | 350 | 300 | |||||||||||||||||||||
20 | 1000 | 900 | 800 | 700 | 600 |
附件 | 附件名 | 型号 | 数量 | |||
传感器 | C-MSX672N-2M | 3 | ||||
马达连接方式 | BC | 联轴器(mm) | 10x14马达侧(400W) | 17x19马达侧(750W) | 1 | |
BL/BR/BM | 丝杆端同步带轮 | 5GT-25齿 | 1 | |||
电机端同步带轮 | 5GT-25齿 | 1 | ||||
BM | 同步带 | 315-5GT-15 | 1 | |||
BL/BR | 同步带 | 385-5GT-15 | 1 |
水平安装 | A | B | C | |
导程5 | 70kg | 3235 | 349 | 408 |
90kg | 2482 | 263 | 306 | |
120kg | 1850 | 187 | 217 | |
导程10 | 65kg | 1911 | 338 | 373 |
85kg | 1445 | 248 | 276 | |
110kg | 1102 | 182 | 202 | |
导程20 | 35kg | 1666 | 547 | 538 |
55kg | 1030 | 331 | 328 | |
75kg | 733 | 231 | 230 |
墙壁安装 | A | B | C | |
导程5 | 75kg | 377 | 322 | 2988 |
95kg | 288 | 246 | 2333 | |
120kg | 218 | 187 | 1850 | |
导程10 | 60kg | 408 | 368 | 2092 |
80kg | 296 | 266 | 1554 | |
110kg | 202 | 182 | 1102 | |
导程20 | 30kg | 633 | 644 | 1961 |
50kg | 365 | 369 | 1143 | |
75kg | 230 | 231 | 733 |
垂直安装 | A | C | |
导程5 | 20kg | 1368 | 1368 |
30kg | 911 | 911 | |
40kg | 683 | 683 | |
导程10 | 15kg | 1618 | 1618 |
25kg | 970 | 970 | |
30kg | 808 | 808 | |
导程20 | 10kg | 1922 | 1922 |
14kg | 1377 | 1377 |
水平安装 | |
MY | 1032 |
MP | 1034 |
MR | 908 |
品牌 | 马达代码 | 有无刹车 | 马达功率 | 电源电压 | 伺服马达型号 | 伺服驱动型号 |
三菱 | M75 | 无刹车(水平使用) | 750W | 220V | HG-KR73 | MR-J4-70A |
有刹车(垂直使用) | HG-KR73B | |||||
M40 | 无刹车(水平使用) | 400W | 220V | HG-KR43 | MR-J4-40A | |
有刹车(垂直使用) | HG-KR43B | |||||
松下 | P75 | 无刹车(水平使用) | 750W | 220V | MSMF082L1U | MADLN35SG |
有刹车(垂直使用) | MSMF082L1V | |||||
P40 | 无刹车(水平使用) | 400W | 220V | MSMF042L1U | MADLN25SG | |
有刹车(垂直使用) | MSMF042L1V | |||||
安川 | Y75 | 无刹车(水平使用) | 750W | 220V | ||
有刹车(垂直使用) | ||||||
Y40 | 无刹车(水平使用) | 400W | 220V | SGM7J04AFC6S | SGD7S1R6A00A002 | |
有刹车(垂直使用) | SGM7J04AFC6E | |||||
台达 | T75 | 无刹车(水平使用) | 750W | 220V | ECMA-C20807RS | ASD-B20721-B |
有刹车(垂直使用) | ECMA-C20807SS | |||||
T40 | 无刹车(水平使用) | 400W | 220V | ECMA-C20604RS | ASD-B20421-B | |
有刹车(垂直使用) | ECMA-C20604SS |
应用业界 | 半导体 |
用途 | 通过经济品单轴驱动器实现待组装单元的移动 |
应用业界 | 液晶检测 |
用途 | 用于被测物的对焦机构。根据被测物的大小可调换使用。 |
应用业界 | 检测 |
用途 | 利用多滑块经济品单轴驱动器, 可对应需要检测复数位置的工件或复数工件的同时检测。 |
构成零件 | 本体 | 导轨 | 丝杠 | 螺母 | 滑台 | 盖板 |
材质 | 铝合金 | 碳钢 | 轴承钢 | SCM415 | 铝合金 | 铝合金 |
表面处理 | 阳极氧化处理 | 表面热处理 | - | - | - | - |
型式 | 导程(mm) | 行程 (指定50m单位) | 马达位置 | 马达品牌 | 马达功率 | 传感器位置 | 重复定位 精度(mm) | 最大可搬重量(kg) | 最高速度(mm/sec) | 定格推力(N) | ||
Type | 水平使用 | 垂直使用 | 400W | 750W | ||||||||
E-MTH17 | 5 | 100~1250 | BC (马达直连) BM (马达下折) BL (马达左折) BR (马达右折) | M (三菱) P (松下) Y (安川) T (台达电子) Z (客户自配) | 40 (400W) 75 (750W) | C (外置马达侧) D (外置马达反侧) | ±0.01 | 120 | 40 | 250 | 1388 | 2563 |
10 | 110 | 30 | 500 | 694 | 1281 | |||||||
20 | 75 | 14 | 1000 | 374 | 640 |
型式 | 导程(mm) | 马达功率 (W) | 最高移动速度(mm/sec) | |||||||||||||||||||||||
100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | |||
E-MTH17 | 5 | 400 | 250 | 225 | 200 | 175 | 150 | |||||||||||||||||||
10 | 500 | 450 | 400 | 350 | 300 | |||||||||||||||||||||
20 | 1000 | 900 | 800 | 700 | 600 | |||||||||||||||||||||
5 | 750 | 250 | 225 | 200 | 175 | 150 | ||||||||||||||||||||
10 | 500 | 450 | 400 | 350 | 300 | |||||||||||||||||||||
20 | 1000 | 900 | 800 | 700 | 600 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|