经济型 铝合金模组 皮带驱动 E-MTB10系列 半封闭型
商品
评价
详情
  • 经济型 铝合金模组 皮带驱动 E-MTB10系列 半封闭型
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

经济型 铝合金模组 皮带驱动 E-MTB10系列 半封闭型

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ
经济型铝合金皮带驱动模组E-MTB10系列只包含本体,不包含驱动器,需自行购买。产品附赠NPN传感器套件,只需选择安装方向。
产品概述
经济型铝合金模组是同步带和导轨组合起来的一体型传动装置,是生产加工中不可缺少的设备。
可达±0.04以下。
 
产品特点
1.设计及安装简单
2.高精度±0.04
3.配套配件齐全
 
尺寸图
E-MTB10转折

E-MTB10-LR

E-MTB10-LDRD

E-MTB10-LURU

规格概述
订货范例
型式导程(mm)行程
(指定50m单位)

马达位置

马达品牌

马达功率

传感器位置
重复定位
精度(mm)
最大可搬重量(kg)最高速度(mm/sec)定格推力(N)
Type水平使用垂直使用
E-MTB1032100~2550L
(马达左折)
R
(马达右折)
LD
(马达左下折)
RD
(马达右下折)
LU
(马达左上折)
RU
(马达右上折)
M
(三菱)
P
(松下)
Y
(安川)
T
(台达电子)
Z
(客户自配)
10
(100W)
C
(外置马达侧)
D
(外置马达反侧)
±0.0410160061
本产品不带马达,马达需要自行购买。
本产品不能垂直使用。
马达品牌选择Z(客户自配)时,请在下单时提供马达型号和功率。(必要时,需提供马达安装尺寸)
图纸为示意图,详细尺寸请根据CAD数据进行确认。
马达加减速设定0.5秒。
型式导程(mm)减速机构最高移动速度(mm/sec)
1004006008001000120014002550
E-MTB10321600
表中的值是根据皮带的危险速度和DN值计算的参考值。
表中数值为各行程可使用最高安全速度,标准行程内可使用最高安全速度,若超此速度,加剧皮带磨损、导致皮带断裂、减短使用寿命。

■规格
基本规格
型式导程(mm)减速机构最高移动速度(mm/sec)
1004006008001000120014002550
E-MTB10321600
表中的值是根据皮带的危险速度和DN值计算的参考值。
表中数值为各行程可使用最高安全速度,标准行程内可使用最高安全速度,若超此速度,加剧皮带磨损、导致皮带断裂、减短使用寿命。
附件
 
使用参数
力矩重心外伸量
■感应线接线图
感应线接线图
■推荐搭配伺服电机一览表
推荐马达
■马达安装口
马达安装孔
 
注意事项
使用注意事项
■请避免在如下环境中使用单轴驱动器产品
①粉尘环境(尤其是金属粉末)
②飞溅水,油的环境
③临近火源
④有机溶液,盐分较多的环境
⑤有阳光直射,热辐射的环境
⑥有传到强震动与冲击的环境
⑦有腐蚀性气体,可燃性气体的环境

■单轴机器人使用环境
使用环境:正常温度(没有冻结,非结露)
尺寸图

E-MTB10转折

E-MTB10-LR

E-MTB10-LDRD

E-MTB10-LURU
马达安装孔
规格表
订货范例
 
型式导程(mm)行程
(指定50m单位)

马达位置

马达品牌

马达功率

传感器位置
重复定位
精度(mm)
最大可搬重量(kg)最高速度(mm/sec)定格推力(N)
Type水平使用垂直使用
E-MTB1032100~2550L
(马达左折)
R
(马达右折)
LD
(马达左下折)
RD
(马达右下折)
LU
(马达左上折)
RU
(马达右上折)
M
(三菱)
P
(松下)
Y
(安川)
T
(台达电子)
Z
(客户自配)
10
(100W)
C
(外置马达侧)
D
(外置马达反侧)
±0.0410160061
本产品不带马达,马达需要自行购买。
本产品不能垂直使用。
马达品牌选择Z(客户自配)时,请在下单时提供马达型号和功率。(必要时,需提供马达安装尺寸)
图纸为示意图,详细尺寸请根据CAD数据进行确认。
马达加减速设定0.5秒。
 
型式导程(mm)减速机构最高移动速度(mm/sec)
1004006008001000120014002550
E-MTB10321600
表中的值是根据皮带的危险速度和DN值计算的参考值。
表中数值为各行程可使用最高安全速度,标准行程内可使用最高安全速度,若超此速度,加剧皮带磨损、导致皮带断裂、减短使用寿命。
基本规格
材质附件
材质规格
构成零件本体导轨同步带同步带轮滑台盖板
 材质铝合金碳钢聚氨酯45号钢铝合金铝合金
 表面处理阳极氧化处理镀镍阳极氧化处理阳极氧化处理
关于此商品的常见问题 (FAQ)
传感器是否安装好发出?
传感器组件随本体同捆发出,到货后需要客户自行安装。
模组需要定期维护吗?
需要维护,润滑脂干涸会造成产品生锈,在高速运行下导轨滑块以及钢珠干摩擦会造成磨损,大幅降低产品寿命。
E-MTB系列是否配带马达吗?
不带,需要客户根据实际,使用自己信赖的品牌马达。
皮带模组可以垂直使用吗?
日规皮带模组禁止垂直使用。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 工厂自动化零件 > 直线运动零件 > 模组/单轴机器人 > 模组(铝制本体) > 滑台式 > 经济型 铝合金模组 皮带驱动 E-MTB10系列 半封闭型
单价(未税):
数量:
减少产品数量
增加产品数量
产品数量价格发货日说明
总价(含税):
总价(未税):
分享商品
分享
联系米思米客服
客服
查看产品目录
产品目录
加入购物车
关闭窗口
关闭窗口
返回
查看产品目录
添加
减少
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
展开产品规格表
设置参数 追加工
重置 重置产品型号选择
关闭参数详情
展开重新选择  共 个备选型号
展开重新选择
型号未确定
(请设置参数)
确定
商品浏览记录
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
米思米商品浏览记录
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
米思米cad浏览记录
米思米官网登录
我的米思米
米思米官网网址
首页