经济型 铝合金模组 丝杠驱动 E-MCH6系列 全封闭型
商品
评价
详情
  • 经济型 铝合金模组 丝杠驱动 E-MCH6系列 全封闭型
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

经济型 铝合金模组 丝杠驱动 E-MCH6系列 全封闭型

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
经济型铝合金丝杠驱动模组E-MCH6系列产品只包含本体,不包含驱动器,需自行购买。产品附赠传感器套件,只需选择安装方向。
产品概述
经济型铝合金模组是滚珠丝杠和导轨组合起来的一体型传动装置,是生产加工中不可缺少的设备。
可达±0.01以下。


产品特点
1.设计及安装简单
2.体积小重量轻
3.高精度±0.01
4.高刚性
5.低噪音
6.配套配件齐全


尺寸图
■马达连接示意图
马达连接示意图
■BC 马达外露
E-MCH6-BC

■BM 马达下折
E-MCH6-BM

■BR 马达右折
E-MCH6-BR

■BL 马达左折 
E-MCH6-BL


规格概述

■材质 表面处理
构成零件本体导轨丝杠螺母滑台盖板
 材质铝合金碳钢轴承钢SCM415铝合金铝合金
 表面处理阳极氧化处理阳极氧化处理阳极氧化处理

■基本规格
驱动方式滚珠丝杠
滚珠丝杠精度C7
外径(mm)Φ12
本体宽度(mm)65
高刚性直线导轨(mm)W42xH9.5
驱动功率(W)100
使用环境无尘环境

■附件
附件附件名型号数量
传感器C-MSX672N-2M (NPN)3
马达连接方式BC联轴器(mm)7x8马达侧(100W)1
BL/BR/BM丝杆端同步带轮3GT-24齿(组合)1
端同步带轮3GT-24齿(组合)1
同步带189-3GT-91

■最高移动速度(mm/sec)
型式导程(mm)马达功率(W)最高移动速度(mm/sec)
100150200250300350400450500550600650700750800
E-MCH65100250225200175150
10500450400350300
201000900800700600

表中的值是根据滚珠丝杠的危险速度和DN值计算的参考值。
表中数值为各行程可使用最高安全速度,因为行程较长,滚珠丝杠可能发生共振,以最高速度工作时,可能会出现异声、震动等情况,应适当降低运动速度。

■型号规格
订货范例
型式导程(mm)行程
(指定50m单位)

马达位置

马达品牌

马达功率

传感器位置
重复定位
精度(mm)
最大可搬重量(kg)最高速度(mm/sec)定格推力(N)
Type水平使用垂直使用
E-MCH65100~800BC
(马达直连)
BM
(马达下折)
BL
(马达左折)
BR
(马达右折)
M
(三菱)
P
(松下)
Y
(安川)
T
(台达电子)
Z
(客户自配)
10
(100W)
C
(外置马达侧)
D
(外置马达反侧)
±0.013010250341
10155500170
20102100085
本产品不带马达,马达需要自行购买。
行程超过600mm时,滚珠丝杠可能会产生共振,此时请降低动速度。
垂直使用时请选择有刹车马达。
马达品牌选择Z(客户自配)时,请在下单时提供马达型号和功率。(必要时,需提供马达安装尺寸)
图纸为示意图,详细尺寸请根据CAD数据进行确认。





使用参数
■感应线接线图
感应线接线图
■容许负载力矩表
力矩-水平
单位(mm)
水平安装ABC
导程510kg50043107
30kg1251024
导程103kg790145310
8kg28049107
15kg1352350
导程203kg325119198
6kg1565593
10kg873052



力矩-壁挂
单位(mm)
墙壁安装ABC
导程515kg6325304
30kg229119
导程103kg304140776
8kg10448273
15kg4822131
导程203kg193116321
6kg9154153
10kg503086
力矩-垂直
单位(mm)
垂直安装AC
导程52kg250250
4kg125125
10kg5050
导程1kg446446
2kg223223
5kg5050
导程201kg353353
2kg177177
310
■静态容许负载惯量
静态容许负载惯量-水平
单位(N.m)
水平安装
MY70
MP80
MR75

■推荐搭配伺服电机一览表
品牌马达代码有无刹车马达功率电源电压伺服马达型号伺服驱动型号
三菱M无刹车(水平使用)100W220VHG-KR12MR-J4-10A
有刹车(垂直使用)HG-KR13B
松下P无刹车(水平使用)100W220VMSMF012L1U2MMADLN05SG
有刹车(垂直使用)MSMF012L1V2M
安川Y无刹车(水平使用)100W220VSGM7J01AFC6SSGD7SR90A00A002
有刹车(垂直使用)SGM7J01AFC6E
台达T无刹车(水平使用)100W220VECMA-C20401RSASD-B2-0121-B
有刹车(垂直使用)ECMA-C20401SS



使用案例
应用业界半导体
用途通过经济品单轴驱动器实现待组装单元的移动
使用案例
 
应用业界液晶检测
用途用于被测物的对焦机构。根据被测物的大小可调换使用。
使用案例
应用业界检测
用途利用多滑块经济品单轴驱动器,
可对应需要检测复数位置的工件或复数工件的同时检测。
使用案例

注意事项
使用注意事项
■请避免在如下环境中使用单轴驱动器产品
①粉尘环境(尤其是金属粉末)
②飞溅水,油的环境
③临近火源
④有机溶液,盐分较多的环境
⑤有阳光直射,热辐射的环境
⑥有传到强震动与冲击的环境
⑦有腐蚀性气体,可燃性气体的环境

■单轴机器人使用环境
使用环境:正常温度(没有冻结,非结露)
 
尺寸图
■马达连接示意图
马达连接示意图
■BC 马达外露
E-MCH6-BC

■BM 马达下折
E-MCH6-BM

■BR 马达右折
E-MCH6-BR

■BL 马达左折 
E-MCH6-BL
 
规格表
订货范例
型式导程(mm)行程
(指定50m单位)

马达位置

马达品牌

马达功率

传感器位置
重复定位
精度(mm)
最大可搬重量(kg)最高速度(mm/sec)定格推力(N)
Type水平使用垂直使用
E-MCH65100~800BC
(马达直连)
BM
(马达下折)
BL
(马达左折)
BR
(马达右折)
M
(三菱)
P
(松下)
Y
(安川)
T
(台达电子)
Z
(客户自配)
10
(100W)
C
(外置马达侧)
D
(外置马达反侧)
±0.013010250341
10155500170
20102100085
本产品不带马达,马达需要自行购买。
行程超过600mm时,滚珠丝杠可能会产生共振,此时请降低动速度。
垂直使用时请选择有刹车马达。
马达品牌选择Z(客户自配)时,请在下单时提供马达型号和功率。(必要时,需提供马达安装尺寸)
图纸为示意图,详细尺寸请根据CAD数据进行确认。

 
■最高移动速度(mm/sec)
型式导程(mm)马达功率(W)最高移动速度(mm/sec)
100150200250300350400450500550600650700750800
E-MCH65100250225200175150
10500450400350300
201000900800700600

表中的值是根据滚珠丝杠的危险速度和DN值计算的参考值。
表中数值为各行程可使用最高安全速度,因为行程较长,滚珠丝杠可能发生共振,以最高速度工作时,可能会出现异声、震动等情况,应适当降低运动速度。
材质规格
构成零件本体导轨丝杠螺母滑台盖板
 材质铝合金碳钢轴承钢SCM415铝合金铝合金
 表面处理阳极氧化处理阳极氧化处理阳极氧化处理
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 工厂自动化零件 > 直线运动零件 > 模组/单轴机器人 > 模组(铝制本体) > 滑台式 > 经济型 铝合金模组 丝杠驱动 E-MCH6系列 全封闭型
单价(未税):
数量:
减少产品数量
增加产品数量
产品数量价格发货日说明
总价(含税):
总价(未税):
分享商品
分享
联系米思米客服
客服
查看产品目录
产品目录
加入购物车
关闭窗口
关闭窗口
返回
查看产品目录
添加
减少
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
展开产品规格表
设置参数 追加工
重置 重置产品型号选择
关闭参数详情
展开重新选择  共 个备选型号
展开重新选择
型号未确定
(请设置参数)
确定
商品浏览记录
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
米思米商品浏览记录
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
米思米cad浏览记录
米思米官网登录
我的米思米
米思米官网网址
首页