构成零件 | 本体 | 导轨 | 丝杠 | 螺母 | 滑台 | 盖板 |
材质 | 铝合金 | 碳钢 | 轴承钢 | SCM415 | 铝合金 | 铝合金 |
表面处理 | 阳极氧化处理 | - | - | - | 阳极氧化处理 | 阳极氧化处理 |
驱动方式 | 滚珠丝杠 | |
滚珠丝杠 | 精度 | C7 |
外径(mm) | Φ16 | |
本体宽度(mm) | 135 | |
高刚性直线导轨(mm) | W12xH7.5 | |
驱动功率(W) | 200/400 | |
使用环境 | 无尘环境 |
型式 | 导程(mm) | 行程 (指定50m单位) | 马达位置 | 马达品牌 | 马达功率 | 传感器位置 | 重复定位 精度(mm) | 最大可搬重量(kg) | 最高速度(mm/sec) | 定格推力(N) | ||
Type | 水平使用 | 垂直使用 | 200W | 400W | ||||||||
E-MCH14 | 5 | 100~1050 | BC (马达直连) BM (马达下折) BL (马达左折) BR (马达右折) | M (三菱) P (松下) Y (安川) T (台达电子) Z (客户自配) | 20 (200W) 40 (400W) | C (外置马达侧) D (外置马达反侧) | ±0.01 | 95 | 27 | 250 | 683 | 1388 |
10 | 75 | 18 | 500 | 341 | 694 | |||||||
20 | 35 | 7 | 1000 | 174 | 374 |
型式 | 导程(mm) | 马达功率(W) | 最高移动速度(mm/sec) | |||||||||||||||||||
100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | |||
E-MCH14 | 5 | 200 | 250 | 225 | 200 | 175 | 150 | 125 | 100 | |||||||||||||
10 | 500 | 450 | 400 | 350 | 300 | 250 | 200 | |||||||||||||||
20 | 1000 | 900 | 800 | 700 | 600 | 500 | 400 | |||||||||||||||
5 | 400 | 250 | 225 | 200 | 175 | 150 | 125 | 100 | ||||||||||||||
10 | 500 | 450 | 400 | 350 | 300 | 250 | 200 | |||||||||||||||
20 | 1000 | 900 | 800 | 700 | 600 | 500 | 400 |
附件 | 附件名 | 型号 | 数量 | |||
传感器 | C-MSX672N-2M | 3 | ||||
马达连接方式 | BC | 联轴器(mm) | 10*14(*11)马达侧(200W) | 10x14马达侧(400W) | 1 | |
BL/BR/BM | 丝杆端同步带轮 | 5GT-25齿 | 1 | |||
点极端同步带轮 | 5GT-25齿 | 1 | ||||
BM | 同步带 | 275-5GT-15 | 1 | |||
BL/BR | 同步带 | 340-5GT-15 | 1 |
水平安装 | A | B | C | |
导程5 | 60kg | 2521 | 242 | 232 |
80kg | 1811 | 172 | 164 | |
110kg | 1284 | 114 | 108 | |
导程10 | 30kg | 2727 | 470 | 430 |
50kg | 1577 | 266 | 242 | |
88kg | 854 | 134 | 122 | |
导程20 | 10kg | 2304 | 1222 | 1028 |
22kg | 1433 | 540 | 451 | |
40kg | 860 | 277 | 233 |
墙壁安装 | A | B | C | |
导程5 | 55kg | 257 | 269 | 2883 |
75kg | 178 | 186 | 2000 | |
110kg | 108 | 114 | 1284 | |
导程10 | 35kg | 363 | 395 | 2386 |
55kg | 218 | 238 | 1445 | |
88kg | 123 | 134 | 854 | |
导程20 | 12kg | 854 | 1019 | 2552 |
20kg | 500 | 596 | 1588 | |
40kg | 233 | 277 | 860 |
垂直安装 | A | C | |
导程5 | 15kg | 1118 | 1118 |
22kg | 770 | 770 | |
33kg | 513 | 513 | |
导程10 | 10kg | 1500 | 1500 |
14kg | 1072 | 1072 | |
22kg | 682 | 682 | |
导程20 | 7kg | 1700 | 1700 |
10kg | 1188 | 1188 |
水平安装 | |
MY | 551 |
MP | 552 |
MR | 485 |
品牌 | 马达代码 | 有无刹车 | 马达功率 | 电源电压 | 伺服马达型号 | 伺服驱动型号 |
三菱 | M20 | 无刹车(水平使用) | 200W | 220V | HG-KR23 | MR-J4-20A |
有刹车(垂直使用) | HG-KR23B | |||||
M40 | 无刹车(水平使用) | 400W | 220V | HG-KR43 | MR-J4-40A | |
有刹车(垂直使用) | HG-KR43B | |||||
松下 | P20 | 无刹车(水平使用) | 200W | 220V | MSMF022L1U | MADLN15SG |
有刹车(垂直使用) | MSMF022L1V | |||||
P40 | 无刹车(水平使用) | 400W | 220V | MSMF042L1U | MADLN25SG | |
有刹车(垂直使用) | MSMF042L1V | |||||
安川 | Y20 | 无刹车(水平使用) | 200W | 220V | SGM7J02AFC6S | SGD7S1R6A00A002 |
有刹车(垂直使用) | SGM7J02AFC6E | |||||
Y40 | 无刹车(水平使用) | 400W | 220V | SGM7J04AFC6S | SGD7S1R6A00A002 | |
有刹车(垂直使用) | SGM7J04AFC6E | |||||
台达 | T20 | 无刹车(水平使用) | 200W | 220V | ECMA-C20602RS | ASD-B20421-B |
有刹车(垂直使用) | ECMA-C20602SS | |||||
T40 | 无刹车(水平使用) | 400W | 220V | ECMA-C20604RS | ASD-B20421-B | |
有刹车(垂直使用) | ECMA-C20604SS |
应用业界 | 半导体 |
用途 | 通过经济品单轴驱动器实现待组装单元的移动 |
应用业界 | 液晶检测 |
用途 | 用于被测物的对焦机构。根据被测物的大小可调换使用。 |
应用业界 | 检测 |
用途 | 利用多滑块经济品单轴驱动器, 可对应需要检测复数位置的工件或复数工件的同时检测。 |
构成零件 | 本体 | 导轨 | 丝杠 | 螺母 | 滑台 | 盖板 |
材质 | 铝合金 | 碳钢 | 轴承钢 | SCM415 | 铝合金 | 铝合金 |
表面处理 | 阳极氧化处理 | - | - | - | 阳极氧化处理 | 阳极氧化处理 |
型式 | 导程(mm) | 行程 (指定50m单位) | 马达位置 | 马达品牌 | 马达功率 | 传感器位置 | 重复定位 精度(mm) | 最大可搬重量(kg) | 最高速度(mm/sec) | 定格推力(N) | ||
Type | 水平使用 | 垂直使用 | 200W | 400W | ||||||||
E-MCH14 | 5 | 100~1050 | BC (马达直连) BM (马达下折) BL (马达左折) BR (马达右折) | M (三菱) P (松下) Y (安川) T (台达电子) Z (客户自配) | 20 (200W) 40 (400W) | C (外置马达侧) D (外置马达反侧) | ±0.01 | 95 | 27 | 250 | 683 | 1388 |
10 | 75 | 18 | 500 | 341 | 694 | |||||||
20 | 35 | 7 | 1000 | 174 | 374 |
型式 | 导程(mm) | 马达功率(W) | 最高移动速度(mm/sec) | |||||||||||||||||||
100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | |||
E-MCH14 | 5 | 200 | 250 | 225 | 200 | 175 | 150 | 125 | 100 | |||||||||||||
10 | 500 | 450 | 400 | 350 | 300 | 250 | 200 | |||||||||||||||
20 | 1000 | 900 | 800 | 700 | 600 | 500 | 400 | |||||||||||||||
5 | 400 | 250 | 225 | 200 | 175 | 150 | 125 | 100 | ||||||||||||||
10 | 500 | 450 | 400 | 350 | 300 | 250 | 200 | |||||||||||||||
20 | 1000 | 900 | 800 | 700 | 600 | 500 | 400 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|