型式 | ![]() | 型材尺寸 | L1 | L2 | D(d1) | d2 | 面板安装孔 | 配套螺栓螺母 | |
![]() | ![]() | ||||||||
LBLUS | 8080B | 20 | 3030 | - | - | φ6.5 | φ11 | - | - |
50 | 3060 | 30 | - | SET | |||||
30 | 4040 | - | - | φ8.5 | φ14 | C | - | ||
70 | 4080 | 40 | - | SET | |||||
型式 | ![]() | 型材尺寸 | L1 | L2 | D(d1) | d2 | 面板安装孔 | 配套螺栓螺母 | |
![]() | ![]() | ||||||||
LBLUS | 8080B | 20 | 3030 | - | - | φ6.5 | φ11 | - | - |
50 | 3060 | 30 | - | SET | |||||
30 | 4040 | - | - | φ8.5 | φ14 | C | - | ||
70 | 4080 | 40 | - | SET |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|