经济型 挤压角件 欧标型材专用20边长
商品
评价
详情
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣
经济型 挤压角件 欧标型材专用20边长
共
个备选型号
请先选择型号
型号:
重选
型号:
请确定型号
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
暂无商品评价
商品评价(
0
)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ
经济型产品,起订量2个
产品概述
欧标经济型新产品,尺寸不同,只能匹配L开头欧标经济型型材使用。
挤压支架、适用于高强度直角连接。
适用于大型结构的罩盖、架台、货架等框架组合的连接。
规格表
型式
L
型材尺寸
L
1
D
Type
No.
LBLSS
2020
14
2020
-
φ5.5
34
2040
20
产品特点
【特长】
规格简单,美观
【用途】
槽宽6mm铝合金型材专用挤压支架,适用于大型机罩、展示栏结构的连接。
规格概述
规格
材质:6063-T5
表面处理:银白阳极氧化处理
使用案例
注意事项
欧标型材专用配件,因尺寸不同和米思米非C·VALUE现有铝型材不通用。
尺寸图
规格表
型式
L
型材尺寸
L
1
D
Type
No.
LBLSS
2020
14
2020
-
φ5.5
34
2040
20
追加工
追加工项目
追加工代码
规格说明
配备合适的螺栓、螺母
SET
配备将角件固定在型材上的合适的螺栓、螺母。
关于此商品的常见问题 (FAQ)
铝合金型材可以切割指定长度吗?切割精度多少?
50~4000(mm)之间可指定任意长度(指定单位0.5mm)进行切割,切断公差±0.5mm以下。
先装螺帽和后装螺帽的区别是什么?
先装螺帽需从型材端部装入,用于新设设备。后装螺帽可从任意位置放入型材槽内,用于增设设备。
挤压支架可以指定长度进行加工吗?
可以的,可以提供PDF图纸,我们按照图纸长度,孔位进行加工。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页
>
工厂自动化零件
>
铝合金型材/管材
>
铝合金型材/支架
>
铝合金型材用支架
>
20系列 边长20/25/40铝合金型材 5系列用支架
>
经济型 挤压角件 欧标型材专用20边长
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
/static/html/js/build/complexProduct.js?t=1740194139252
/static/html/js/build/coupon.bundle.js?t=1740194139252