产品概述
产品为气缸配件产品。配合不同种类气缸,有相对应的气缸配件。客户可根据实际条件,选择不同的安装附件。
产品特点
・配件种类多,适合各种安装形式。
・市场通用性强,维修更换方便。
尺寸图
材质 碳钢
表面处理 电泳漆
M6及以下规格为镀镍
规格表
E-MCCRF | M3-0.5 | 23.5 | 7.5 | 12.8 | 5.5 | 2.4 | 4 | M3×0.5 | ±5° | 0.5 |
M4-0.7 | 26 | 9.5 | 12.8 | 6 | 3 | 4 | M4×0.7 | ±5° | 0.5 |
M5-0.8 | 34.5 | 13.5 | 13.8 | 8 | 4 | 6 | M5×0.8 | ±5° | 0.5 |
M6-1.0 | 34.5 | 13.5 | 13.8 | 8 | 4 | 6 | M6×1.0 | ±5° | 0.5 |
M8-1.25 | 51 | 20 | 24 | 10.5 | 6 | 8 | M8×1.25 | ±5° | 0.5 |
M10-1.25 | 58 | 22 | 26 | 11 | 6 | 10 | M10×1.25 | ±5° | 0.5 |
M12-1.25 | 58 | 22 | 28 | 11.5 | 7 | 12 | M12×1.25 | ±5° | 0.5 |
M14-1.5 | 70 | 22.5 | 34.5 | 16 | 8 | 15 | M14×1.5 | ±5° | 0.75 |
M16-1.5 | 90 | 27 | 44.5 | 19 | 8 | 17 | M16×1.5 | ±5° | 0.75 |
M18-1.5 | 90 | 27 | 44.5 | 21 | 11 | 18 | M18×1.5 | ±5° | 1 |
M20-1.5 | 102 | 29 | 53 | 22 | 11 | 22 | M20×1.5 | ±5° | 1.25 |
M22-1.5 | 108 | 32 | 53 | 25 | 13 | 22 | M22X1.5 | ±5° | 1.25 |
M26-1.5 | 120 | 32 | 59.5 | 25 | 13 | 27 | M26X1.5 | ±5° | 2 |
使用案例
注意事项
①确认用途
本产品,仅用于吸收直线运动中气缸与被驱动工件间微小的(偏心)或(偏角)。切勿用于旋转运动的连接。
②请务必使用搭载缓冲机构的气缸
在被驱动工件停止时,勿让浮动接头受到冲击力作用。请务必使用搭载缓冲机构(橡胶缓冲或空气缓冲)的气缸。
③为防止被驱动工件失去控制,请在外部设置止动缓冲结构
当连接螺纹处受到过大冲击负载时,有可能造成浮动接头的损毁,使得被驱动工件失去控制,甚至可能跌落从而损伤设备或对人体造成伤害。因此,请务必在外部设置止动缓冲结构。
④轴向间隙量最大值为参考值,无调整量,一般不适用于精密定位。
相关产品