• 经济型 黄铜拧入接头 同径  内螺纹三通型
  • 经济型 黄铜拧入接头 同径  内螺纹三通型
  • 经济型 黄铜拧入接头 同径  内螺纹三通型
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

经济型 黄铜拧入接头 同径 内螺纹三通型

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ

产品概述
概况
拧入型接头 黄铜 同径 三通一般用于管道之间的连接
使用流体:水、空气、油。
产品特点
严格把控产品使用压力和防锈性能!
1)水压检测充分保证产品使用压力!
  检测方法:水压负荷30分钟。
  最高使用压力,根据实际检测压力1/3刊载
检测项目
水压测试,单位:Mpa
市场流通品经济型
水压:4OKOK
水压:8OK
水压:12-OK
水压:16-OK
结果NGOK
经济型4倍最高使用压力条件下,仍无泄露!
※市场流通品,系本公司从线上或线下市场随机采购的同类产品
※试验数据系本公司检测所得,仅供参考

2)盐雾测试,充分保证产品防锈性能!

 
检测项目市场流通品经济型
盐雾实验(48H)大部分锈基本无锈
日常环境相当约6个月3年以上
图片产品特点产品特点
保证至少3年以上的使用寿命!
 
规格表
・材质表
 材质
主体 : HPB58-3
订货范例
型式D
(G)
LCH
TypeNo.
E-SJSFT6A1/82110
8A1/42313
10A3/82817
15A1/233.521

接头式样
使用温度范围-50~150℃
最高使用压力5MPa
使用案例
筒式加热器运用机构的部分范例
使用案例1使用案例2使用案例3
使用齿条&齿轮的工件搬运机构滑移支架 温调加热相关零件在同样位置进行3种检查滑移支架 温调加热相关零件皮带张力装置(使用弹簧)
使用案例4使用案例5使用案例6
滑移支架 螺母 型材 温调加热相关零件通过凸轮轴承机构夹紧&熔接部位上下滑动即使是反转物也无需担心感应器配线的处理
相关产品
 

尺寸图
尺寸图
材质规格
 材质
主体 : HPB58-3
规格表

订货范例
型式D1
(G)
L1CH
TypeNo.
E-SJSFT6A1/82110
8A1/42313
10A3/82817
15A1/233.521
关于此商品的常见问题 (FAQ)
经济型铜螺纹接头安装时怎么密封?
经济型螺纹接头,安装时需要在螺纹表面涂装密封胶水或者缠绕密封生料带保证密封性能。
经济型铜螺纹接头一般应用的流体介质有哪些?最高使用压力为多少?
经济型铜螺纹接头一般用于空气,水,油介质中使用。一般最高使用压力不要高于5MPa。
经济型铜螺纹接头能否对应ROHS认证?
经济型铜螺纹接头无法对应ROHS。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 工厂自动化零件 > 配管零件 > 接头 > 螺纹旋入式接头・螺纹旋入式法兰 > 经济型 黄铜拧入接头 同径 内螺纹三通型
您还有2项规格未选