检测项目 水压测试,单位:Mpa | 市场流通品 | 经济型 |
水压:4 | OK | OK |
水压:8 | 漏 | OK |
水压:12 | - | OK |
水压:16 | - | OK |
结果 | NG | OK |
检测项目 | 市场流通品 | 经济型 |
盐雾实验(48H) | 大部分锈 | 基本无锈 |
日常环境相当 | 约6个月 | 3年以上 |
图片 |
使用温度范围 | -50~150℃ |
最高使用压力 | 5MPa |
使用齿条&齿轮的工件搬运机构滑移支架 温调加热相关零件 | 在同样位置进行3种检查滑移支架 温调加热相关零件 | 皮带张力装置(使用弹簧) |
滑移支架 螺母 型材 温调加热相关零件 | 通过凸轮轴承机构夹紧&熔接部位上下滑动 | 即使是反转物也无需担心感应器配线的处理 |
型式 | D1 R | D2 R | L1 mm | L2 mm | L3 mm | CH mm |
同径 螺纹接头 | 1/8 | 1/8 | 7.5 | 7.5 | 20 | 12 |
1/4 | 1/4 | 11 | 11 | 27 | 14 | |
3/8 | 3/8 | 11.5 | 11.5 | 28 | 17 | |
1/2 | 1/2 | 14 | 14 | 34 | 22 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|