经济型 黄铜软管接头 分体式
商品
评价
详情
  • 经济型 黄铜软管接头 分体式
  • 经济型 黄铜软管接头 分体式
  • 经济型 黄铜软管接头 分体式
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

经济型 黄铜软管接头 分体式

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ

产品概述
概况
软管接头:外螺纹接头为黄铜材质
适用于软管公称内径6mm~25mm产品均有。
使用流体:水、空气、油
产品特点
严格把控产品使用压力和防锈性能!
1)水压检测充分保证产品使用压力!
  检测方法:水压负荷30分钟。
  最高使用压力,根据实际检测压力1/4刊载
检测项目
水压测试,单位:Mpa
市场流通品经济型
水压:4OKOK
水压:8OK
水压:12-OK
水压:16-OK
结果NGOK
经济型4倍最高使用压力条件下,仍无泄露!
※市场流通品,系本公司从线上或线下市场随机采购的同类产品
※试验数据系本公司检测所得,仅供参考

2)盐雾测试,充分保证产品防锈性能!

 
检测项目市场流通品经济型
盐雾实验(48H)大部分锈基本无锈
日常环境相当约6个月3年以上
图片产品特点产品特点
保证至少3年以上的使用寿命!
 
规格表
规格概述

・材质表
 材质
主体 : HPB58-3

订货范例
型式适用软管内径T
(R)
DT1
(G)
dH1H(L)L1
TypeNo.
E-HOSJN6161/871/84121244.319
621/47.51/43.5161457.524
633/87.51/43.5161757.524
9291/410.53/87.519176027
933/810.53/87.519176027
941/210.53/87.519226427
123123/8141/210.5242267.527
1241/2141/210.5242269.527
1263/4141/210.524277327
153153/8161/211.5242267.427
1541/2161/211.5242269.527
194191/220.53/415.5302778.333
1963/420.53/415.5302781.333
62861/481/44161457.224
6291/491/45161457.224

接头式样
使用温度范围-50~150℃
最高使用压力3.45MPa
使用案例
软管接头 外螺纹接头-使用案例1
相关产品
注意事项
1.请勿超过工作温度范围使用。
2.使用流体为水,空气,油。
3.请勿超过最高使用压力使用。
尺寸图
尺寸图
 材质
主体 : HPB58-3
规格表
订货范例
型式适用软管内径T
(R)
DT1
(G)
dH1H(L)L1
TypeNo.
E-HOSJN6161/871/84121244.319
621/47.51/43.5161457.524
633/87.51/43.5161757.524
9291/410.53/87.519176027
933/810.53/87.519176027
941/210.53/87.519226427
123123/8141/210.5242267.527
1241/2141/210.5242269.527
1263/4141/210.524277327
153153/8161/211.5242267.427
1541/2161/211.5242269.527
194191/220.53/415.5302778.333
1963/420.53/415.5302781.333
62861/481/44161457.224
6291/491/45161457.224
关于此商品的常见问题 (FAQ)
经济型铜螺纹接头安装时怎么密封?
经济型螺纹接头,安装时需要在螺纹表面涂装密封胶水或者缠绕密封生料带保证密封性能。
经济型铜螺纹接头一般应用的流体介质有哪些?最高使用压力为多少?
经济型铜螺纹接头一般用于空气,水,油介质中使用。一般最高使用压力不要高于5MPa。
经济型铜螺纹接头能否对应ROHS认证
经济型铜螺纹接头无法对应ROHS
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 工厂自动化零件 > 配管零件 > 接头 > 软管用接头 > 经济型 黄铜软管接头 分体式