型式 | No. | 线长 | |
Type | 类型 | ||
E-MSC (磁簧管式) | G H E J | MD(二线式) | 2M |
E-MSD (电子式) | MD(二线式) | ||
MN(NPN三线式) | |||
MP(PNP三线式) |
磁性开关类型 | A | B | C | D | E |
G | 25(26.8) | 4.7(5.3) | 3.2 | 4.4 | - |
H | 4.6(5.2) | 3.0 | 4 | ||
E | 4.7(5.3) | 5.2 | 6.3 | ||
J | 10.5 | 12(21) | 5.3 | 8.6 | 14 |
项目 | 电子式传感器 | 磁簧式传感器 | ||
类型 | 二线式 | NPN三线式 | PNP三线式 | 二线式 |
电压 | 10V~28VDC | 5V~30V DC | 5V~240V AC/DC | |
最大开关电流 | 2.5mA~100mA | 30/200mA Max. | 100mA | |
最大接点容量 | 2.8W Max. | 6W Max. | 10W Max. | |
内部消耗电流 | 3mA Max. | 5mA Max. | - | |
拽漏电流 | 0.05mA Max. | 0.01mA Max. | - | |
保护电路 | 电源极性反向保护、突波吸收保护 | - | ||
工作温度 | -10℃~70℃ | |||
防护等级 | 一般性IP64 |
气缸内径 | 型式 |
32,40,50 | E-MSAH-A32 |
63 | E-MSAH-A63 |
80,100 | E-MSAH-A80 |
气缸 内径 | 型式 | |
不锈钢缸体 | 铝合金缸体 | |
6 | E-MSAB-S6 | - |
10 | E-MSAB-S10 | - |
12 | E-MSAB-S12 | - |
16 | E-MSAB-S16 | - |
20 | E-MSAB-S20 | E-MSAB-A20 |
25 | E-MSAB-S25 | E-MSAB-A25 |
32 | E-MSAB-S32 | E-MSAB-A32 |
40 | E-MSAB-S40 | E-MSAB-A40 |
50 | E-MSAB-S50 | - |
63 | E-MSAB-S63 | - |
TYPE | 类型 | MCQ | MSD | MGC | MXS | |||||||||||||||||||||||||||||
E-MSC (磁簧管式) E-MSD (电子式) | G | 12 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 12 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 6 | 10 | 16 | 20 | 25 | 32 |
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
MCC | MCPA | MCPAL | MCPF | MCPI | MCPB | |||||||||||||||||||||||||||||
32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 20 | 25 | 32 | 40 | 20 | 25 | 32 | 40 | 10 | 12 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 6 | 10 | 12 | 16 | |||
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
J | MSD | MTN | ||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 16 | 10 | 16 | 20 | 25 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
H | MGC | MCPG | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 10 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
E | MCE | |||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||
● | ● | ● | ● | ● | ● |
型式 | No. | 线长 | |
Type | 类型 | ||
E-MSC (磁簧管式) | G H E J | MD(二线式) | 2M |
E-MSD (电子式) | MD(二线式) | ||
MN(NPN三线式) | |||
MP(PNP三线式) |
磁性开关类型 | A | B | C | D | E |
G | 25(26.8) | 4.7(5.3) | 3.2 | 4.4 | - |
H | 4.6(5.2) | 3.0 | 4 | ||
E | 4.7(5.3) | 5.2 | 6.3 | ||
J | 10.5 | 12(21) | 5.3 | 8.6 | 14 |
项目 | 电子式传感器 | 磁簧式传感器 | ||
类型 | 二线式 | NPN三线式 | PNP三线式 | 二线式 |
电压 | 10V~28VDC | 5V~30V DC | 5V~240V AC/DC | |
最大开关电流 | 2.5mA~100mA | 30/200mA Max. | 100mA | |
最大接点容量 | 2.8W Max. | 6W Max. | 10W Max. | |
内部消耗电流 | 3mA Max. | 5mA Max. | - | |
拽漏电流 | 0.05mA Max. | 0.01mA Max. | - | |
保护电路 | 电源极性反向保护、突波吸收保护 | - | ||
工作温度 | -10℃~70℃ | |||
防护等级 | 一般性IP64 |
气缸内径 | 型式 |
32,40,50 | E-MSAH-A32 |
63 | E-MSAH-A63 |
80,100 | E-MSAH-A80 |
气缸 内径 | 型式 | |
不锈钢缸体 | 铝合金缸体 | |
6 | E-MSAB-S6 | - |
10 | E-MSAB-S10 | - |
12 | E-MSAB-S12 | - |
16 | E-MSAB-S16 | - |
20 | E-MSAB-S20 | E-MSAB-A20 |
25 | E-MSAB-S25 | E-MSAB-A25 |
32 | E-MSAB-S32 | E-MSAB-A32 |
40 | E-MSAB-S40 | E-MSAB-A40 |
50 | E-MSAB-S50 | - |
63 | E-MSAB-S63 | - |
TYPE | 类型 | MCQ | MSD | MGC | MXS | |||||||||||||||||||||||||||||
E-MSC (磁簧管式) E-MSD (电子式) | G | 12 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 12 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 6 | 10 | 16 | 20 | 25 | 32 |
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
MCC | MCPA | MCPAL | MCPF | MCPI | MCPB | |||||||||||||||||||||||||||||
32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 20 | 25 | 32 | 40 | 20 | 25 | 32 | 40 | 10 | 12 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 6 | 10 | 12 | 16 | |||
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
J | MSD | MTN | ||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 16 | 10 | 16 | 20 | 25 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
H | MGC | MCPG | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 10 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
E | MCE | |||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||
● | ● | ● | ● | ● | ● |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|