气缸内径(mm) | A | B | C | E | E1 | F | H | I | K | L | M | N1 | N2 | R | S | T | V | W | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | |
单边 | 通孔 | |||||||||||||||||||||||||
6 | 58.5 | 13.5 | 45 | 13 | 10 | 26 | 8 | 16 | 28 | 35 | 14 | 24.5 | 6.5 | 4.5 | 37 | 16 | 4 | - | 6.5深3.3 | 3.4 | - | M3 | M3通孔 | M 3 | M3深4.5 | M5深4.5 |
10 | 72 | 17 | 55 | 20 | 20 | 36.5 | 9 | 20 | 35 | 44 | 15 | 30 | 8 | 3.5 | 46 | 17 | 6 | - | 6.5深3.3 | 3.4 | M4深7 | M4 | M3通孔 | M 5 | M3深5 | |
16 | 79 | 19 | 60 | 30 | 30 | 46.5 | 9 | 25 | 45 | 56 | 18 | 38 | 8 | 5 | 58 | 20 | 8 | - | 8.0深4.4 | 4.3 | M5深8 | M5 | M4通孔 | M 6 | M4深5 | |
20 | 94 | 24 | 70 | 30 | - | 52 | 12 | 28 | 50 | 62 | 23 | 46 | 9 | 6.5 | 64 | 25 | 10 | 9.5 | 9.5深5.3 | 5.2 | M6深10 | M5 | M4深6 | M 8 | M4深7 | |
25 | 96 | 24 | 72 | 30 | - | 61 | 12 | 35 | 60 | 78 | 28 | 43 | 9 | 9 | 80 | 30 | 12 | 13 | 11深6.3 | 6.8 | M8深12 | M6 | M5深7.5 | M 8 | M5深7 | G1/8 |
32 | 112 | 30 | 82 | 30 | - | 73 | 14 | 44 | 75 | 96 | 36 | 53 | 10 | 11.5 | 98 | 38 | 16 | 20 | 11深6.3 | 6.8 | M8深12 | M6 | M5深8 | M10 | M5深7 | G1/8 |
气缸内径(mm) | D(D1) | |||||||
行程 | ||||||||
10~25 | 30~50 | 60~80 | 90~100 | 125 | 150 | 175 | 200 | |
6 | D=10+行程×0.5 D1=13+行程 | - | - | - | - | - | - | |
10 | 30 | 40 | 50 | 60 | - | - | - | - |
16 | 25 | 35 | 45 | 55 | 65 | 75 | 145 | 145 |
20 | 30 | 40 | 60 | 60 | 80 | 80 | 100 | 100 |
25 | 30 | 40 | 60 | 60 | 80 | 80 | 100 | 100 |
32 | 40 | 50 | 70 | 70 | 90 | 90 | 110 | 110 |
型式 | 行程(mm) | 磁性开关* | 不回转精度 | ||
Type | 气缸内径(mm) | 类型 | 数量 | ||
E-MXS | 6 | 10 15 20 25 30 35 40 45 50 | NS(无磁开) CGM(磁簧磁开) DGM(电子磁开-二线式) DGN(电子磁开-三线NPN式) DGP(电子磁开-三线PNP式) | 无指定 (只有NS 可选) 1 2 | ±0.2° |
10 | 10 15 20 25 30 35 40 45 50 60 70 75 80 90 100 | ±0.15° | |||
16 | 10 15 20 25 30 35 40 45 50 60 70 75 80 90 100 125 150 175 200 | ||||
20 | |||||
25 | ±0.1° | ||||
32 |
气缸内径 (mm) | 动作 方式 | 受压面积 (mm2) | 空气压力(MPa) | ||||||
0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | |||
6 | 押侧 | 56.5 | 5.7 | 11.3 | 17.0 | 22.6 | 28.3 | 33.9 | 39.6 |
拉侧 | 31.4 | 3.1 | 6.3 | 9.4 | 12.6 | 15.7 | 18.8 | 22.0 | |
10 | 押侧 | 157.1 | 15.7 | 31.4 | 47.1 | 62.8 | 78.5 | 94.2 | 110.0 |
拉侧 | 100.5 | 10.1 | 20.1 | 30.2 | 40.2 | 50.3 | 60.3 | 70.4 | |
16 | 押侧 | 402.1 | 40.2 | 80.4 | 120.6 | 160.8 | 201.1 | 241.3 | 281.5 |
拉侧 | 301.6 | 30.2 | 60.3 | 90.5 | 120.6 | 150.8 | 181.0 | 211.1 | |
20 | 押侧 | 628.3 | 62.8 | 125.7 | 188.5 | 251.3 | 314.2 | 377.0 | 439.8 |
拉侧 | 471.2 | 47.1 | 94.2 | 141.4 | 188.5 | 235.6 | 282.7 | 329.9 | |
25 | 押侧 | 981.7 | 98.2 | 196.3 | 294.5 | 392.7 | 490.9 | 589.0 | 687.2 |
拉侧 | 755.6 | 75.6 | 151.1 | 226.7 | 302.2 | 377.8 | 453.3 | 528.9 | |
32 | 押侧 | 1608.5 | 160.8 | 321.7 | 482.5 | 643.4 | 804.2 | 965.1 | 1125.9 |
拉侧 | 1206.4 | 120.6 | 241.3 | 361.9 | 482.5 | 603.2 | 723.8 | 844.5 |
气缸内径(mm) | 6 | 10~20 | 25~32 |
动作方式 | 复动型 | ||
使用流体 | 空气(经40μm以上的滤网过滤) | ||
使用压力范围Mpa(psi) | 0.15~1(22~145) | ||
保证耐压力Mpa(psi) | 1.5(215) | ||
工作温度℃ | -20~70 | ||
使用速度范围mm/s | 30~500 | ||
调整行程(mm) | -5~0 | ||
行程公差范围 | 0~10>0~10 | ||
缓冲形式 | 防撞垫 | ||
不回转精度 | ±0.2° | ±0.15° | ±0.1° |
项目 | 电子式传感器 | 磁簧式传感器 | ||
类型 | 二线式 | NPN三线式 | PNP三线式 | 二线式 |
电压 | 10V~28VDC | 5V~30V DC | 5V~240V AC/DC | |
最大开关电流 | 2.5mA~100mA | 30/200mA Max. | 100mA | |
最大接点容量 | 2.8W Max. | 6W Max. | 10W Max. | |
内部消耗电流 | 3mA Max. | 5mA Max. | - | |
拽漏电流 | 0.05mA Max. | 0.01mA Max. | - | |
保护电路 | 电源极性反向保护、突波吸收保护 | - | ||
工作温度 | -10℃~70℃ | |||
防护等级 | 一般性IP64 |
气缸内径(mm) | A | B | C | E | E1 | F | H | I | K | L | M | N1 | N2 | R | S | T | V | W | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | |
单边 | 通孔 | |||||||||||||||||||||||||
6 | 58.5 | 13.5 | 45 | 13 | 10 | 26 | 8 | 16 | 28 | 35 | 14 | 24.5 | 6.5 | 4.5 | 37 | 16 | 4 | - | 6.5深3.3 | 3.4 | - | M3 | M3通孔 | M 3 | M3深4.5 | M5深4.5 |
10 | 72 | 17 | 55 | 20 | 20 | 36.5 | 9 | 20 | 35 | 44 | 15 | 30 | 8 | 3.5 | 46 | 17 | 6 | - | 6.5深3.3 | 3.4 | M4深7 | M4 | M3通孔 | M 5 | M3深5 | |
16 | 79 | 19 | 60 | 30 | 30 | 46.5 | 9 | 25 | 45 | 56 | 18 | 38 | 8 | 5 | 58 | 20 | 8 | - | 8.0深4.4 | 4.3 | M5深8 | M5 | M4通孔 | M 6 | M4深5 | |
20 | 94 | 24 | 70 | 30 | - | 52 | 12 | 28 | 50 | 62 | 23 | 46 | 9 | 6.5 | 64 | 25 | 10 | 9.5 | 9.5深5.3 | 5.2 | M6深10 | M5 | M4深6 | M 8 | M4深7 | |
25 | 96 | 24 | 72 | 30 | - | 61 | 12 | 35 | 60 | 78 | 28 | 43 | 9 | 9 | 80 | 30 | 12 | 13 | 11深6.3 | 6.8 | M8深12 | M6 | M5深7.5 | M 8 | M5深7 | G1/8 |
32 | 112 | 30 | 82 | 30 | - | 73 | 14 | 44 | 75 | 96 | 36 | 53 | 10 | 11.5 | 98 | 38 | 16 | 20 | 11深6.3 | 6.8 | M8深12 | M6 | M5深8 | M10 | M5深7 | G1/8 |
气缸内径(mm) | D(D1) | |||||||
行程 | ||||||||
10~25 | 30~50 | 60~80 | 90~100 | 125 | 150 | 175 | 200 | |
6 | D=10+行程×0.5 D1=13+行程 | - | - | - | - | - | - | |
10 | 30 | 40 | 50 | 60 | - | - | - | - |
16 | 25 | 35 | 45 | 55 | 65 | 75 | 145 | 145 |
20 | 30 | 40 | 60 | 60 | 80 | 80 | 100 | 100 |
25 | 30 | 40 | 60 | 60 | 80 | 80 | 100 | 100 |
32 | 40 | 50 | 70 | 70 | 90 | 90 | 110 | 110 |
型式 | 行程(mm) | 磁性开关* | 不回转精度 | ||
Type | 气缸内径(mm) | 类型 | 数量 | ||
E-MXS | 6 | 10 15 20 25 30 35 40 45 50 | NS(无磁开) CGM(磁簧磁开) DGM(电子磁开-二线式) DGN(电子磁开-三线NPN式) DGP(电子磁开-三线PNP式) | 无指定 (只有NS 可选) 1 2 | ±0.2° |
10 | 10 15 20 25 30 35 40 45 50 60 70 75 80 90 100 | ±0.15° | |||
16 | 10 15 20 25 30 35 40 45 50 60 70 75 80 90 100 125 150 175 200 | ||||
20 | |||||
25 | ±0.1° | ||||
32 |
气缸内径 (mm) | 动作 方式 | 受压面积 (mm2) | 空气压力(MPa) | ||||||
0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | |||
6 | 押侧 | 56.5 | 5.7 | 11.3 | 17.0 | 22.6 | 28.3 | 33.9 | 39.6 |
拉侧 | 31.4 | 3.1 | 6.3 | 9.4 | 12.6 | 15.7 | 18.8 | 22.0 | |
10 | 押侧 | 157.1 | 15.7 | 31.4 | 47.1 | 62.8 | 78.5 | 94.2 | 110.0 |
拉侧 | 100.5 | 10.1 | 20.1 | 30.2 | 40.2 | 50.3 | 60.3 | 70.4 | |
16 | 押侧 | 402.1 | 40.2 | 80.4 | 120.6 | 160.8 | 201.1 | 241.3 | 281.5 |
拉侧 | 301.6 | 30.2 | 60.3 | 90.5 | 120.6 | 150.8 | 181.0 | 211.1 | |
20 | 押侧 | 628.3 | 62.8 | 125.7 | 188.5 | 251.3 | 314.2 | 377.0 | 439.8 |
拉侧 | 471.2 | 47.1 | 94.2 | 141.4 | 188.5 | 235.6 | 282.7 | 329.9 | |
25 | 押侧 | 981.7 | 98.2 | 196.3 | 294.5 | 392.7 | 490.9 | 589.0 | 687.2 |
拉侧 | 755.6 | 75.6 | 151.1 | 226.7 | 302.2 | 377.8 | 453.3 | 528.9 | |
32 | 押侧 | 1608.5 | 160.8 | 321.7 | 482.5 | 643.4 | 804.2 | 965.1 | 1125.9 |
拉侧 | 1206.4 | 120.6 | 241.3 | 361.9 | 482.5 | 603.2 | 723.8 | 844.5 |
气缸内径(mm) | 6 | 10~20 | 25~32 |
动作方式 | 复动型 | ||
使用流体 | 空气(经40μm以上的滤网过滤) | ||
使用压力范围Mpa(psi) | 0.15~1(22~145) | ||
保证耐压力Mpa(psi) | 1.5(215) | ||
工作温度℃ | -20~70 | ||
使用速度范围mm/s | 30~500 | ||
调整行程(mm) | -5~0 | ||
行程公差范围 | 0~10>0~10 | ||
缓冲形式 | 防撞垫 | ||
不回转精度 | ±0.2° | ±0.15° | ±0.1° |
项目 | 电子式传感器 | 磁簧式传感器 | ||
类型 | 二线式 | NPN三线式 | PNP三线式 | 二线式 |
电压 | 10V~28VDC | 5V~30V DC | 5V~240V AC/DC | |
最大开关电流 | 2.5mA~100mA | 30/200mA Max. | 100mA | |
最大接点容量 | 2.8W Max. | 6W Max. | 10W Max. | |
内部消耗电流 | 3mA Max. | 5mA Max. | - | |
拽漏电流 | 0.05mA Max. | 0.01mA Max. | - | |
保护电路 | 电源极性反向保护、突波吸收保护 | - | ||
工作温度 | -10℃~70℃ | |||
防护等级 | 一般性IP64 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|