气缸内径 (mm) | A | AB | AC | B | BA | C | CA | D | DA | G | H | P1 | JB | K | KB | M | MB | N | P | PA | PB | R |
10 | 58 | 12 | 46 | 42 | 41 | 17 | 16 | 6 | 7 | 18 | 5 | 两边:φ6 深:3.5 通孔:φ3.5 | 10 | M3×0.5 | 26 | M3×0.5 | 34 | 15 | M5×0.8 | 20 | 10 | 2.5 |
16 | 68 | 15 | 53 | 54 | 53 | 21 | 20 | 8 | 7 | 24 | 6 | 两边:φ7.5 深:7.2 通孔:φ4.5 | 20 | M4×0.7深5 | 34 | M4×0.7 | 47 | 15 | M5×0.8 | 22 | 11 | 3 |
20 | 78 | 20 | 58 | 62 | 61 | 25 | 24 | 10 | 10 | 28 | 8 | 两边:φ7.5 深:7.2 通孔:φ4.5 | 20 | M4×0.7深5 | 44 | M4×0.7 | 55 | 15 | M5×0.8 | 25 | 12 | 3.5 |
25 | 81 | 19 | 62 | 73 | 72 | 30 | 29 | 12 | 9 | 34 | 10 | 两边:φ7.5 深:7.2 通孔:φ4.5 | 30 | M4×0.7深6 | 56 | M4×0.7 | 66 | 15 | M5×0.8 | 27 | 12 | 6 |
32 | 108 | 30 | 78 | 96 | 94 | 40 | 38 | 16 | 13 | 42 | 14 | 两边:φ9 深:13.2 通孔:φ5.5 | 35 | M8×1.25深10 | 72 | M6×1 | 83 | 17 | G1/8 | 40(35) | 14 | 10 |
气缸内径 (mm) | L | LB | LC | |||||||||||||
10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | |||
10 | 两边:φ6 深:3.5 通孔:φ3.5 | 30 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | - | - | - | - | 34 |
16 | 两边:φ8 深:4.5 通孔:φ4.5 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 87.5 | 100 | 112.5 | 125 | 47 |
20 | 两边:φ8 深:4.5 通孔:φ4.5 | 35 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 87.5 | 100 | 112.5 | 125 | 55 |
25 | 两边:φ8 深:4.5 通孔:φ4.5 | 40 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 85 | 92.5 | 105 | 117.5 | 130 | 66 |
32 | 两边:φ9 深:5.5 通孔:φ5.5 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 102.5 | 115 | 127.5 | 140 | 83 |
型式 | 行程(mm) | 磁性开关* | 不回转精度 | ||
Type | 气缸内径(mm) | 类型 | 数量 | ||
E-MTN | 10 | 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 | NS(无磁开) CJM(磁簧磁开) DJM(电子磁开-二线式) DJN(电子磁开-三线NPN式) DJP(电子磁开-三线PNP式) | 无指定 (只有NS可选) 1 2 | ±0.04° |
16 | 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 125 150 175 200 | ±0.03° | |||
20 | |||||
25 | |||||
32 |
气缸内径 (mm) | 动作 方式 | 受压面积 (mm2) | 空气压力(MPa) | ||||||
0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | |||
10 | 押侧 | 157.1 | 15.7 | 31.4 | 47.1 | 62.8 | 78.5 | 94.2 | 110.0 |
拉侧 | 100.5 | 10.1 | 20.1 | 30.2 | 40.2 | 50.3 | 60.3 | 70.4 | |
16 | 押侧 | 402.1 | 40.2 | 80.4 | 120.6 | 160.8 | 201.1 | 241.3 | 281.5 |
拉侧 | 301.6 | 30.2 | 60.3 | 90.5 | 120.6 | 150.8 | 181.0 | 211.1 | |
20 | 押侧 | 628.3 | 62.8 | 125.7 | 188.5 | 251.3 | 314.2 | 377.0 | 439.8 |
拉侧 | 471.2 | 47.1 | 94.2 | 141.4 | 188.5 | 235.6 | 282.7 | 329.9 | |
25 | 押侧 | 981.7 | 98.2 | 196.3 | 294.5 | 392.7 | 490.9 | 589.0 | 687.2 |
拉侧 | 755.6 | 75.6 | 151.1 | 226.7 | 302.2 | 377.8 | 453.3 | 528.9 | |
32 | 押侧 | 1608.5 | 160.8 | 321.7 | 482.5 | 643.4 | 804.2 | 965.1 | 1125.9 |
拉侧 | 1206.4 | 120.6 | 241.3 | 361.9 | 482.5 | 603.2 | 723.8 | 844.5 |
气缸内径(mm) | 10~32 |
动作方式 | 复动型 |
使用流体 | 空气(经40μm以上的滤网过滤) |
使用压力范围Mpa(psi) | 0.15~1(22~145) |
保证耐压力Mpa(psi) | 1.5(215) |
工作温度℃ | -20~70 |
使用速度范围mm/s | 30~500 |
调整行程(mm) | -5~0 |
行程公差范围 | 0~100>0~100 |
缓冲形式 | 防撞垫 |
项目 | 电子式传感器 | 磁簧式传感器 | ||
类型 | 二线式 | NPN三线式 | PNP三线式 | 二线式 |
电压 | 10V~28VDC | 5V~30V DC | 5V~240V AC/DC | |
最大开关电流 | 2.5mA~100mA | 30/200mA Max. | 100mA | |
最大接点容量 | 2.8W Max. | 6W Max. | 10W Max. | |
内部消耗电流 | 3mA Max. | 5mA Max. | - | |
拽漏电流 | 0.05mA Max. | 0.01mA Max. | - | |
保护电路 | 电源极性反向保护、突波吸收保护 | - | ||
工作温度 | -10℃~70℃ | |||
防护等级 | 一般性IP64 |
气缸内径 (mm) | A | AB | AC | B | BA | C | CA | D | DA | G | H | P1 | JB | K | KB | M | MB | N | P | PA | PB | R |
10 | 58 | 12 | 46 | 42 | 41 | 17 | 16 | 6 | 7 | 18 | 5 | 两边:φ6 深:3.5 通孔:φ3.5 | 10 | M3×0.5 | 26 | M3×0.5 | 34 | 15 | M5×0.8 | 20 | 10 | 2.5 |
16 | 68 | 15 | 53 | 54 | 53 | 21 | 20 | 8 | 7 | 24 | 6 | 两边:φ7.5 深:7.2 通孔:φ4.5 | 20 | M4×0.7深5 | 34 | M4×0.7 | 47 | 15 | M5×0.8 | 22 | 11 | 3 |
20 | 78 | 20 | 58 | 62 | 61 | 25 | 24 | 10 | 10 | 28 | 8 | 两边:φ7.5 深:7.2 通孔:φ4.5 | 20 | M4×0.7深5 | 44 | M4×0.7 | 55 | 15 | M5×0.8 | 25 | 12 | 3.5 |
25 | 81 | 19 | 62 | 73 | 72 | 30 | 29 | 12 | 9 | 34 | 10 | 两边:φ7.5 深:7.2 通孔:φ4.5 | 30 | M4×0.7深6 | 56 | M4×0.7 | 66 | 15 | M5×0.8 | 27 | 12 | 6 |
32 | 108 | 30 | 78 | 96 | 94 | 40 | 38 | 16 | 13 | 42 | 14 | 两边:φ9 深:13.2 通孔:φ5.5 | 35 | M8×1.25深10 | 72 | M6×1 | 83 | 17 | G1/8 | 40(35) | 14 | 10 |
气缸内径 (mm) | L | LB | LC | |||||||||||||
10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | |||
10 | 两边:φ6 深:3.5 通孔:φ3.5 | 30 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | - | - | - | - | 34 |
16 | 两边:φ8 深:4.5 通孔:φ4.5 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 87.5 | 100 | 112.5 | 125 | 47 |
20 | 两边:φ8 深:4.5 通孔:φ4.5 | 35 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 87.5 | 100 | 112.5 | 125 | 55 |
25 | 两边:φ8 深:4.5 通孔:φ4.5 | 40 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 85 | 92.5 | 105 | 117.5 | 130 | 66 |
32 | 两边:φ9 深:5.5 通孔:φ5.5 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 102.5 | 115 | 127.5 | 140 | 83 |
型式 | 行程(mm) | 磁性开关* | 不回转精度 | ||
Type | 气缸内径(mm) | 类型 | 数量 | ||
E-MTN | 10 | 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 | NS(无磁开) CJM(磁簧磁开) DJM(电子磁开-二线式) DJN(电子磁开-三线NPN式) DJP(电子磁开-三线PNP式) | 无指定 (只有NS可选) 1 2 | ±0.04° |
16 | 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 125 150 175 200 | ±0.03° | |||
20 | |||||
25 | |||||
32 |
气缸内径 (mm) | 动作 方式 | 受压面积 (mm2) | 空气压力(MPa) | ||||||
0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | |||
10 | 押侧 | 157.1 | 15.7 | 31.4 | 47.1 | 62.8 | 78.5 | 94.2 | 110.0 |
拉侧 | 100.5 | 10.1 | 20.1 | 30.2 | 40.2 | 50.3 | 60.3 | 70.4 | |
16 | 押侧 | 402.1 | 40.2 | 80.4 | 120.6 | 160.8 | 201.1 | 241.3 | 281.5 |
拉侧 | 301.6 | 30.2 | 60.3 | 90.5 | 120.6 | 150.8 | 181.0 | 211.1 | |
20 | 押侧 | 628.3 | 62.8 | 125.7 | 188.5 | 251.3 | 314.2 | 377.0 | 439.8 |
拉侧 | 471.2 | 47.1 | 94.2 | 141.4 | 188.5 | 235.6 | 282.7 | 329.9 | |
25 | 押侧 | 981.7 | 98.2 | 196.3 | 294.5 | 392.7 | 490.9 | 589.0 | 687.2 |
拉侧 | 755.6 | 75.6 | 151.1 | 226.7 | 302.2 | 377.8 | 453.3 | 528.9 | |
32 | 押侧 | 1608.5 | 160.8 | 321.7 | 482.5 | 643.4 | 804.2 | 965.1 | 1125.9 |
拉侧 | 1206.4 | 120.6 | 241.3 | 361.9 | 482.5 | 603.2 | 723.8 | 844.5 |
气缸内径(mm) | 10~32 |
动作方式 | 复动型 |
使用流体 | 空气(经40μm以上的滤网过滤) |
使用压力范围Mpa(psi) | 0.15~1(22~145) |
保证耐压力Mpa(psi) | 1.5(215) |
工作温度℃ | -20~70 |
使用速度范围mm/s | 30~500 |
调整行程(mm) | -5~0 |
行程公差范围 | 0~100>0~100 |
缓冲形式 | 防撞垫 |
项目 | 电子式传感器 | 磁簧式传感器 | ||
类型 | 二线式 | NPN三线式 | PNP三线式 | 二线式 |
电压 | 10V~28VDC | 5V~30V DC | 5V~240V AC/DC | |
最大开关电流 | 2.5mA~100mA | 30/200mA Max. | 100mA | |
最大接点容量 | 2.8W Max. | 6W Max. | 10W Max. | |
内部消耗电流 | 3mA Max. | 5mA Max. | - | |
拽漏电流 | 0.05mA Max. | 0.01mA Max. | - | |
保护电路 | 电源极性反向保护、突波吸收保护 | - | ||
工作温度 | -10℃~70℃ | |||
防护等级 | 一般性IP64 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|