气缸内径 (mm) | 动作方式 | 受压面积 (mm2) | 空气压力(MPa) | ||||||
0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | |||
12 | 押侧 | 113.1 | - | 22.6 | 33.9 | 45.2 | 56.5 | 67.9 | 79.2 |
拉侧 | 84.8 | - | 17.0 | 25.4 | 33.9 | 42.4 | 50.9 | 59.4 | |
16 | 押侧 | 201.1 | - | 40.2 | 60.3 | 80.4 | 100.5 | 120.6 | 140.7 |
拉侧 | 172.8 | - | 34.6 | 51.8 | 69.1 | 86.4 | 103.7 | 121.0 | |
20 | 押侧 | 314.2 | - | 62.8 | 94.2 | 125.7 | 157.1 | 188.5 | 219.9 |
拉侧 | 263.9 | - | 52.8 | 79.2 | 105.6 | 131.9 | 158.3 | 184.7 | |
25 | 押侧 | 490.9 | - | 98.2 | 147.3 | 196.3 | 245.4 | 294.5 | 343.6 |
拉侧 | 412.3 | - | 82.5 | 123.7 | 164.9 | 206.2 | 247.4 | 288.6 | |
32 | 押侧 | 804.2 | - | 160.8 | 241.3 | 321.7 | 402.1 | 482.5 | 563.0 |
拉侧 | 691.2 | - | 138.2 | 207.3 | 276.5 | 345.6 | 414.7 | 483.8 | |
40 | 押侧 | 1256.6 | 125.7 | 251.3 | 377.0 | 502.7 | 628.3 | 754.0 | 879.6 |
拉侧 | 1055.6 | 105.6 | 211.1 | 316.7 | 422.2 | 527.8 | 633.3 | 738.9 | |
50 | 押侧 | 1963.5 | 196.3 | 392.7 | 589.0 | 785.4 | 981.7 | 1178.1 | 1374.4 |
拉侧 | 1649.3 | 164.9 | 329.9 | 494.8 | 659.7 | 824.7 | 989.6 | 1154.5 | |
63 | 押侧 | 3117.2 | 311.7 | 623.4 | 935.2 | 1246.9 | 1558.6 | 1870.3 | 2182.1 |
拉侧 | 2803.1 | 280.3 | 560.6 | 840.9 | 1121.2 | 1401.5 | 1681.9 | 1962.2 | |
80 | 押侧 | 5026.5 | 502.7 | 1005.3 | 1508.0 | 2010.6 | 2513.3 | 3015.9 | 3518.6 |
拉侧 | 4535.7 | 453.6 | 907.1 | 1360.7 | 1814.3 | 2267.8 | 2721.4 | 3175.0 | |
100 | 押侧 | 7854.0 | 785.4 | 1570.8 | 2356.2 | 3141.6 | 3927.0 | 4712.4 | 5497.8 |
拉侧 | 7049.7 | 705.0 | 1409.9 | 2114.9 | 2819.9 | 3524.9 | 4229.8 | 4934.8 |
气缸内径 (mm) | 标准型 | 附磁型 | D | E | K1 | L | N1 | N2 | O | P1 | P2 | P3 | R | S | T1 | T2 | V | W | |||||
A | C | A | C | S=5 | S>5 | S=5 | S>5 | 螺纹 | 通孔 | ||||||||||||||
12 | 22 | 17 | 32 | 27 | - | 6 | M 3 | 10.2 | 7.5 | 5 | M5 | M 5 | 4.2 | 12 | 4.5 | - | 25 | 16.3 | 23 | 6 | 5 | ||
16 | 24 | 18.5 | 34 | 28.5 | - | 6 | M 3 | 11 | 8 | 5.5 | M5 | M 5 | 4.2 | 12 | 4.5 | - | 29 | 19.8 | 28 | 6 | 5 | ||
20 | 25 | 19.5 | 35 | 29.5 | 36 | 8 | M 4 | 13 | 9 | 5.5 | M5 | M 5 | 4.2 | 14 | 4.5 | 2 | 34 | 24 | - | 8 | 6 | ||
25 | 27 | 21 | 37 | 31 | 42 | 10 | M 5 | 17 | 9.2 | 5.5 | M5 | M 6 | 4.6 | 15 | 5.5 | 2 | 40 | 28 | - | 10 | 8 | ||
32 | 31.5 | 24.5 | 41.5 | 34.5 | 50 | 12 | M 6 | 22 | 9 | 6.5 | 9 | G1/8 | M 6 | 4.6 | 16 | 5.5 | 6 | 44 | 34 | - | 12 | 10 | |
40 | 33 | 26 | 43 | 36 | 58.5 | 12 | M 8 | 28 | 9.5 | 7.5 | G1/8 | M 8 | 6.5 | 20 | 7.5 | 6.5 | 52 | 40 | - | 16 | 14 | ||
50 | 37 | 28 | 47 | 38 | 71.5 | 15 | M10 | 38 | 8 | 10.5 | 8 | 10.5 | G1/4 | M 8 | 6.5 | 25 | 8.5 | 9.5 | 62 | 48 | - | 20 | 17 |
63 | 41 | 32 | 51 | 42 | 84.5 | 15 | M10 | 40 | 9.5 | 11.8 | 9.5 | 11.8 | G1/4 | M 8 | 6.5 | 25 | 8.5 | 9.5 | 75 | 60 | - | 20 | 17 |
80 | 52 | 41 | 62 | 51 | 104 | 20 | M14×1.5 | 45 | 11.5 | 14.5 | 11.5 | 14.5 | G3/8 | M12 | 9.2 | 25 | 10.5 | 10 | 94 | 74 | - | 25 | 22 |
100 | 63 | 51 | 73 | 61 | 124 | 20 | M18×1.5 | 55 | 16 | 20.5 | 16 | 20.5 | G3/8 | M14 | 11.3 | 30 | 13 | 10 | 114 | 90 | - | 32 | 27 |
气缸内径(mm) | B | E | H | I | J | K2 | L | V | W |
12 | 17 | 16 | 10 | 8 | 4 | M 5 | 10.2 | 6 | 5 |
16 | 17.5 | 16 | 10 | 8 | 4 | M 5 | 11 | 6 | 5 |
20 | 20.5 | 19 | 13 | 10 | 5 | M 6 | 13 | 8 | 6 |
25 | 23 | 21 | 15 | 12 | 6 | M 8 | 17 | 10 | 8 |
32 | 25 | 22 | 15 | 17 | 6 | M10×1.25 | 22 | 12 | 10 |
40 | 35 | 32 | 25 | 19 | 8 | M14×1.5 | 28 | 16 | 14 |
50 | 37 | 33 | 25 | 27 | 11 | M18×1.5 | 38 | 20 | 17 |
63 | 37 | 33 | 25 | 27 | 11 | M18×1.5 | 40 | 20 | 17 |
80 | 44 | 39 | 30 | 32 | 13 | M22×1.5 | 45 | 25 | 22 |
100 | 50 | 45 | 35 | 36 | 13 | M26×1.5 | 55 | 32 | 27 |
型式 | 行程(mm)*1 | 杆端接头*2 | 磁性开关*3 | ||
Type | 气缸内径(mm) | 类型 | 数量 | ||
E-MSDN (内牙无磁环) E-MSDB (外牙无磁环) E-MSDNS (内牙带磁环) E-MSDBS (外牙带磁环) | 12 | 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55* 60* | NR(无接头) SJ(单耳接头) DJ(双耳接头) FJ(浮动接头) | NS(无磁开) CJM(磁簧磁开) DJM(电子磁开-二线式) DJN(电子磁开-三线NPN式) DJP(电子磁开-三线PNP式) | 无指定 (只有NS可选) 1 2 |
16 | |||||
20 | 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 | NS(无磁开) CGM(磁簧磁开) DGM(电子磁开-二线式) DGN(电子磁开-三线NPN式) DGP(电子磁开-三线PNP式) | |||
25 | 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 110 120 130* | ||||
32 | |||||
40 | |||||
50 | |||||
63 | |||||
80 | |||||
100 |
气缸内径(mm) | 12~100 |
动作方式 | 复动型 |
使用流体 | 空气(经40μm以上的滤网过滤) |
使用压力范围Mpa(psi) | 0.15~1.0(22~145) |
保证耐压力Mpa(psi) | 1.5(215) |
工作温度℃ | -20~70 |
使用速度范围mm/s | 30~500 |
行程公差范围 | 0~100>0~100 |
缓冲形式 | 防撞垫 |
项目 | 电子式传感器 | 磁簧式传感器 | ||
类型 | 二线式 | NPN三线式 | PNP三线式 | 二线式 |
电压 | 10V~28VDC | 5V~30V DC | 5V~240V AC/DC | |
最大开关电流 | 2.5mA~100mA | 30/200mA Max. | 100mA | |
最大接点容量 | 2.8W Max. | 6W Max. | 10W Max. | |
内部消耗电流 | 3mA Max. | 5mA Max. | - | |
拽漏电流 | 0.05mA Max. | 0.01mA Max. | - | |
保护电路 | 电源极性反向保护、突波吸收保护 | - | ||
工作温度 | -10℃~70℃ | |||
防护等级 | 一般性IP64 |
气缸内径 (mm) | 标准型 | 附磁型 | D | E | K1 | L | N1 | N2 | O | P1 | P2 | P3 | R | S | T1 | T2 | V | W | |||||
A | C | A | C | S=5 | S>5 | S=5 | S>5 | 螺纹 | 通孔 | ||||||||||||||
12 | 22 | 17 | 32 | 27 | - | 6 | M 3 | 10.2 | 7.5 | 5 | M5 | M 5 | 4.2 | 12 | 4.5 | - | 25 | 16.3 | 23 | 6 | 5 | ||
16 | 24 | 18.5 | 34 | 28.5 | - | 6 | M 3 | 11 | 8 | 5.5 | M5 | M 5 | 4.2 | 12 | 4.5 | - | 29 | 19.8 | 28 | 6 | 5 | ||
20 | 25 | 19.5 | 35 | 29.5 | 36 | 8 | M 4 | 13 | 9 | 5.5 | M5 | M 5 | 4.2 | 14 | 4.5 | 2 | 34 | 24 | - | 8 | 6 | ||
25 | 27 | 21 | 37 | 31 | 42 | 10 | M 5 | 17 | 9.2 | 5.5 | M5 | M 6 | 4.6 | 15 | 5.5 | 2 | 40 | 28 | - | 10 | 8 | ||
32 | 31.5 | 24.5 | 41.5 | 34.5 | 50 | 12 | M 6 | 22 | 9 | 6.5 | 9 | G1/8 | M 6 | 4.6 | 16 | 5.5 | 6 | 44 | 34 | - | 12 | 10 | |
40 | 33 | 26 | 43 | 36 | 58.5 | 12 | M 8 | 28 | 9.5 | 7.5 | G1/8 | M 8 | 6.5 | 20 | 7.5 | 6.5 | 52 | 40 | - | 16 | 14 | ||
50 | 37 | 28 | 47 | 38 | 71.5 | 15 | M10 | 38 | 8 | 10.5 | 8 | 10.5 | G1/4 | M 8 | 6.5 | 25 | 8.5 | 9.5 | 62 | 48 | - | 20 | 17 |
63 | 41 | 32 | 51 | 42 | 84.5 | 15 | M10 | 40 | 9.5 | 11.8 | 9.5 | 11.8 | G1/4 | M 8 | 6.5 | 25 | 8.5 | 9.5 | 75 | 60 | - | 20 | 17 |
80 | 52 | 41 | 62 | 51 | 104 | 20 | M14×1.5 | 45 | 11.5 | 14.5 | 11.5 | 14.5 | G3/8 | M12 | 9.2 | 25 | 10.5 | 10 | 94 | 74 | - | 25 | 22 |
100 | 63 | 51 | 73 | 61 | 124 | 20 | M18×1.5 | 55 | 16 | 20.5 | 16 | 20.5 | G3/8 | M14 | 11.3 | 30 | 13 | 10 | 114 | 90 | - | 32 | 27 |
气缸内径(mm) | B | E | H | I | J | K2 | L | V | W |
12 | 17 | 16 | 10 | 8 | 4 | M 5 | 10.2 | 6 | 5 |
16 | 17.5 | 16 | 10 | 8 | 4 | M 5 | 11 | 6 | 5 |
20 | 20.5 | 19 | 13 | 10 | 5 | M 6 | 13 | 8 | 6 |
25 | 23 | 21 | 15 | 12 | 6 | M 8 | 17 | 10 | 8 |
32 | 25 | 22 | 15 | 17 | 6 | M10×1.25 | 22 | 12 | 10 |
40 | 35 | 32 | 25 | 19 | 8 | M14×1.5 | 28 | 16 | 14 |
50 | 37 | 33 | 25 | 27 | 11 | M18×1.5 | 38 | 20 | 17 |
63 | 37 | 33 | 25 | 27 | 11 | M18×1.5 | 40 | 20 | 17 |
80 | 44 | 39 | 30 | 32 | 13 | M22×1.5 | 45 | 25 | 22 |
100 | 50 | 45 | 35 | 36 | 13 | M26×1.5 | 55 | 32 | 27 |
型式 | 行程(mm)*1 | 杆端接头*2 | 磁性开关*3 | ||
Type | 气缸内径(mm) | 类型 | 数量 | ||
E-MSDN (内牙无磁环) E-MSDB (外牙无磁环) E-MSDNS (内牙带磁环) E-MSDBS (外牙带磁环) | 12 | 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55* 60* | NR(无接头) SJ(单耳接头) DJ(双耳接头) FJ(浮动接头) | NS(无磁开) CJM(磁簧磁开) DJM(电子磁开-二线式) DJN(电子磁开-三线NPN式) DJP(电子磁开-三线PNP式) | 无指定 (只有NS可选) 1 2 |
16 | |||||
20 | 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 | NS(无磁开) CGM(磁簧磁开) DGM(电子磁开-二线式) DGN(电子磁开-三线NPN式) DGP(电子磁开-三线PNP式) | |||
25 | 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 110 120 130* | ||||
32 | |||||
40 | |||||
50 | |||||
63 | |||||
80 | |||||
100 |
气缸内径(mm) | 12~100 |
动作方式 | 复动型 |
使用流体 | 空气(经40μm以上的滤网过滤) |
使用压力范围Mpa(psi) | 0.15~1.0(22~145) |
保证耐压力Mpa(psi) | 1.5(215) |
工作温度℃ | -20~70 |
使用速度范围mm/s | 30~500 |
行程公差范围 | 0~100>0~100 |
缓冲形式 | 防撞垫 |
项目 | 电子式传感器 | 磁簧式传感器 | ||
类型 | 二线式 | NPN三线式 | PNP三线式 | 二线式 |
电压 | 10V~28VDC | 5V~30V DC | 5V~240V AC/DC | |
最大开关电流 | 2.5mA~100mA | 30/200mA Max. | 100mA | |
最大接点容量 | 2.8W Max. | 6W Max. | 10W Max. | |
内部消耗电流 | 3mA Max. | 5mA Max. | - | |
拽漏电流 | 0.05mA Max. | 0.01mA Max. | - | |
保护电路 | 电源极性反向保护、突波吸收保护 | - | ||
工作温度 | -10℃~70℃ | |||
防护等级 | 一般性IP64 |
气缸内径 (mm) | 动作方式 | 受压面积 (mm2) | 空气压力(MPa) | ||||||
0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | |||
12 | 押侧 | 113.1 | - | 22.6 | 33.9 | 45.2 | 56.5 | 67.9 | 79.2 |
拉侧 | 84.8 | - | 17.0 | 25.4 | 33.9 | 42.4 | 50.9 | 59.4 | |
16 | 押侧 | 201.1 | - | 40.2 | 60.3 | 80.4 | 100.5 | 120.6 | 140.7 |
拉侧 | 172.8 | - | 34.6 | 51.8 | 69.1 | 86.4 | 103.7 | 121.0 | |
20 | 押侧 | 314.2 | - | 62.8 | 94.2 | 125.7 | 157.1 | 188.5 | 219.9 |
拉侧 | 263.9 | - | 52.8 | 79.2 | 105.6 | 131.9 | 158.3 | 184.7 | |
25 | 押侧 | 490.9 | - | 98.2 | 147.3 | 196.3 | 245.4 | 294.5 | 343.6 |
拉侧 | 412.3 | - | 82.5 | 123.7 | 164.9 | 206.2 | 247.4 | 288.6 | |
32 | 押侧 | 804.2 | - | 160.8 | 241.3 | 321.7 | 402.1 | 482.5 | 563.0 |
拉侧 | 691.2 | - | 138.2 | 207.3 | 276.5 | 345.6 | 414.7 | 483.8 | |
40 | 押侧 | 1256.6 | 125.7 | 251.3 | 377.0 | 502.7 | 628.3 | 754.0 | 879.6 |
拉侧 | 1055.6 | 105.6 | 211.1 | 316.7 | 422.2 | 527.8 | 633.3 | 738.9 | |
50 | 押侧 | 1963.5 | 196.3 | 392.7 | 589.0 | 785.4 | 981.7 | 1178.1 | 1374.4 |
拉侧 | 1649.3 | 164.9 | 329.9 | 494.8 | 659.7 | 824.7 | 989.6 | 1154.5 | |
63 | 押侧 | 3117.2 | 311.7 | 623.4 | 935.2 | 1246.9 | 1558.6 | 1870.3 | 2182.1 |
拉侧 | 2803.1 | 280.3 | 560.6 | 840.9 | 1121.2 | 1401.5 | 1681.9 | 1962.2 | |
80 | 押侧 | 5026.5 | 502.7 | 1005.3 | 1508.0 | 2010.6 | 2513.3 | 3015.9 | 3518.6 |
拉侧 | 4535.7 | 453.6 | 907.1 | 1360.7 | 1814.3 | 2267.8 | 2721.4 | 3175.0 | |
100 | 押侧 | 7854.0 | 785.4 | 1570.8 | 2356.2 | 3141.6 | 3927.0 | 4712.4 | 5497.8 |
拉侧 | 7049.7 | 705.0 | 1409.9 | 2114.9 | 2819.9 | 3524.9 | 4229.8 | 4934.8 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|