气缸内径 (mm) | 动作方式 | 受压面积 (mm2) | 空气压力(MPa) | ||||||
0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | |||
12 | 押侧 | 113.1 | 11.3 | 22.6 | 33.9 | 45.2 | 56.5 | 67.9 | 79.2 |
拉侧 | 84.8 | 8.5 | 17.0 | 25.4 | 33.9 | 42.4 | 50.9 | 59.4 | |
16 | 押侧 | 201.1 | 20.1 | 40.2 | 60.3 | 80.4 | 100.5 | 120.6 | 140.7 |
拉侧 | 150.8 | 15.1 | 30.2 | 45.2 | 60.3 | 75.4 | 90.5 | 105.6 | |
20 | 押侧 | 314.2 | 31.4 | 62.8 | 94.2 | 125.7 | 157.1 | 188.5 | 219.9 |
拉侧 | 235.6 | 23.6 | 47.1 | 70.7 | 94.2 | 117.8 | 141.4 | 164.9 | |
25 | 押侧 | 490.9 | 49.1 | 98.2 | 147.3 | 196.3 | 245.4 | 294.5 | 343.6 |
拉侧 | 377.8 | 37.8 | 75.6 | 113.3 | 151.1 | 188.9 | 226.7 | 264.4 | |
32 | 押侧 | 804.2 | 80.4 | 160.8 | 241.3 | 321.7 | 402.1 | 482.5 | 563.0 |
拉侧 | 603.2 | 60.3 | 120.6 | 181.0 | 241.3 | 301.6 | 361.9 | 422.2 | |
40 | 押侧 | 1256.6 | 125.7 | 251.3 | 377.0 | 502.7 | 628.3 | 754.0 | 879.6 |
拉侧 | 1055.6 | 105.6 | 211.1 | 316.7 | 422.2 | 527.8 | 633.3 | 738.9 | |
50 | 押侧 | 1963.5 | 196.3 | 392.7 | 589.0 | 785.4 | 981.7 | 1178.1 | 1374.4 |
拉侧 | 1649.3 | 164.9 | 329.9 | 494.8 | 659.7 | 824.7 | 989.6 | 1154.5 | |
63 | 押侧 | 3117.2 | 311.7 | 623.4 | 935.2 | 1246.9 | 1558.6 | 1870.3 | 2182.1 |
拉侧 | 2803.1 | 280.3 | 560.6 | 840.9 | 1121.2 | 1401.5 | 1681.9 | 1962.2 | |
80 | 押侧 | 5026.5 | 502.7 | 1005.3 | 1508.0 | 2010.6 | 2513.3 | 3015.9 | 3518.6 |
拉侧 | 4535.7 | 453.6 | 907.1 | 1360.7 | 1814.3 | 2267.8 | 2721.4 | 3175.0 | |
100 | 押侧 | 7854.0 | 785.4 | 1570.8 | 2356.2 | 3141.6 | 3927.0 | 4712.4 | 5497.8 |
拉侧 | 7049.7 | 705.0 | 1409.9 | 2114.9 | 2819.9 | 3524.9 | 4229.8 | 4934.8 |
气缸内径 (mm) | 无磁石 | 带磁石 | D | E | K1 | 无磁石 | 带磁石 | O | P1 | P2 | P3 | S | T1 | T2 | |||||||||
A | C | A | C | N1 | N2 | N1 | N2 | ||||||||||||||||
行程≤50 | 行程≥60 | 行程≤50 | 行程≥60 | 行程=5 | 行程>5 | 行程=5 | 行程>5 | 螺纹 | 通孔 | ||||||||||||||
12 | 20.5 | - | 17 | - | 31.5 | 28 | - | 6 | M 3 | 7.5 | 5 | 9 | 7 | M5 | M 4 | 3.4 | 11 | 3.5 | 25 | 15.5 | 22 | ||
16 | 22 | - | 18.5 | - | 34 | 30.5 | - | 8 | M 4 | 8 | 5.5 | 9.5 | 5.5 | M5 | M 4 | 3.4 | 11 | 3.5 | 29 | 20 | 28 | ||
20 | 24 | 34 | 19.5 | 29.5 | 36 | 31.5 | - | 7 | M 5 | 9 | 5.5 | 9.5 | 5.5 | M5 | M 6 | 5.2 | 17 | 7 | 36 | 25.5 | 36 | ||
25 | 27.5 | 37.5 | 22.5 | 32.5 | 37.5 | 32.5 | - | 12 | M 6 | 11 | 5.5 | 11 | 5.5 | M5 | M 6 | 5.2 | 17 | 7 | 40 | 28 | 40 | ||
32 | 30 | 40 | 23 | 33 | 40 | 33 | 49.5 | 13 | M 8 | 7.5 | 10.5 | 6.5 | 7.5 | 10.5 | 7.5 | G1/8 | M 6 | 5.2 | 17 | 7 | 45 | 34 | - |
40 | 36.5 | 46.5 | 29.5 | 39.5 | 46.5 | 39.5 | 57 | 13 | M 8 | 11 | 8 | 11 | 8 | G1/8 | M 6 | 5.2 | 17 | 7 | 53 | 40 | - | ||
50 | 38.5 | 48.5 | 30.5 | 40.5 | 48.5 | 40.5 | 71 | 15 | M10 | 9 | 10.5 | 9 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | G1/4 | M 8 | 6.5 | 22 | 8 | 64 | 50 | - |
63 | 44 | 54 | 36 | 46 | 54 | 46 | 84 | 15 | M10 | 14 | 15 | 9.5 | 10.5 | 15 | 10.5 | G1/4 | M10 | 8.7 | 28.5 | 10.5 | 77 | 60 | - |
80 | 53.5 | 63.5 | 43.5 | 53.5 | 63.5 | 53.5 | 104 | 20 | M16 | 16 | 14 | 16 | 14 | G3/8 | M12 | 10.7 | 35.5 | 13.5 | 98 | 77 | - | ||
100 | 65 | 75 | 53 | 63 | 75 | 63 | 123.5 | 26 | M20 | 20 | 17.5 | 20 | 17.5 | G3/8 | M12 | 10.7 | 35.5 | 13.5 | 117 | 94 | - |
气缸内径(mm) | B | H | I | J | K2 | V | W |
12 | 14 | 9 | 8 | 4 | M 5×0.8 | 6 | 5 |
16 | 15.5 | 10 | 10 | 5 | M 6×1.0 | 8 | 6 |
20 | 18.5 | 12 | 12 | 6 | M 8×1.25 | 10 | 8 |
25 | 22.5 | 15 | 17 | 6 | M10×1.25 | 12 | 10 |
32 | 28.5 | 20.5 | 19 | 8 | M14×1.5 | 16 | 14 |
40 | 28.5 | 20.5 | 19 | 8 | M14×1.5 | 16 | 14 |
50 | 33.5 | 26 | 27 | 11 | M18×1.5 | 20 | 17 |
63 | 33.5 | 26 | 27 | 11 | M18×1.5 | 20 | 17 |
80 | 43.5 | 32.5 | 32 | 13 | M22×1.5 | 25 | 22 |
100 | 43.5 | 32.5 | 36 | 13 | M26×1.5 | 32 | 27 |
型式 | 行程(mm) | 固定方式*1 | 杆端接头*2 | 磁性开关*3 | ||
Type | 气缸内径(mm) | 类型 | 数量 | |||
E-MCQN (内牙无磁环) E-MCQB (外牙无磁环) E-MCQNS (内牙带磁环) E-MCQBS (外牙带磁环) | 12 | 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 | NB(无支架) FB(脚座支架) FR(法兰) DC(双耳支架) | NR(无接头) SJ(单耳接头) DJ(双耳接头) FJ(浮动接头) | NS(无磁开) CGM(磁簧磁开) DGM(电子磁开-二线式) DGN(电子磁开-三线NPN式) DGP(电子磁开-三线PNP式) | 无指定 (只有NS可选) 1 2 |
16 | 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 | |||||
20 | 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 70 75 80 90 100 | |||||
25 | ||||||
32 | ||||||
40 | ||||||
50 | ||||||
63 | ||||||
80 | ||||||
100 |
气缸内径(mm) | 12~100 |
动作方式 | 复动型 |
使用流体 | 空气(经40μm以上的滤网过滤) |
使用压力范围Mpa(psi) | 0.15~1.0(22~145) |
保证耐压力Mpa(psi) | 1.5(215) |
工作温度℃ | -20~70 |
使用速度范围mm/s | 30~500 |
行程公差范围 | 0~100>0~100 |
缓冲形式 | 防撞垫 |
项目 | 电子式传感器 | 磁簧式传感器 | ||
类型 | 二线式 | NPN三线式 | PNP三线式 | 二线式 |
电压 | 10V~28VDC | 5V~30V DC | 5V~240V AC/DC | |
最大开关电流 | 2.5mA~100mA | 30/200mA Max. | 100mA | |
最大接点容量 | 2.8W Max. | 6W Max. | 10W Max. | |
内部消耗电流 | 3mA Max. | 5mA Max. | - | |
拽漏电流 | 0.05mA Max. | 0.01mA Max. | - | |
保护电路 | 电源极性反向保护、突波吸收保护 | - | ||
工作温度 | -10℃~70℃ | |||
防护等级 | 一般性IP64 |
气缸内径 (mm) | 无磁石 | 带磁石 | D | E | K1 | 无磁石 | 带磁石 | O | P1 | P2 | P3 | S | T1 | T2 | |||||||||
A | C | A | C | N1 | N2 | N1 | N2 | ||||||||||||||||
行程≤50 | 行程≥60 | 行程≤50 | 行程≥60 | 行程=5 | 行程>5 | 行程=5 | 行程>5 | 螺纹 | 通孔 | ||||||||||||||
12 | 20.5 | - | 17 | - | 31.5 | 28 | - | 6 | M 3 | 7.5 | 5 | 9 | 7 | M5 | M 4 | 3.4 | 11 | 3.5 | 25 | 15.5 | 22 | ||
16 | 22 | - | 18.5 | - | 34 | 30.5 | - | 8 | M 4 | 8 | 5.5 | 9.5 | 5.5 | M5 | M 4 | 3.4 | 11 | 3.5 | 29 | 20 | 28 | ||
20 | 24 | 34 | 19.5 | 29.5 | 36 | 31.5 | - | 7 | M 5 | 9 | 5.5 | 9.5 | 5.5 | M5 | M 6 | 5.2 | 17 | 7 | 36 | 25.5 | 36 | ||
25 | 27.5 | 37.5 | 22.5 | 32.5 | 37.5 | 32.5 | - | 12 | M 6 | 11 | 5.5 | 11 | 5.5 | M5 | M 6 | 5.2 | 17 | 7 | 40 | 28 | 40 | ||
32 | 30 | 40 | 23 | 33 | 40 | 33 | 49.5 | 13 | M 8 | 7.5 | 10.5 | 6.5 | 7.5 | 10.5 | 7.5 | G1/8 | M 6 | 5.2 | 17 | 7 | 45 | 34 | - |
40 | 36.5 | 46.5 | 29.5 | 39.5 | 46.5 | 39.5 | 57 | 13 | M 8 | 11 | 8 | 11 | 8 | G1/8 | M 6 | 5.2 | 17 | 7 | 53 | 40 | - | ||
50 | 38.5 | 48.5 | 30.5 | 40.5 | 48.5 | 40.5 | 71 | 15 | M10 | 9 | 10.5 | 9 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | G1/4 | M 8 | 6.5 | 22 | 8 | 64 | 50 | - |
63 | 44 | 54 | 36 | 46 | 54 | 46 | 84 | 15 | M10 | 14 | 15 | 9.5 | 10.5 | 15 | 10.5 | G1/4 | M10 | 8.7 | 28.5 | 10.5 | 77 | 60 | - |
80 | 53.5 | 63.5 | 43.5 | 53.5 | 63.5 | 53.5 | 104 | 20 | M16 | 16 | 14 | 16 | 14 | G3/8 | M12 | 10.7 | 35.5 | 13.5 | 98 | 77 | - | ||
100 | 65 | 75 | 53 | 63 | 75 | 63 | 123.5 | 26 | M20 | 20 | 17.5 | 20 | 17.5 | G3/8 | M12 | 10.7 | 35.5 | 13.5 | 117 | 94 | - |
气缸内径(mm) | B | H | I | J | K2 | V | W |
12 | 14 | 9 | 8 | 4 | M 5×0.8 | 6 | 5 |
16 | 15.5 | 10 | 10 | 5 | M 6×1.0 | 8 | 6 |
20 | 18.5 | 12 | 12 | 6 | M 8×1.25 | 10 | 8 |
25 | 22.5 | 15 | 17 | 6 | M10×1.25 | 12 | 10 |
32 | 28.5 | 20.5 | 19 | 8 | M14×1.5 | 16 | 14 |
40 | 28.5 | 20.5 | 19 | 8 | M14×1.5 | 16 | 14 |
50 | 33.5 | 26 | 27 | 11 | M18×1.5 | 20 | 17 |
63 | 33.5 | 26 | 27 | 11 | M18×1.5 | 20 | 17 |
80 | 43.5 | 32.5 | 32 | 13 | M22×1.5 | 25 | 22 |
100 | 43.5 | 32.5 | 36 | 13 | M26×1.5 | 32 | 27 |
型式 | 行程(mm) | 固定方式*1 | 杆端接头*2 | 磁性开关*3 | ||
Type | 气缸内径(mm) | 类型 | 数量 | |||
E-MCQN (内牙无磁环) E-MCQB (外牙无磁环) E-MCQNS (内牙带磁环) E-MCQBS (外牙带磁环) | 12 | 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 | NB(无支架) FB(脚座支架) FR(法兰) DC(双耳支架) | NR(无接头) SJ(单耳接头) DJ(双耳接头) FJ(浮动接头) | NS(无磁开) CGM(磁簧磁开) DGM(电子磁开-二线式) DGN(电子磁开-三线NPN式) DGP(电子磁开-三线PNP式) | 无指定 (只有NS可选) 1 2 |
16 | 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 | |||||
20 | 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 70 75 80 90 100 | |||||
25 | ||||||
32 | ||||||
40 | ||||||
50 | ||||||
63 | ||||||
80 | ||||||
100 |
气缸内径(mm) | 12~100 |
动作方式 | 复动型 |
使用流体 | 空气(经40μm以上的滤网过滤) |
使用压力范围Mpa(psi) | 0.15~1.0(22~145) |
保证耐压力Mpa(psi) | 1.5(215) |
工作温度℃ | -20~70 |
使用速度范围mm/s | 30~500 |
行程公差范围 | 0~100>0~100 |
缓冲形式 | 防撞垫 |
项目 | 电子式传感器 | 磁簧式传感器 | ||
类型 | 二线式 | NPN三线式 | PNP三线式 | 二线式 |
电压 | 10V~28VDC | 5V~30V DC | 5V~240V AC/DC | |
最大开关电流 | 2.5mA~100mA | 30/200mA Max. | 100mA | |
最大接点容量 | 2.8W Max. | 6W Max. | 10W Max. | |
内部消耗电流 | 3mA Max. | 5mA Max. | - | |
拽漏电流 | 0.05mA Max. | 0.01mA Max. | - | |
保护电路 | 电源极性反向保护、突波吸收保护 | - | ||
工作温度 | -10℃~70℃ | |||
防护等级 | 一般性IP64 |
气缸内径 (mm) | 动作方式 | 受压面积 (mm2) | 空气压力(MPa) | ||||||
0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | |||
12 | 押侧 | 113.1 | 11.3 | 22.6 | 33.9 | 45.2 | 56.5 | 67.9 | 79.2 |
拉侧 | 84.8 | 8.5 | 17.0 | 25.4 | 33.9 | 42.4 | 50.9 | 59.4 | |
16 | 押侧 | 201.1 | 20.1 | 40.2 | 60.3 | 80.4 | 100.5 | 120.6 | 140.7 |
拉侧 | 150.8 | 15.1 | 30.2 | 45.2 | 60.3 | 75.4 | 90.5 | 105.6 | |
20 | 押侧 | 314.2 | 31.4 | 62.8 | 94.2 | 125.7 | 157.1 | 188.5 | 219.9 |
拉侧 | 235.6 | 23.6 | 47.1 | 70.7 | 94.2 | 117.8 | 141.4 | 164.9 | |
25 | 押侧 | 490.9 | 49.1 | 98.2 | 147.3 | 196.3 | 245.4 | 294.5 | 343.6 |
拉侧 | 377.8 | 37.8 | 75.6 | 113.3 | 151.1 | 188.9 | 226.7 | 264.4 | |
32 | 押侧 | 804.2 | 80.4 | 160.8 | 241.3 | 321.7 | 402.1 | 482.5 | 563.0 |
拉侧 | 603.2 | 60.3 | 120.6 | 181.0 | 241.3 | 301.6 | 361.9 | 422.2 | |
40 | 押侧 | 1256.6 | 125.7 | 251.3 | 377.0 | 502.7 | 628.3 | 754.0 | 879.6 |
拉侧 | 1055.6 | 105.6 | 211.1 | 316.7 | 422.2 | 527.8 | 633.3 | 738.9 | |
50 | 押侧 | 1963.5 | 196.3 | 392.7 | 589.0 | 785.4 | 981.7 | 1178.1 | 1374.4 |
拉侧 | 1649.3 | 164.9 | 329.9 | 494.8 | 659.7 | 824.7 | 989.6 | 1154.5 | |
63 | 押侧 | 3117.2 | 311.7 | 623.4 | 935.2 | 1246.9 | 1558.6 | 1870.3 | 2182.1 |
拉侧 | 2803.1 | 280.3 | 560.6 | 840.9 | 1121.2 | 1401.5 | 1681.9 | 1962.2 | |
80 | 押侧 | 5026.5 | 502.7 | 1005.3 | 1508.0 | 2010.6 | 2513.3 | 3015.9 | 3518.6 |
拉侧 | 4535.7 | 453.6 | 907.1 | 1360.7 | 1814.3 | 2267.8 | 2721.4 | 3175.0 | |
100 | 押侧 | 7854.0 | 785.4 | 1570.8 | 2356.2 | 3141.6 | 3927.0 | 4712.4 | 5497.8 |
拉侧 | 7049.7 | 705.0 | 1409.9 | 2114.9 | 2819.9 | 3524.9 | 4229.8 | 4934.8 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|