经济型 三相噪音滤波器
商品
评价
详情
  • 经济型 三相噪音滤波器
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

经济型 三相噪音滤波器

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
FAQ
尺寸图
E-SNF-10、E-SNF-10D、E-SNF-20、E-SNF-20D
规格表
订货范例
螺丝安装E-SNF-10E-SNF-20E-SNF-30
DIN导轨安装E-SNF-10DE-SNF-20DE-SNF-30D
额定电流10A20A30A
额定电压480VAC480VAC480VAC
耐电压2500VAC 60s 端子 - 接地
绝缘电阻100MΩ min.@ 500VDC
漏电流5.0mA max.@ 480VAC 50/60Hz
直流电阻2Ω max.2Ω max.2Ω max.
工作环境温度 -25~85℃ 湿度小于80%RH(无凝结水)

产品概述
经济型 三相噪音滤波器
产品特点
产品特点
使用案例
在通讯和自动化行业中广泛应用

使用案例  使用案例
注意事项
注意
1、电源无正负之分
2、用于电源中的滤波
尺寸图
E-SNF-10、E-SNF-10D、E-SNF-20、E-SNF-20D
规格表
订货范例
螺丝安装E-SNF-10E-SNF-20E-SNF-30
DIN导轨安装E-SNF-10DE-SNF-20DE-SNF-30D
额定电流(AC/DC)10A20A30A
额定电压(AC/DC)500V500V500V
耐电压AC 2500V 60s 端子 - 接地
绝缘电阻100MΩ min.@ DC 500V
漏电流2.5mA max.@ AC 250V/60Hz 5.0mA max.@ AC 500V/60Hz
直流电阻60mΩ max.25mΩ max.13mΩ max.
工作环境温度 -25~85℃ 湿度 20~95%RH(无凝结水)
关于此商品的常见问题 (FAQ)
噪音滤波器的作用是什么?
噪音滤波器的主要作用如下:
1,防止外来电磁噪声干扰电源设备本身控制电路的工作;
2,防止外来电磁噪声干扰电源的负载的工作;
3,抑制电源设备本身产生的EMI;
4,抑制由其它设备产生而经过电源传播的EMI。
噪音滤波器主要应用场合?
噪音滤波器使用广泛,在自动化生产线和精密设备,医院系统,汽车制造,半导体行业等。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 控制/电子元件 > 电源 > 噪音滤波器·电容 > 噪音滤波器 > 经济型 三相噪音滤波器