尺寸图

材质:铝合金
正面罩盖:聚碳酸酯
电缆:PVC
规格表

|
E-LED-300 | 0.29A | DC24 | 300 | 288 | IP65 | 7 | 约6500 | 约120° | 卡扣×2 自攻螺丝×2 |
E-LED-500 | 0.5A | 500 | 488 | 12 |
产品概述
通用照明灯
●采用高亮度LED的通用照明灯,低功耗
●厚度21mm的超薄结构,改善垂直照度,节省箱内空间
●IP65防护等级密封构造,在潮湿和粉尘较多的室内环境下工作性能优良。
●白色LED,排除红外线和紫外线
●根据照射范围与安装空间选择长度300mm和500mm两种规格的产品
CE NO.BO2303246-V544 IP65 NO.ET202304004
产品特点
注意事项
·LED有时在颜色和亮度上会有些差异,并非质量问题。
·请勿自行配置调光设备
·使用温度范围-20℃—50℃
使用方法
安装方法

安装方法1:螺母固定

安装方法2:灯夹安装
品牌介绍
总公司株式会社MISUMI,自1963年于日本成立以来、一直坚持向客户快速、准确地提供FA工厂自动化用零件、模具零件、电子部品、工具•消耗品等各种高质量的零件。通过独自汇编产品目录和建立直接销售产品的营销体制、创出了低成本的商务经营模式、并通过依据客户的意见和要求来制定每年的产品规划、持续开发具备高质量水平的MISUMI名牌产品
尺寸图

更多详细产品尺寸图请参考产品二维码目录
规格表

|
E-LED-300 | 0.29A | DC24 | 300 | 288 | IP65 | 7 | 约6500 | 约120° | 卡扣×2 自攻螺丝×2 |
E-LED-500 | 0.5A | 500 | 488 | 12 |