经济型产品,起订量8个
产品概述
经济型 欧标铝型材用 门滑槽固定块
门滑槽固定块安装在型材的端面上,连接型材使用,既美观又保证安全。
欧标铝型材专用配件,仅可匹配欧标铝型材使用,因型材槽形状不同,无法匹配米思米既有日标(JIS)型材以及其它国标型材使用,选购配件时请根据型材规格确认配件尺寸后选择。各种规格型材槽型区别及适配示意图举例


尺寸图
|
|
LCDRFB | 无滑轮 | - | 铝合金 | 喷漆 |
POM | - |
LCSB | 有滑轮 | 铜 | 铝合金 | 喷漆 |
SLCSB | 不锈钢 |
LCDRFBL | 连接件 | - | 喷漆 |
规格表
|
|
LCDRFB | 1530 | S(银色) | 30 | 15 | 5.2 | 6.5 | 12.3 | 7 | 26 | M6*2 |
B(黑色) |
|
|
LCDRFB | 1530 | P(白色) | 8 | 30 | 15 | 5.2 | 6.5 | 11 | 24 | M6*2 |
3.8 |
|
|
LCSB | 1530 | S(银色) | 30 | 15 | 5.2 | 6.5 | 12.3 | 2.25 | 26 | M6*2 |
B(黑色) |
SLCSB | S(银色) |
B(黑色) |
|
|
LCDRFBL | 1530 | S(银色) | 30 | 15 | 6.5 | 12.3 | 26 | M6*2 |
B(黑色) |
规格概述
指定-SET追加工,可以配套常用的螺栓一起配送。
配备合适的螺栓 | SET | 配备将门滑槽固定块固定在型材上的合适的螺栓。 (门滑槽固定块+螺栓,加到连接件的价格中) 指定SET时,配备合适的螺栓。 |
|
|
产品特点
①欧标型材产品,区别于JIS规格标准产品
②用来安装在型材的端面上,安全美观
③使用螺丝固定更加牢固
④只能配合欧标1530型材使用
使用案例
■型材之间的组装范例
注意事项
※此款产品为欧标型材专用配件,不能与JIS规格标准型材产品通用。