经济型欧标铝型材用锌合金端盖
商品
评价
详情
  • 经济型欧标铝型材用锌合金端盖
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

经济型欧标铝型材用锌合金端盖

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ
经济型产品,起订量10个

产品概述
经济型 欧标铝合金型材 专用锌合金端盖
端面盖板安装在型材的端面上,既增加美观又保证安全。
欧标铝型材专用配件,仅可匹配欧标铝型材使用,因型材槽形状不同,无法匹配米思米既有日标(JIS)型材以及其它国标型材使用,选购配件时请根据型材规格确认配件尺寸后选择。
各种规格型材槽型区别及适配示意图举例

欧标日标的区别2020端盖装配照片
尺寸图
尺寸图照片

 材质:锌合金
 表面处理:喷漆
规格表
订货范例
 
型式适用型材No.颜色宽度A长度B厚度C孔径D槽宽E槽宽(e)追加工 附件 (-SET)
Type种类槽宽
LCECA正方形62020无指定
(白色)

B
(黑色)
202056.36/M6*1
83030303059.47.89.9M8*1
4040404059.57.89.9M8*1
6060606058.57.69.7M8*2
808080804.88.88.3/M8*2
10454545457.812.510.212M12*1
矩形62040204056.36/M6*2
83060306059.57.69.7M8*2
408040804.59.68.3/M8*2
*配套平头螺栓安装,型材需攻丝加工,指定方式LTP,RTP,TPW。
规格概述
指定-SET追加工,可以配套常用的螺栓一起配送。
追加工项目追加工代码规格说明
配备合适的螺栓SET配备将端盖固定在型材上的合适的螺栓。
(端盖+螺栓,加到端盖的价格中)
指定SET时,配备合适的螺栓。
产品特点
①欧标型材产品,区别于JIS规格标准产品
②用来安装在型材的端面上,安全美观
③使用螺丝固定更加牢固
使用案例
2020端盖装配照片
注意事项
※此款产品为欧标型材专用配件,不能与JIS规格标准型材产品通用。
尺寸图
尺寸图照片

 材质:锌合金
 表面处理:喷漆
规格表
订货范例
 
型式适用型材No.颜色宽度A长度B厚度C孔径D槽宽E槽宽(e)追加工 附件 (-SET)
Type种类槽宽
LCECA正方形62020无指定
(白色)

B
(黑色)
202056.36/M6*1
83030303059.47.89.9M8*1
4040404059.57.89.9M8*1
6060606058.57.69.7M8*2
808080804.88.88.3/M8*2
10454545457.812.510.212M12*1
矩形62040204056.36/M6*2
83060306059.57.69.7M8*2
408040804.59.68.3/M8*2
*配套平头螺栓安装,型材需攻丝加工,指定方式LTP,RTP,TPW。
追加工
指定-SET追加工,可以配套常用的螺栓一起配送。
追加工项目追加工代码规格说明
配备合适的螺栓SET配备将端盖固定在型材上的合适的螺栓。
(端盖+螺栓,加到端盖的价格中)
指定SET时,配备合适的螺栓。
关于此商品的常见问题 (FAQ)
欧标型材产品是否可以与我在米思米之前买的型材规格配套使用?
不可以。欧标型材产品尺寸与JIS规格不同,因此不能配套使用。
有什么方法可以解决选择配套螺栓的方法吗?
端盖产品的追加工功能将解决您的难题,型号后面指定“-SET”,我们将配备将支架安装型材端面合适的螺栓。可放心选用。
例:LCECA6-2020-SET、LCECA6-2040-B-SET