产品概述
1、本系列产品是滚珠丝杠支座组件,固定侧、矮型。
2、不仅可以与米思米滚珠丝杠组合使用,也可以与非米思米的滚珠丝杠组合使用。
3、产品内已经包含相关配件,详情可通过目录查询。
产品特点
1、中心高出厂前质检,使用更方型2、基准面有标识,安装更省心 尺寸图
尺寸图(单位:mm)
规格表
|
|
E-TLK | 6 | 6 | 20 | - | 22 | 3.5 | 42 | 22 | 11 | 30 | 5.5 | 9.5 | 12 | M6×0.75 | 10 |
8S | 8 | 23 | 26 | 4 | 52 | 28 | 14 | 38 | 6.6 | 11 | 15 | M8×1.0 |
10S | 10 | 24 | 6 | 29.5 | 6 | 70 | 36 | 18 | 52 | 9 | 14 | 19 | M10×1.0 | 12 |
10 | 14.5 |
12 | 12 | M12×1.0 | 15.5 |
15 | 15 | 25 | 36 | 5 | 80 | 41 | 21 | 60 | 11 | 17 | 21 | M15×1.0 | 20 |
20 | 20 | 42 | 10 | 50 | 10 | 95 | 56 | 28 | 75 | 29 | M20×1.0 | 25 |
■附件轴环尺寸
E-TLK | 6 | 9.5 | 6 | 5 |
8S | 10 | 8 | 5.5 |
10S | 12 | 10 |
10 | 14.5 |
12 | 15.5 | 12 |
15 | 20 | 15 | 10 |
20 | 25 | 20 | 11 |
■附属紧固螺帽规格
E-TLK | 6 | M6×0.75 | 5 | M3 | 10 | 14.5 | 12 | 3 |
8S | M8×1.0 | 6.5 | 13 | 17 | 14 | 4 |
10S | M10×1.0 | 8 | 15 | 20 | 16 | 5.5 |
10 |
12 | M12×1.0 | M4 | 17 | 22 | 19 |
15 | M15×1.0 | 21 | 25 | 22 | 5 |
20 | M20×1.0 | 11 | 26 | 35 | 30 | 7 |
相关产品
注意事项
使用案例
品牌介绍
总公司株式会社MISUMI,自1963年于日本成立以来、一直坚持向客户快速、准确地提供FA工厂自动化用零件、模具零件、电子部品、工具•消耗品等各种高质量的零件。通过独自汇编产品目录和建立直接销售产品的营销体制、创出了低成本的商务经营模式、并通过依据客户的意见和要求来制定每年的产品规划、持续开发具备高质量水平的MISUMI名牌产品。MISUMI自2003年6月在中国成立了三住精密机械有限公司,后于2007年6月更名为米思米(中国)精密机械贸易有限公司 ,总部设立在上海。自开始冲压模具标准件的业务以来、相继展开了FA标准件、塑料模具标准件、机械加工工具的正式营业、中国MISUMI事业的飞速发展壮大得到了广大客户的鼎力支持.中国制造业前景无限、正因如此中国制造业的市场成为全球范围内竞争最激烈的行业之一。MISUMI的经营理念应运而生——未来中国制造业发展的关键在于成本竞争力以及“品质”和“时间”。