经济型 平面锁 普通按压式
商品
评价
详情
  • 经济型 平面锁 普通按压式
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

经济型 平面锁 普通按压式

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ

产品概述
经济型 平面锁 普通按压式
安装在柜门、窗户等可启闭器物的开合处或者连接处,以钥匙打开
具有防止锁柜等器物被随意打开的功能,具有一定防盗性能,适用于使用频率较高和有一定防盗需求的柜门上

产品图片
尺寸图
■尺寸图
■材质表
颜色材质表面处理
基座把手锁舌基座把手锁舌
S(银色)铝合金锌合金A3钢喷涂银喷涂银镀锌
B(黑色)喷涂黑喷涂黑
尺寸图
 
规格表

订货范例
Type锁体长度A锁芯类型锁体颜色BCTT1abb1
E-PAD
(单点锁舌)
E-PAT
(三点锁舌)
84D
(带锁芯)
W
(无锁芯)
S
(银色)
B
(黑色)
3216.530327.57612.7
1173517.53.527103
138382327.512816.8
带锁芯的锁均配备两把钥匙
产品特点
米思米经济型普通按压式平面锁,锁舌旋转90°即可实现锁的开启与关闭,根据锁舌类型不同,分为单点锁舌和三点锁舌两种。根据不同的使用情况,设有三种锁体长度,分别为84mm、117mm、138mm。
米思米经济型普通按压式平面锁,根据锁芯有无,分为带锁芯和无锁芯两种可供选择。根据表面处理不同,分为喷涂黑(黑色)和喷涂银(银色)两种,可供选择。
根据相应的安装方式,可以选择左旋或者右旋开门。

米思米经济型品质保证
米思米经济型锁经过插拔数次,把手扭力、负重、附着力等测试,具有第三方检测报告,使用更安心

产品特点
使用案例
使用案例
相关产品
尺寸图
尺寸图
规格表
订货范例
Type锁体长度A锁芯类型锁体颜色BCTT1abb1
E-PAD
(单点锁舌)
E-PAT
(三点锁舌)
84D
(带锁芯)
W
(无锁芯)
S
(银色)
B
(黑色)
3216.530327.57612.7
1173517.53.527103
138382327.512816.8
带锁芯的锁均配备两把钥匙
材质规格
颜色材质表面处理
基座把手锁舌基座把手锁舌
S(银色)铝合金锌合金A3钢喷涂银喷涂银镀锌
B(黑色)喷涂黑喷涂黑
关于此商品的常见问题 (FAQ)
经济型 平面锁 普通按压式 可以适用于任意厚度的柜门吗?
不可以,仅能适用于对应止口高度的柜门上,本产品所对应的止口高度为30mm。
经济型 平面锁 普通按压式对应几种锁体长度,是否配备有钥匙?
经济型 平面锁 普通按压式对应三种锁体长度,分别是84mm、117mm、138mm三种,每把锁对应配备两把钥匙。