经济型 平面锁 压缩杠杆式
商品
评价
详情
  • 经济型 平面锁 压缩杠杆式
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

经济型 平面锁 压缩杠杆式

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ

产品概述
经济型 平面锁 压缩杠杆式
安装在柜门、窗户等可启闭器物的开合处或者连接处,以钥匙打开
具有防止锁柜等器物被随意打开的功能,具有一定防盗性能,适用于使用频率较高和有一定防盗需求的柜门上

产品图片
尺寸图
■尺寸图
■材质表
锁体颜色 材质 表面处理
基座把手
S(银色)锌合金镀镍
B(黑色)喷塑黑
经济型 平面锁 压缩杠杆式产品图
 
规格表
订货范例
型式锁体颜色
Type
E-YGS
(银色)
B
(黑色)

 
产品特点
米思米经济型压缩杠杆式平面锁,锁体长度为82mm,通过调节螺钉,可适应各种间距范围,最大可调节至46.5mm。
米思米经济型压缩杠杆式平面锁,根据表面处理不同,分为喷塑黑(黑色)和喷漆银(银色)两种,可供选择。
由于具有调节螺钉,因此具有锁紧的功能

米思米经济型品质保证
米思米经济型锁经过插拔数次,把手扭力、负重、附着力等测试,具有第三方检测报告,使用更安心

产品特点
使用案例
使用案例
相关产品
尺寸图
经济型 平面锁 压缩杠杆式产品图
规格表
订货范例
型式锁体颜色
Type
E-YGS
(银色)
B
(黑色)
材质规格
锁体颜色 材质 表面处理
基座把手
S(银色)锌合金镀镍
B(黑色)喷塑黑
关于此商品的常见问题 (FAQ)
经济型 平面锁 压缩杠杆式 可以适用于任意厚度的柜门吗?
不可以,仅能适用于对应止口高度的柜门上,本产品所对应的止口高度可调整,最大为46.5mm。
经济型 平面锁 压缩杠杆式对应几种锁体长度,是否配备有钥匙?
经济型 平面锁 压缩杠杆式仅可对应一种锁体长度,即82mm,每把锁对应配备两把钥匙。