电子/家电 | 汽车 | 医疗 | ||
智能手机 | 半导体 | 锂电池 | ||
经济型 电动滑台 X轴 | 经济型 电动滑台 XY轴 | 经济型 电动滑台 Z轴 |
代表型号:C-XMBS420-L-A-2 | 代表型号:C-XYMBS420-L-A-2 | 代表型号:C-ZMBS420-L-A-2 |
型式 | 传感器 位置 | 驱动器 | 电缆 | 机械规格 | 精度规格 | 传感器 | |||||||
Type | No. | 滑台面 (mm) | 移动量 (°) | 耐负载 (N) | 旋转中心高(mm) | 自重 (kg) | 最大速度 (°/sec) | 重复定位 精度 | 限位 传感器 | 原点传感器 (ORG1) | |||
E-GMPG | 60-50 | A (单轴脉冲 驱动器) N (无驱动器) | 60×60 | ±9 | 49 | 50±0.2 | 0.5 | 10.5 | ±0.01°以内 | 有 | 有 | ||
60-75 | L (正向型) | 2 (2米电缆) | ±5.5 | 75±0.2 | 7 | ||||||||
60-100 | R (反向型) | 4 (4米电缆) | ±5 | 100±0.2 | 5.5 | ||||||||
60-125 | ±4 | 125±0.2 | 4.5 |
No. | 60-50 | 60-75 | 60-100 | 60-125 | |
进给丝杠 | 滚珠丝杠Φ6、导程1mm | ||||
导轨 | 弧形交叉滚子导轨 | ||||
马达 | 类型 | 2相步进马达 1.3A/相 | |||
步距角 | 1.8° | ||||
分辨率(脉冲)Full | ≒0.0052° | ≒0.0036° | ≒0.0027° | ≒0.0022° | |
驱动器 | 电源电压 | DC12~50V | |||
输出电流 | 0.1~2.2A | ||||
脉冲信号电压 | 5~24V | ||||
细分数 | 200~51200 | ||||
连接器 | 型式 | HR10A-10R-12P(广濑) | |||
接收侧型式 | HR10A-10P-12S(广濑) | ||||
传感器基板 | 限位传感器 | 有 | |||
原点传感器 | 有 | ||||
电源电压 | DC24V±10% | ||||
传感器型式 | 微型光传感器RPI-0125(罗姆) | ||||
控制输出 | NPN开路集电极输出 | ||||
输出逻辑 | 检测(遮光)时:输出晶体管OFF(非导通) |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|