电子/家电 | 汽车 | 医疗 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
智能手机 | 半导体 | 锂电池 | ||
![]() | ![]() | ![]() |
经济型 电动滑台 X轴 | 经济型 电动滑台 XY轴 | 经济型 电动滑台 Z轴 |
![]() | ![]() | ![]() |
代表型号:C-XMBS420-L-A-2 | 代表型号:C-XYMBS420-L-A-2 | 代表型号:C-ZMBS420-L-A-2 |
型式 | ![]() | ![]() | 机械规格 | 精度规格 | 传感器 | ||||||||
![]() | ![]() | 滑台面 (mm) | 移动量 (°) | 耐负载 (N) | 自重 (kg) | 最大速度 (°/sec) | 单向定位 精度 | 重复定位 精度 | 平行度 (μm) | 限位 传感器 | 原点传感器(ORG1) | ||
E-RMPG | 40 | A (单轴脉冲 驱动器) N (无驱动器) | φ39 | 360 | 29.4 | 0.5 | 25 | 0.15°以内 | ±0.08°以内 | 50以内 | 无 | 有 | |
60 | 2 (2米电缆) | φ60 | 39.2 | 0.9 | 15 | ||||||||
80 | φ79 | 39.2 | 1.1 | 15 | |||||||||
100 | 4 (4米电缆) | φ99 | 196 | 1.9 | 25 | ||||||||
120 | φ119 | 196 | 2.2 | 25 |
No. | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | |
减速比 | 1/120 | 1/180 | 1/180 | 1/120 | 1/120 | |
导轨 | 深沟球轴承 | |||||
马达 | 类型 | 2相标准步进马达1.3A/相 | 2相标准步进马达1.3A/相 | 2相高扭矩步进马达1.3A/相 | 2相标准步进马达2.0A/相 | 2相标准步进马达2.0A/相 |
步距角 | 1.8° | |||||
分辨率(脉冲)Full | ≒0.015° | ≒0.01 | ≒0.01° | ≒0.015° | ≒0.015° | |
驱动器 | 电源电压 | DC12~50V | ||||
输出电流 | 0.1~2.2A | |||||
脉冲信号电压 | 5~24V | |||||
细分数 | 200~51200 | |||||
连接器 | 型式 | HR10A-10R-12P(广濑) | ||||
接收侧型式 | HR10A-10P-12S(广濑) | |||||
传感器基板 | 限位传感器 | 无 | ||||
原点传感器 | 有 | |||||
电源电压 | DC24V±10% | |||||
传感器型式 | 微型光传感器RPI-0125(罗姆) | |||||
控制输出 | NPN开路集电极输出 | |||||
输出逻辑 | 检测(遮光)时:输出晶体管OFF(非导通) |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|