经济型 旋钮柱塞 粗牙螺纹把手型
商品
评价
详情
  • 经济型  旋钮柱塞 粗牙螺纹把手型
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

经济型 旋钮柱塞 粗牙螺纹把手型

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ
产品概述
♢ 旋钮柱塞又称分度销,分度柱塞等可通过操作旋钮拔出或插入销,轻松快速的定位,固定工件的机械要素零件。
 适用于夹具的分度、定位、停止限位等各种场合。
产品特点
♢ 经济型旋钮柱塞已经实现国产化,大幅降低成本,比现有米思米同类商品最大85%OFF。
♢ 此系列为把手型旋钮柱塞,粗牙螺纹型。
尺寸图
Type螺纹把手型主体弹簧(锁紧螺帽)
 材质 表面处理 材质 表面处理 材质 硬度 表面处理 材质 材质 表面处理
E-PMXRB粗牙45号钢发黑1215发黑45号钢45~
55HRC
发黑SUS30435号钢发黑
E-PMXRM镀镍镀镍镀镍SUS304
尺寸图
规格概述
订货范例
型式螺距BSLL1DHL2SwR负载(N)扭力(N)
TypeM粗牙min.max.max.
E-PMXRB
E-PMXRM
101.5553921218.851636208
121.7566452726106183.561615
使用方法
复位型与自锁型的操作方法
•复位型
1前端通常处于突出状态。
2拉出旋钮时前端缩回。
3如果释放旋钮,前端则会通过内置弹簧力的作用而恢复突出状态。
复位型的操作方法
•自锁型
1前端通常处于突出状态。
2拉出旋钮时前端缩回。
3如果在保持拉出的状态下旋转90°,则可锁定前端缩回的状态。
4解除锁定状态时,只需在保持拉出的状态下旋转90°即可。
5如果释放旋钮,前端则会通过内置弹簧力的作用而恢复突出状态。
复位型的操作方法
使用案例
使用案例
钣金弯曲夹具使用案例,旋钮柱塞防止误动作。
尺寸图
尺寸图
规格表
订货范例
型式螺距BSLL1DHL2SwR负载(N)扭力(N)
TypeM粗牙min.max.max.
E-PMXRB
E-PMXRM
101.5553921218.851636208
121.7566452726106183.561615
材质规格
Type螺纹把手型主体弹簧(锁紧螺帽)
 材质 表面处理 材质 表面处理 材质 硬度 表面处理 材质 材质 表面处理
E-PMXRB粗牙45号钢发黑1215发黑45号钢45~
55HRC
发黑SUS30435号钢发黑
E-PMXRM镀镍镀镍镀镍SUS304
关于此商品的常见问题 (FAQ)
旋钮柱塞是否可以承受径向力?
建议承受径向切割力,容易出现产品损坏断裂,一般只能承受轴向力。
旋钮柱塞不旋钮柱塞的作用?
通过操作旋钮或者把手拔出或插入销,轻松快速的定位,固定工件的机械要素零件。早期的旋钮柱塞主要用于分度装置的角度定位中使用的零件。近年来,旋钮柱塞的用途变得更广泛,成为设备、装置不可或缺的机械要素零件。
相比较粗牙型,细牙型有什么特点?
细牙型适用于对销的顶出量进行微调的环境。与粗牙相比,可实现更精确的定位。
复位型和自锁型旋钮柱塞有何区别?
自锁型可以拉出旋钮后旋转90°将前端锁定,同时保持拉出状态旋转90°可以解除锁定。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 工厂自动化零件 > 定位/固定零件 > 柱塞及周边零件 > 旋钮柱塞 > 经济型 旋钮柱塞 粗牙螺纹把手型