产品概述
♢ 旋钮柱塞又称分度销,分度柱塞等可通过操作旋钮拔出或插入销,轻松快速的定位,固定工件的机械要素零件。
适用于夹具的分度、定位、停止限位等各种场合。
产品特点
♢ 经济型旋钮柱塞已经实现国产化,大幅降低成本,比现有米思米同类商品最大85%OFF。
♢ 此系列为紧凑型旋钮柱塞,细牙螺纹型,比一般的旋钮柱塞长度缩短1/3以上,适合窄小环境的安装使用。不建议在震动或者旋转工作台使用。
尺寸图
|
|
细牙 | A6061(黑色阳极氧化处理) | SUS303 | SUS303 | SUS304 | SUS304 |
规格概述
|
|
E-SPXRKD (自锁型) | 6 | 0.75 | 14 | 3.5 | 3 | 25.5 | 6 | 5 | 3.2 | 8 | 10 | 3 | 8.5 | 5 |
8 | 1 | 18 | 4 | 4 | 29.5 | 6 | 6 | 4 | 10 | 13 | 3.5 | 8.5 | 10 |
10 | 1 | 21 | 5 | 5 | 34.5 | 8 | 7 | 5 | 13 | 16 | 4 | 12 | 60 |
12 | 1.5 | 25 | 6 | 6 | 41.7 | 10 | 8 | 6 | 14 | 19 | 4 | 13 | 70 |
16 | 1.5 | 33 | 8 | 8 | 54 | 12 | 10 | 8 | 19 | 24 | 4 | 18.5 | 100 |
kgf=N×0.101972
使用方法
复位型与自锁型的操作方法
•复位型
1前端通常处于突出状态。
2拉出旋钮时前端缩回。
3如果释放旋钮,前端则会通过内置弹簧力的作用而恢复突出状态。
•自锁型
1前端通常处于突出状态。
2拉出旋钮时前端缩回。
3如果在保持拉出的状态下旋转90°,则可锁定前端缩回的状态。
4解除锁定状态时,只需在保持拉出的状态下旋转90°即可。
5如果释放旋钮,前端则会通过内置弹簧力的作用而恢复突出状态。
使用案例
|
钣金弯曲夹具使用案例,旋钮柱塞防止误动作。 |