经济型 旋钮柱塞 不锈钢顶出式
商品
评价
详情
  • 经济型  旋钮柱塞 不锈钢顶出式
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

经济型 旋钮柱塞 不锈钢顶出式

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ
产品概述
♢ 旋钮柱塞又称分度销,分度柱塞等可通过操作旋钮拔出或插入销,轻松快速的定位,固定工件的机械要素零件。
 适用于夹具的分度、定位、停止限位等各种场合。
产品特点
♢ 经济型旋钮柱塞已经实现国产化,大幅降低成本,比现有米思米同类商品最大85%OFF。
♢ 此系列为不锈钢顶出式,粗牙螺纹型,可用1根手指操作,大大减小了按钮上方所需的作业空间,摁下按钮,销变为ON状态,再次按下则恢复到OFF状态。
尺寸图
尺寸图
特长:可用一根手指操作,大大减少了按钮上方所需的作业空间。按下按钮,销变为ON状态,再次按下则恢复到OFF状态。
*注:螺纹尾部有退刀槽,螺母可以拧到底。

材质规格
型式按钮主体弹簧螺帽
Type螺纹 材质 材质 材质 材质 材质 材质
E-SPMXPB粗牙SUS303聚缩醛(红色)SUS303SUS303SUS304SUS304
规格表
订货范例
型式螺距DD1D2D3 S  B LL1L2L3L4S1Sw1Sw2R负载(N)扭力(N)
TypeM粗牙min.max.max.
E-SPMXPB101.510161812554818724.555.514162.562415
121.7512192014665320726.566.517183.571555
16215242718886825834.588.521244.51124175
kgf=N×0.101972
关于此商品的常见问题 (FAQ)
旋钮柱塞是否可以承受径向力?
旋钮柱塞不建议承受径向切割力,容易出现产品损坏断裂,一般只能承受轴向力。
旋钮柱塞的作用?
通过操作旋钮或者把手拔出或插入销,轻松快速的定位,固定工件的机械要素零件。早期的旋钮柱塞主要用于分度装置的角度定位中使用的零件。近年来,旋钮柱塞的用途变得更广泛,成为设备、装置不可或缺的机械要素零件。
相比较粗牙型,细牙型有什么特点?
细牙型适用于对销的顶出量进行微调的环境。与粗牙相比,可实现更精确的定位。
复位型和自锁型旋钮柱塞有何区别?
自锁型可以拉出旋钮后旋转90°将前端锁定,同时保持拉出状态旋转90°可以解除锁定。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 工厂自动化零件 > 定位/固定零件 > 柱塞及周边零件 > 旋钮柱塞 > 经济型 旋钮柱塞 不锈钢顶出式