零件 | 底座 | 工作台 | 马达支架 | 螺帽支架 | 固定侧丝杠支座组件 | 支承侧轴承座 | 挡块 |
![]() | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铁 | 铝合金 | 树脂 |
![]() | 黑色阳极 氧化处理 | 黑色阳极 氧化处理 | 黑色阳极 氧化处理 | 黑色阳极 氧化处理 | 四氧化三铁 保护膜 | 黑色阳极 氧化处理 | - |
底座总长L | 有效行程St |
340 | 130 |
400 | 190 |
460 | 250 |
520 | 310 |
580 | 370 |
640 | 430 |
700 | 490 |
760 | 550 |
820 | 610 |
型式 | 选择 | 滚珠丝杠压轧 | 导程 | W 工作台宽度 | H 总高度 | H1 导轨 高度 | H2 轴心 高度 | 工作台 | ||||||
![]() | ![]() | ![]() 底座总长 | ![]() 工作台长度 | 直径 | L1 | t2 | M1 | P1 | P2 | |||||
E-KUA | 1510L 1520L | 340 | 150 | 15 | 10 20 | 200 | 64 | 28 | 32 | 150 | 12 | M6 | 80 | 160 |
400 | ||||||||||||||
460 | ||||||||||||||
520 | ||||||||||||||
580 | ||||||||||||||
2010L 2020L | 20 | 79 | 39 | 40 | 100 | 150 | ||||||||
640 | ||||||||||||||
700 | ||||||||||||||
68 | 28 | 34 | ||||||||||||
760 | ||||||||||||||
820 |
型式 | 底座 | 底座安装孔 | 马达安装相关尺寸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type | No. | W1 | H4 | t1 | h1 | P3 | h | Q | S | P.C.D | D | D1 | H3 | N | N1 | N2 | N3 | d | M2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E-KUA | 1510L 1520L | 195 | 49 | 12 | 20 | 120 | 11.5 |
|
| 70 | 50 | 45 | 62 | 45 | 5 | 40 | 15 | 10 | M5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010L | 61 | 29 | 70 | 57.5 | 39.5 | 20 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020L | 55 | 20 | 64 | 57.5 | 12 |
制造厂名称 | 型号 | 输出功率(W) | 方法兰 |
安川电机 | SGM7J-02 | 200 | □60 |
SGM7J-04 | 400 | ||
三菱电机 | HG-MR23 | 200 | |
HG-KR23 | 200 | ||
HF-MP23 | 200 | ||
HF-KP23 | 200 | ||
HG-MR43 | 400 | ||
HG-KR43 | 400 | ||
HF-MP43 | 400 | ||
HF-KP43 | 400 |
型式 | *重复定位精度(mm) | 容许静负载(kg) | *平行度(mm) | ||||||||||||||||||||||
Type | No. | 水平 | 垂直 | ||||||||||||||||||||||
压轧 滚珠丝杠 E-KUA | 1510L | ±0.05 | 2897 | 153 |
| ||||||||||||||||||||
1520L | |||||||||||||||||||||||||
2010L | 4345 | 169 | |||||||||||||||||||||||
2020L |
适用型式 | Code |
E-KUA 1510L/1520L | W1 W2 W3 |
E-KUA 2010L/2020L |
重载直线导轨 | 单轴驱动器 LXH45 | 单轴驱动器 LX30 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
代表型号: SX2R24-640 | 代表型号: LXH4520-B1-N-640 | 代表型号: LX3010-B1-N-600 |
零件 | 底座 | 工作台 | 马达支架 | 螺帽支架 | 固定侧丝杠支座组件 | 支承侧轴承座 | 挡块 |
![]() | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铁 | 铝合金 | 树脂 |
![]() | 黑色阳极 氧化处理 | 黑色阳极 氧化处理 | 黑色阳极 氧化处理 | 黑色阳极 氧化处理 | 四氧化三铁 保护膜 | 黑色阳极 氧化处理 | - |
底座总长L | 有效行程St |
340 | 130 |
400 | 190 |
460 | 250 |
520 | 310 |
580 | 370 |
640 | 430 |
700 | 490 |
760 | 550 |
820 | 610 |
型式 | 选择 | 滚珠丝杠压轧 | 导程 | W 工作台宽度 | H 总高度 | H1 导轨 高度 | H2 轴心 高度 | 工作台 | ||||||
![]() | ![]() | ![]() 底座总长 | ![]() 工作台长度 | 直径 | L1 | t2 | M1 | P1 | P2 | |||||
E-KUA | 1510L 1520L | 340 | 150 | 15 | 10 20 | 200 | 64 | 28 | 32 | 150 | 12 | M6 | 80 | 160 |
400 | ||||||||||||||
460 | ||||||||||||||
520 | ||||||||||||||
580 | ||||||||||||||
2010L 2020L | 20 | 79 | 39 | 40 | 100 | 150 | ||||||||
640 | ||||||||||||||
700 | ||||||||||||||
68 | 28 | 34 | ||||||||||||
760 | ||||||||||||||
820 |
型式 | 底座 | 底座安装孔 | 马达安装相关尺寸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type | No. | W1 | H4 | t1 | h1 | P3 | h | Q | S | P.C.D | D | D1 | H3 | N | N1 | N2 | N3 | d | M2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E-KUA | 1510L 1520L | 195 | 49 | 12 | 20 | 120 | 11.5 |
|
| 70 | 50 | 45 | 62 | 45 | 5 | 40 | 15 | 10 | M5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010L | 61 | 29 | 70 | 57.5 | 39.5 | 20 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020L | 55 | 20 | 64 | 57.5 | 12 |
制造厂名称 | 型号 | 输出功率(W) | 方法兰 |
安川电机 | SGM7J-02 | 200 | □60 |
SGM7J-04 | 400 | ||
三菱电机 | HG-MR23 | 200 | |
HG-KR23 | 200 | ||
HF-MP23 | 200 | ||
HF-KP23 | 200 | ||
HG-MR43 | 400 | ||
HG-KR43 | 400 | ||
HF-MP43 | 400 | ||
HF-KP43 | 400 |
型式 | *重复定位精度(mm) | 容许静负载(kg) | *平行度(mm) | ||||||||||||||||||||||
Type | No. | 水平 | 垂直 | ||||||||||||||||||||||
压轧 滚珠丝杠 E-KUA | 1510L | ±0.05 | 2897 | 153 |
| ||||||||||||||||||||
1520L | |||||||||||||||||||||||||
2010L | 4345 | 169 | |||||||||||||||||||||||
2020L |
适用型式 | Code |
E-KUA 1510L/1520L | W1 W2 W3 |
E-KUA 2010L/2020L |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|