尺寸图
规格表
经济型一体三色信号灯
|
E-MSM150RYG-S | φ85 | DC 24V | 1 | 透明 | 有 | 135 |
产品概述
多层信号灯
多层信号灯英文叫Stack Light,又叫指示灯,工业信号灯,塔灯。它通常用于工业生产设备和传输控制作业,将设备状态或者传输状态以视觉和声音信号传递给机器操作人员,技术员,生产管理员和工厂人员。
产品特点
米思米经济型多层信号灯采用高亮度LED,保证使用效果及寿命一体化设计,不仅保证稳定的基本使用,且大大节约构造材料成本
更多产品信息请扫以下二维码
注意事项
1 产品禁止安装在易燃易爆、高温高湿的环境中。
2 产品工作时,严禁接触产品的导电部位。
3 安装、维护与保养产品时,必须确保产品处于断电状态。
4 产品需保留足够的安装空间。
5 产品在安装使用时,必须使用标准导线并连接符合要求的供电电源。
6 为避免危险事故,产品应严格按照说明书的要求进行安装固定。
7 产品使用前应检查产品有无损坏,并检查产品的完整性。
8 安装、维护与保养时,应由具有专业资质的人员进行操作。
使用方法
安装方法
品牌介绍
总公司株式会社MISUMI,自1963年于日本成立以来、一直坚持向客户快速、准确地提供FA工厂自动化用零件、模具零件、电子部品、工具•消耗品等各种高质量的零件。通过独自汇编产品目录和建立直接销售产品的营销体制、创出了低成本的商务经营模式、并通过依据客户的意见和要求来制定每年的产品规划、持续开发具备高质量水平的MISUMI名牌产品
尺寸图
更多详细产品尺寸图请参考产品二维码目录
规格表
|
E-MSM150RYG-S | φ85 | DC 24V | 1 | 透明 | 有 | 135 |