• 经济型位置显示器 垂直型 不锈钢型
  • 经济型位置显示器 垂直型 不锈钢型
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

经济型位置显示器 垂直型 不锈钢型

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ

产品概述
可用于采用丝杠进给机构的工作台移动、滑块运动的调整等,需确认当前设定位置的用途。

产品概述
产品特点
产品系列丰富齐全,有3种安装类型,采用经济型黄色外壳,螺距覆盖经济型梯形丝杠。
数字滚动显示,可轻松读取。
可方便地通过进给丝杠定位、分度。
在制造现场丝杠机构进行工序变更时,可防止因读数失误而造成错误设定。
 
 标准型前置型垂直型读数显示
安装位置需将显示器安装在比作业者视线低的位置时使用。需将显示器安装在作业者视线附近的位置时使用。需将显示器安装在垂直安装的丝杠机构上时使用。
小型
(不锈钢型)
产品特点产品特点产品特点产品特点
尺寸图
外罩背板套筒 附件
 材质颜色 材质 材质 表面处理
ABS黄色尼龙SUS304
相当
止动螺丝
(不锈钢)
缓冲垫(黑色)
(聚氯乙烯泡沫)
防尘套(黑色)
(丁腈橡胶)
 
尺寸图
 
规格表
订货范例
 
型式1转显示最高转速
(rpm)
重量
(g)

指定内径d
Type主轴螺距
E-DSTR1001.0250446
8
10
12
14
2002.0150
3003.0100
4004.075
5005.060
使用方法
使用方法
使用案例
使用案例
请避免让位置显示器承受负载。否则,可能导致损坏。
相关产品

尺寸图
尺寸图
 
规格表
订货范例
 
型式1转显示最高转速
(rpm)
重量
(g)

指定内径d
Type主轴螺距
E-DSTR1001.0250446
8
10
12
14
2002.0150
3003.0100
4004.075
5005.060
材质规格
外罩背板套筒 附件
 材质颜色 材质 材质 表面处理
ABS黄色尼龙SUS304
相当
止动螺丝
(不锈钢)
缓冲垫(黑色)
(聚氯乙烯泡沫)
防尘套(黑色)
(丁腈橡胶)
关于此商品的常见问题 (FAQ)
小型位置显示器有没有调零功能?
没有调零功能。
防尘套可以单独购买吗?
防尘套不能单独购买。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 工厂自动化零件 > 直线运动零件 > 梯形丝杠/滑动丝杠 > 数字式位置显示器 > 经济型位置显示器 垂直型 不锈钢型
您还有2项规格未选