经济型 线性滚珠衬套 行程式 两边切割法兰
商品
评价
详情
  • 经济型 线性滚珠衬套 行程式 两边切割法兰
  • 经济型 线性滚珠衬套 行程式 两边切割法兰
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

经济型 线性滚珠衬套 行程式 两边切割法兰

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ

产品概述
线性滚珠衬套有进行直线和旋转的复合式运动的功能,相比直线轴承和旋转用轴承的传统搭配方法,可实现大幅度小型化。
产品特点
采用滚珠式滚动轴承,可进行直线运动与旋转运动。由于滚珠与滚动面之间为点接触方式,因此可进行低摩擦的滚动运动。

特点1: 可有效利用空间。直线轴承配合导向轴使用,可以有效地利用空间,适合于小型的机构设计。
特点2: 互换性佳。由于直线轴承可以与轴随机组合使用,因此具有良好的互换性。
特点3: 可以结合使用条件选择适当的规格。
特点4: 相对于直线导轨价格有优势。
尺寸图
直柱型线性滚珠衬套尺寸图
 
外壳滚珠保持器使用环境
温度
 材质 硬度 表面处理 材质 材质
相当于SUJ258HRC~无电解镀镍相当于SUJ26063T5-20~110℃
规格表
订货范例
 
型式最大行程滚珠列数DLR1HTdd1tFA偏心垂直度
Typedr容差长度单衬型双衬型单衬型双衬型 公差范围 公差范围单衬型双衬型
E-LBBH60
-0.009
无指定
(单衬型)

L
(双衬型)
207.236120
-0.019
19±0.26.212.42853.563.1200.0150.015
8248.515248163224
103314190
-0.022
299184064.57.54.129
123417213010204232
133623324333
1640184828371326482231
200
-0.010
4722324214285485.595.12436
2550374515306029370.0180.018
308547364564183674106.6116.13549
350
-0.012
9055520
-0.03
70±0.32040823855
4011069608096139148.14564
456524481024968
5014089721001105474
与直线轴承不同,采用滚珠不循环的机构,因此行程有限。请务必在最大行程以内使用。  
未标注公差的,公差均为±1
 基本额定负载
C(动)NCo(静)N
dr单衬型双衬型单衬型双衬型
6232380160320
8358590262520
1065611404901030
12112018108501720
13118018308801750
161590223016602360
201640231017302520
251710242018602780
303120492032206710
353260518036107200
404380693049609810
454420706051209960
5058109210713014300
使用方法
图示使用方法说明
线性滚珠衬套使用方法直线轴承承受较大的负载(偏载)时,单个单衬型不适用。建议使用双衬型或多个单衬型。
线性滚珠衬套低价格短交期直线轴承在结构上不适合旋转运动。如果强行旋转,则可能导致产品的损坏,请注意使用。
线性滚珠衬套直柱型大量库存品质保证直线轴承不适合反复插拔。
线性滚珠衬套性价比高库存充足将导向轴插入直线轴承中时,请对准中心并慢慢插入,否则会导致钢珠脱落或保持器变形。
注意事项
■定期维护:
①使用前,请在直线轴承内侧的滚珠列上涂抹润滑脂,以后再适时补充。润滑脂在直线轴承的钢珠与滚动面(导向轴·衬套)的表面形成油膜,有效减小摩擦,防止烧结。润滑脂减少及老化会给直线轴承的寿命造成极大影响。
②推荐供给润滑脂:锂皂基润滑脂。详细内容点击润滑脂
③推荐注脂间隔:通常每隔6个月。
④移动距离较长时,推荐3个月一次或当移动距离在期限范围内超过1000km时,以1000km为准。
⑤直线轴承承受较大的力矩负载(偏载)时,单个单衬型不适用,建议使用双衬型或多个单衬型。

■防尘对策:
如果直线轴承的内部进入灰尘或异物,可能会损坏钢珠的循环,从而导致意想不到的故障发生。在环境较恶劣的环境使用时,请额外安装防尘罩和保护罩等。

■米思米制直线轴承建议安装在H7公差的固定座上。直线轴承与固定座为间隙配合。

■与直线轴承不同,采用滚珠不循环的机构,因此行程有限。请务必在最大行程以内使用。

■预压使用时,建议使用米思米h5外径公差的淬火导向轴。

■米思米制直线轴承建议与淬火g6公差的导向轴组合。
相关文件
使用方法请参考使用方法
金属材料及其表面处理的防锈性能及保养请参考防锈性能
使用案例
线性滚珠衬套适用广泛
设备名称:
  使用偏心锥形凸轮的多段行程机构
设计目的:
  通过最低限度的驱动器进行多段移动,以转移工件。
零件应用说明:
  以直线和旋转运动驱动器为驱动源,使用偏心锥形凸轮,进行多段移动 。

了解详细信息,请点击使用案例
应用行业
电子电器 汽车 锂电池
线性滚珠衬套规格齐全价格低精度高 线性滚珠衬套厂家直销低价格短交期 线性滚珠衬套规格齐全价格低精度高
液晶 智能手机 半导体
线性滚珠衬套广泛用于多个行业 线性滚珠衬套厂家直销低价格短交期 线性滚珠衬套规格齐全价格低精度高
相关产品
尺寸图
直柱型线性滚珠衬套尺寸图
 
外壳滚珠保持器使用环境
温度
 材质 硬度 表面处理 材质 材质
相当于SUJ258HRC~无电解镀镍相当于SUJ26063T5-20~110℃
规格表
订货范例
 
型式最大行程滚珠列数DLR1HTdd1tFA偏心垂直度
Typedr容差长度单衬型双衬型单衬型双衬型 公差范围 公差范围单衬型双衬型
E-LBBH60
-0.009
无指定
(单衬型)

L
(双衬型)
207.236120
-0.019
19±0.26.212.42853.563.1200.0150.015
8248.515248163224
103314190
-0.022
299184064.57.54.129
123417213010204232
133623324333
1640184828371326482231
200
-0.010
4722324214285485.595.12436
2550374515306029370.0180.018
308547364564183674106.6116.13549
350
-0.012
9055520
-0.03
70±0.32040823855
4011069608096139148.14564
456524481024968
5014089721001105474
与直线轴承不同,采用滚珠不循环的机构,因此行程有限。请务必在最大行程以内使用。
 
 基本额定负载
C(动)NCo(静)N
dr单衬型双衬型单衬型双衬型
6232380160320
8358590262520
1065611404901030
12112018108501720
13118018308801750
161590223016602360
201640231017302520
251710242018602780
303120492032206710
353260518036107200
404380693049609810
454420706051209960
5058109210713014300
关于此商品的常见问题 (FAQ)
产品如何定期维护?
米思米推荐直线轴承定期补充润滑脂,推荐每6个月一次。当移动距离较长时,推荐3个月一次或者当移动距离在期限范围内超过1000km时,以1000km为准。
直线轴承的防锈能力比较?
防锈能力由强至弱:低温镀黑铬→无电解镀镍→无表面处理。
普通轴承钢容易生锈,一定要定期涂抹防锈油使用。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 工厂自动化零件 > 直线运动零件 > 直线轴承 > 经济型 线性滚珠衬套 行程式 两边切割法兰