产品概述
经济型 圆柱锁 防尘型
安装在柜门、窗户等可启闭器物的开合处或者连接处,以钥匙打开
具有防止锁柜等器物被随意打开的功能,防盗性能较低,并具有一定的防尘功能,防止灰尘进入锁芯导致锁无法正常开闭
适用于使用频率较高及使用环境灰尘较多的柜门上,低价供应实用的经济型圆柱锁防尘型,有一字锁芯和三角锁芯。
尺寸图
■尺寸图
■材质表
规格表
|
E-FYD | 20 | S (一字锁芯) | - (无配件)
L (拉手) |
T (三角锁芯) |
每把锁均配备一把钥匙
产品特点
米思米经济型防尘圆柱锁,锁舌旋转90°即可实现锁的开启与关闭,商品安装部位为外螺纹加工,根据锁芯形状不同,可分为一字锁芯、三角锁芯两种,仅设有一种止口高度,即20mm。.
米思米经济型防尘圆柱锁,具有一定的防尘功能,防止灰尘进入锁芯内部导致锁无法正常的进行开闭。额外增加了一个齿形垫圈,对比市场流通品,能够有效的防止锁的松动从而导致松脱。
根据安装方式,可以选择左旋或者右旋开门。
■米思米经济型品质保证
· 米思米经济型锁经过把手扭力、负重、附着力等测试,具有第三方检测报告,使用更安心
增加齿形垫圈,避免锁的松动
圆柱锁都配有齿形垫圈,防止设备震动导致锁具松动,使用更安心
| 米思米经济型 |
无防松措施,使用过程中,锁易松动, 不锈钢产品未研磨,表面不够光亮 | 加装齿形垫圈,保证锁安装稳固, 不锈钢产品增加研磨工序,表面更光亮 |
| |
※市场流通品,系本公司从线上或线下市场随机采购的同类商品
使用案例
相关产品