产品概述
经济型 圆柱锁 锁紧型
安装在柜门、窗户等可启闭器物的开合处或者连接处,以钥匙打开
具有防止锁柜等器物被随意打开的功能,防盗性能较低,通过压缩行程进行锁紧
适用于使用频率较高的柜门上且有一定紧闭性要求的门框,低价供应实用的压缩锁紧式圆柱锁,有三角锁芯。

尺寸图
■尺寸图
■材质表

规格表

|
E-JY | 18 | T (三角锁芯) | - (无配件)
L (拉手) |
28 |

压缩距离为6mm

每把锁均配备一把钥匙
产品特点
米思米经济型锁紧型圆柱锁,锁舌旋转90°即可实现锁的开启与关闭,商品安装部位为外螺纹加工,仅有三角锁芯,设有两种止口高度,分别为18mm、28mm。
米思米经济型锁紧型圆柱锁,通过内部弹簧进行压缩行程,进而锁紧门框,本产品的压缩行程为6mm,并且额外增加了一个齿形垫圈,对比市场流通品,能够有效的防止锁的松动从而导致松脱。
根据安装方式,可以选择左旋或者右旋开门。
■米思米经济型品质保证
米思米经济型锁经过把手扭力、负重、附着力等测试,具有第三方检测报告,使用更安心
增加齿形垫圈,避免锁的松动
圆柱锁都配有齿形垫圈,防止设备震动导致锁具松动,使用更安心
| 米思米经济型 |
无防松措施,使用过程中,锁易松动, 不锈钢产品未研磨,表面不够光亮 | 加装齿形垫圈,保证锁安装稳固, 不锈钢产品增加研磨工序,表面更光亮 |
 |  |
※市场流通品,系本公司从线上或线下市场随机采购的同类商品
使用案例
相关产品