产品概述
经济型 把手锁 L型
安装在柜门、窗户等可启闭器物的开合处或者连接处,以钥匙打开
具有防止锁柜等器物被随意打开的功能,防盗性能较低,适用于使用频率较高的柜门上
低价供应实用的经济型把手锁L型

尺寸图
■尺寸图
■材质表

规格表


每把锁均配备一把钥匙
产品特点
米思米经济型L型把手锁,锁舌旋转90°即可实现锁的开启与关闭,商品安装部位为外螺纹加工,仅有一字锁芯的L型把手锁,并且根据不同的使用情况,设有两种止口高度,分别为18mm、28mm。
米思米经济型L型把手锁,提供了一个L型把手握持,相较于其他锁类,开关门更加方便。
根据相应的安装方式,可以选择左旋或者右旋开门。
■米思米经济型品质保证
· 米思米经济型锁经过把手扭力、负重、附着力等测试,具有第三方检测报告,使用更安心
增加齿形垫圈,避免锁的松动
圆柱锁都配有齿形垫圈,防止设备震动导致锁具松动,使用更安心
使用案例
相关产品