产品概述
经济型 平面锁 薄型拉起式 不锈钢
安装在柜门、窗户等可启闭器物的开合处或者连接处,以钥匙打开
具有防止锁柜等器物被随意打开的功能,具有一定防盗性能,适用于使用频率较高和有一定防盗需求的柜门上

尺寸图
■尺寸图
■材质表

规格表

|
E-BLS | 91 | D (单点) | 28.5 | 65 | - | - | 16.0 | 2.4 | 24 | 63 |
121 | 30 | 16.0 | 2.4 | 96 |
149 | 33 | 72 | 15.5 | 2.8 | 27 | 117 |
91 | T (三点) | 28.5 | 65 | 40 | 20 | 16.0 | 2.4 | 24 | 63 |
121 | 30 | 16.0 | 2.4 | 96 |
149 | 33 | 72 | 15.5 | 2.8 | 27 | 117 |

带锁芯的锁均配备两把钥匙
产品特点
米思米经济型不锈钢薄型拉起式平面锁,锁舌旋转90°即可实现锁的开启与关闭,根据锁舌类型不同,分为单点锁舌和三点锁舌两种。根据不同的使用情况,设有三种锁体长度,分别为91mm、121mm、149mm。
米思米经济型不锈钢薄型拉起式平面锁,采用安装面至挡板距离仅12.5mm的超薄设计。
米思米经济型不锈钢薄型拉起式平面锁,表面处理为抛光,对比市场流通品,外观更加光亮。
根据相应的安装方式,可以选择左旋或者右旋开门。
米思米经济型品质保证
米思米经济型锁进过插拔数次,把手扭力、负重、附着力等测试,具有第三方检测报告,使用更安心

使用案例
相关产品