经济型滚珠花键 空心轴 圆法兰螺帽 标准型
商品
评价
详情
  • 经济型滚珠花键 空心轴 圆法兰螺帽 标准型
  • 经济型滚珠花键 空心轴 圆法兰螺帽 标准型
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

经济型滚珠花键 空心轴 圆法兰螺帽 标准型

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ
*3D模型中的花键轴的沟槽、直筒螺帽的键槽和油孔、以及所有追加工(扳手槽、平面等)的相互间位置关系仅供参考,可能与实际不同。

产品概述
1、滚珠花键是利用花键螺帽内的钢珠沿着球形槽滚动,即使单轴机构,也能在做直线运动的同时,保持螺帽在旋转方向无偏移。
2、相较于导向轴和直线轴承的组合使用,滚珠花键可实现高灵敏性、高精度的直线运动,且可以承受更高的负载。
3、滚珠花键即使在悬臂的情况下也可安全的传递扭矩,且具有较高耐用性。
产品特点
1、下订后,最快5天发货。
2、告别图纸加工,节省设计时间。
3、花键轴长度可以按照1mm为单位指定。
4、有多种追加工可选,满足各种使用场合。
5、本产品相较于米思米标准品(日本产),价格更低,相较于市场流通品,性能更佳。

■拥有专业的检测设备,品质有保证
产品特点

■针对于本产品和市场流通品,通过行走试验机,进行了寿命比较。
→试验条件:
荷重:50kgf
速度:40cm/s
行走距离:100km
花键轴径:8mm
→试验结果:
产品特点
※市场流通品,系本公司从线上或线下市场随机采购的同类产品
※实验数据系本公司检测所得,仅供参考
尺寸图
精度等级花键轴螺帽
种类 材质 硬度 表面处理种类 材质 硬度 表面处理
N级实心SUJ2相当58HRC~圆法兰SCR420相当58HRC~
尺寸图(单位:mm)

尺寸图2
 
规格表
订货范例
 
Type
Dh8
L
指定单位1mm
dD1 D2L1HWP.C.DXYZu厚度
偏差值
A-B
基本额定扭矩基本额定负载静态容许力矩
动态Ct
(N·m)
静态C0t
(N·m)
动态C
(kN)
静态C0
(kN)
M01
(N·m)
M02
(N·m)
容差
E-BKSM1360~3007240
-0.033
4436911334.584.51.51.0
以下
19.636.43.25.415124.6
1670~5008310
-0.039
51501018406235.765.14.37.737.1260
2080~60010355856455.59.55.459.5107.85.910.755.3380
2590~800154265711326.55283135.1243.61015103.5685.9
30100~8001647758030606.611190.43431119.6148.4932.7
 
型式(Type·D)-L-(NTW…etc.)
 E-BKSM16-300-NTW
 
Alterations①追加螺帽数量②追加表面处理
 订货范例镀镍
(淡黄色)
CodeNTWNKR
Spec.追加1个相同规格的螺帽
(在1个螺帽的基础上追加为2个)
花键轴和螺帽的表面进行镀镍处理
(膜厚1μ以上)

②指定时,表面会呈现淡黄色,并且可能会有色差。
  如下部位可能无法进行电镀处理,可能会生锈。
  -切断面
  -凹槽部分
  -花键轴内孔
 
尺寸图3
备注  支持部是指安装轴承等支持花键轴的部分。
单位: μm
 花键螺帽外径对花键轴支持部的最大跳动
轴径D~200201~315316~400401~500501~630631~800801~900
872133185236
105983103123151190
1356718395112137170
16
20
255358707888103124
30
相关产品
■滚珠丝杠
精密滚珠丝杠
Φ8Φ10Φ12Φ15Φ20Φ25
相关产品相关产品相关产品相关产品相关产品相关产品
 
压轧滚珠丝杠
Φ8Φ10Φ12Φ15Φ20Φ25
相关产品相关产品相关产品相关产品相关产品相关产品
注意事项
■选型以及使用的注意事项
1、3D模型中的花键轴的沟槽、直筒螺帽的键槽和油孔、以及所有追加工(扳手槽、平面等)的相互间位置关系仅供参考,可能与实际不同。
2、将螺帽再次插入花键轴时,请务必保持水平方向插入,否则钢珠会掉落。
3、由于螺帽内部采用树脂零件,故请在80℃以下的环境下使用。
4、虽然出厂前螺帽内部已注入润滑脂,但是请以收到货后每2~3个月或者行走距离每50km为标准,注入新的润滑脂,否则会影响使用。
5、本产品不保证噪音值。
6、本产品不保证花键轴或螺帽自由落体。
7、本产品是机械加工品,故外观会存在刀纹及色差,如果商品有少许划痕或颜色变化,属于正常现象,请放心使用。
8、花键轴经过淬火处理,加工时进行退火处理。
  由于退火处理,加工部+前后15mm硬度可能有降低(参见下例)。并且退火部位不属于外径尺寸公差的保证范围。
  计算行程时请减去退火部分的尺寸。
注意事项
可能因退火效应而导致硬度降低的部分为:
·外螺纹加工部
·台阶加工部
·内螺纹加工部
·扳手槽、平面、扣环槽、螺纹孔追加加工
使用案例
本系列产品较适合于自动化送料设备
使用案例1
米思米标准品的特点是跳动较小,适合于需要精密定位的设备
使用案例2
品牌介绍
总公司株式会社MISUMI,自1963年于日本成立以来、一直坚持向客户快速、准确地提供FA工厂自动化用零件、模具零件、电子部品、工具•消耗品等各种高质量的零件。通过独自汇编产品目录和建立直接销售产品的营销体制、创出了低成本的商务经营模式、并通过依据客户的意见和要求来制定每年的产品规划、持续开发具备高质量水平的MISUMI名牌产品。MISUMI自2003年6月在中国成立了三住精密机械有限公司,后于2007年6月更名为米思米(中国)精密机械贸易有限公司 ,总部设立在上海。自开始冲压模具标准件的业务以来、相继展开了FA标准件、塑料模具标准件、机械加工工具的正式营业、中国MISUMI事业的飞速发展壮大得到了广大客户的鼎力支持.中国制造业前景无限、正因如此中国制造业的市场成为全球范围内竞争最激烈的行业之一。MISUMI的经营理念应运而生——未来中国制造业发展的关键在于成本竞争力以及“品质”和“时间”。
尺寸图
*3D模型中的花键轴的沟槽、直筒螺帽的键槽和油孔、以及所有追加工(扳手槽、平面等)的相互间位置关系仅供参考,可能与实际不同。

尺寸图2
规格表
订货范例
 
Type
Dh8
L
指定单位1mm
dD1 D2L1HWP.C.DXYZu厚度
偏差值
A-B
基本额定扭矩基本额定负载静态容许力矩
动态Ct
(N·m)
静态C0t
(N·m)
动态C
(kN)
静态C0
(kN)
M01
(N·m)
M02
(N·m)
容差
E-BKSM1360~3007240
-0.033
4436911334.584.51.51.0
以下
19.636.43.25.415124.6
1670~5008310
-0.039
51501018406235.765.14.37.737.1260
2080~60010355856455.59.55.459.5107.85.910.755.3380
2590~800154265711326.55283135.1243.61015103.5685.9
30100~8001647758030606.611190.43431119.6148.4932.7
材质规格
精度等级花键轴螺帽
种类 材质 硬度 表面处理种类 材质 硬度 表面处理
N级实心SUJ2相当58HRC~圆法兰SCR420相当58HRC~
追加工
Alterations①追加螺帽数量②追加表面处理
 订货范例镀镍
(淡黄色)
CodeNTWNKR
Spec.追加1个相同规格的螺帽
(在1个螺帽的基础上追加为2个)
花键轴和螺帽的表面进行镀镍处理
(膜厚1μ以上)

②指定时,表面会呈现淡黄色,并且可能会有色差。
  如下部位可能无法进行电镀处理,可能会生锈。
  -切断面
  -凹槽部分
  -花键轴内孔

尺寸图3
备注 支持部是指安装轴承等支持花键轴的部分。
 
单位: μm
 花键螺帽外径对花键轴支持部的最大跳动
轴径D~200201~315316~400401~500501~630631~800801~900
872133185236
105983103123151190
1356718395112137170
16
20
255358707888103124
30
关于此商品的常见问题 (FAQ)
花键轴的沟槽、直筒螺帽的键槽和油孔、以及所有追加工(扳手槽、平面等)的相互间位置,官网的3D模型和实际产品一样吗?
可能会不一样。
是否可以用在高温环境或者是特殊环境?
滚珠花键采用树脂零件,请在80°C以下的环境中使用,避免在高温条件下及特殊环境下使用。
螺帽是否可以从花键轴上拆下来
因为螺帽内部有保持器,即使拆卸,钢珠掉落的几率较小,但是建议不要拆卸,若必须要拆卸的情况,请务必小心,避免钢珠掉落。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 工厂自动化零件 > 直线运动零件 > 花键 > 经济型滚珠花键 空心轴 圆法兰螺帽 标准型