材质 | 表面处理 | |
金属件材质/黄铜 | 无电解镀镍 |
吸盘材质 | 硬度 | 颜色 |
丁腈橡胶 | 肖氏A60 | 黑色 |
硅橡胶 | 乳白色 | |
导电性硅橡胶 | 黑色 |
型式 | 吸盘材质 | 连接件 | A | B | C | D | H | |
Type | 盘径 | |||||||
E-MZ2MB | 4 | N(丁腈橡胶) S(硅橡胶) GS(导电性硅橡胶) | 无指定(吸盘单品) M3(外螺纹) | 4.8 | 6 | 11 | 4.5 | 2.5 |
6 | 无指定(吸盘单品) M5(外螺纹) FM5(内螺纹) | 7 | 9 | 14 | 8 | 3.5 | ||
8 | 9 | |||||||
10 | 无指定(吸盘单品) M5(外螺纹) | 11 | 9.5 | 13 | 11 | |||
15 | 16 | 11 | 14.5 | |||||
20 | 21 | 13 | 19 | 15 | 6 |
吸盘材质 | 丁腈橡胶 | 硅橡胶 | 导电性硅橡胶 | |
高温使用极限温度 | 110℃ | 180℃ | 180℃ | |
低温使用极限温度 | -30℃ | -50℃ | -40℃ | |
耐候性 | △ | ○ | ◎ | |
耐臭氧性 | △ | ◎ | ◎ | |
耐酸性 | △ | ○ | ○ | |
耐碱性 | ○ | ◎ | ◎ | |
耐油性 | (汽油·轻油) | ◎ | △ | △ |
(苯·甲苯) | △ | △ | △ | |
表面电阻率 | - | - | 106~109Ω/sq |
材质 | 表面处理 | |
金属件材质/黄铜 | 无电解镀镍 |
吸盘材质 | 硬度 | 颜色 |
丁腈橡胶 | 肖氏A60 | 黑色 |
硅橡胶 | 乳白色 | |
导电性硅橡胶 | 黑色 |
型式 | 吸盘材质 | 连接件 | A | B | C | D | H | |
Type | 盘径 | |||||||
E-MZ2MB | 4 | N(丁腈橡胶) S(硅橡胶) GS(导电性硅橡胶) | 无指定(吸盘单品) M3(外螺纹) | 4.8 | 6 | 11 | 4.5 | 2.5 |
6 | 无指定(吸盘单品) M5(外螺纹) FM5(内螺纹) | 7 | 9 | 14 | 8 | 3.5 | ||
8 | 9 | |||||||
10 | 无指定(吸盘单品) M5(外螺纹) | 11 | 9.5 | 13 | 11 | |||
15 | 16 | 11 | 14.5 | |||||
20 | 21 | 13 | 19 | 15 | 6 |
吸盘材质 | 丁腈橡胶 | 硅橡胶 | 导电性硅橡胶 | |
高温使用极限温度 | 110℃ | 180℃ | 180℃ | |
低温使用极限温度 | -30℃ | -50℃ | -40℃ | |
耐候性 | △ | ○ | ◎ | |
耐臭氧性 | △ | ◎ | ◎ | |
耐酸性 | △ | ○ | ○ | |
耐碱性 | ○ | ◎ | ◎ | |
耐油性 | (汽油·轻油) | ◎ | △ | △ |
(苯·甲苯) | △ | △ | △ | |
表面电阻率 | - | - | 106~109Ω/sq |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|