型式 | D2 | 喷嘴直径 公称代号 | 喷嘴直径 (mm) | B | C1 | C2 | 真空度 (-kPa) | 吸入流量 (L/min(ANR)) | 消耗流量 (L/min(ANR)) | |
Type | D1 | |||||||||
E-VUHK | 4 | 4 | 5 | 0.5 | 59.2 | 11 | 11 | 90 | 7 | 11 |
7 | 0.7 | 12 | 22 | |||||||
6 | 6 | 5 | 0.5 | 60.3 | 11.7 | 11.7 | 90 | 7 | 11 | |
7 | 0.7 | 12 | 24 |
使用流体 | 过滤后的压缩空气 |
使用压力(MPa) | 0.15~0.7 |
额定供应压力(MPa) | 0.5 |
使用温度(℃) | 0~60 |
型式 | D2 | 喷嘴直径 公称代号 | 喷嘴直径 (mm) | B | C1 | C2 | 真空度 (-kPa) | 吸入流量 (L/min(ANR)) | 消耗流量 (L/min(ANR)) | |
Type | D1 | |||||||||
E-VUHK | 4 | 4 | 5 | 0.5 | 59.2 | 11 | 11 | 90 | 7 | 11 |
7 | 0.7 | 12 | 22 | |||||||
6 | 6 | 5 | 0.5 | 60.3 | 11.7 | 11.7 | 90 | 7 | 11 | |
7 | 0.7 | 12 | 24 |
使用流体 | 过滤后的压缩空气 |
使用压力(MPa) | 0.15~0.7 |
额定供应压力(MPa) | 0.5 |
使用温度(℃) | 0~60 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|