型式 | 喷嘴直径 (mm) | P | C | L1 | L2 | 真空度 (-kPa) | 吸入流量 (L/min(ANR)) | 消耗流量 (L/min(ANR)) | |
Type | D | ||||||||
E-VUB | 4 | 0.5 | 9.7 | 11 | 8 | 18 | 88 | 6.5 | 12 |
6 | 0.7 | 10.8 | 11.6 | 7.5 | 17.5 | 90 | 12 | 22 |
使用流体 | 过滤后的压缩空气 |
使用压力(MPa) | 0.15~0.7 |
额定供应压力(MPa) | 0.5 |
使用温度(℃) | 0~60 |
型式 | 喷嘴直径 (mm) | P | C | L1 | L2 | 真空度 (-kPa) | 吸入流量 (L/min(ANR)) | 消耗流量 (L/min(ANR)) | |
Type | D | ||||||||
E-VUB | 4 | 0.5 | 9.7 | 11 | 8 | 18 | 88 | 6.5 | 12 |
6 | 0.7 | 10.8 | 11.6 | 7.5 | 17.5 | 90 | 12 | 22 |
使用流体 | 过滤后的压缩空气 |
使用压力(MPa) | 0.15~0.7 |
额定供应压力(MPa) | 0.5 |
使用温度(℃) | 0~60 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|