材质 | 表面处理 |
金属件材质/黄铜 | 无电解镀镍 |
吸盘材质 | 硬度 | 颜色 |
丁腈橡胶 | 肖氏A60 | 黑色 |
硅橡胶 | 乳白色 | |
导电性硅橡胶 | 黑色 |
盘径 | 转动方式 | C(依据缓冲行程不同而变化) | E(依据缓冲行程不同而变化) | F(依据缓冲行程不同而变化) | |||
3 | 6 | 3 | 6 | 3 | 6 | ||
1.5 | K(防回转) | 8 | 11 | 40.2 | 46.7 | 11 | 14.5 |
2 | |||||||
3.5 | |||||||
1.5 | J(可回转) | 7 | 10 | 37.7 | 44.7 | 10 | 14 |
2 | |||||||
3.5 |
盘径 | 转动方式 | C(依据缓冲行程不同而变化) | E(依据缓冲行程不同而变化) | F(依据缓冲行程不同而变化) | P | |||
3 | 6 | 3 | 6 | 3 | 6 | |||
1.5 | K(防回转) | 17 | 20 | 34 | 40.5 | 11 | 14.5 | 18 |
2 | ||||||||
3.5 | ||||||||
1.5 | J(可回转) | 30 | 37 | 10 | 14 | |||
2 | ||||||||
3.5 |
型式 | 吸盘材质 | 连接件 | A1 | B1 | D1 | N连接件M3(M3×0.5) | N连接件FM3(M3×0.5) | |||
Type | 盘径 | H | J | H | J | |||||
E-MZ3MU | 1.5 | N(丁腈橡胶) S(硅橡胶) GS(导电性硅橡胶) | 无指定(吸盘单品) M3(外螺纹) FM3(内螺纹) | 2 | 3 | 3 | 8 | 2.5 | 8.5 | 3.5 |
2 | 2.5 | |||||||||
3.5 | 4 |
型式 | 吸盘材质 | 支撑杆类型 | 配管类型 | 安装螺纹 M | 快速接头适用管子外径φG | ||
Type | 盘径 | 转动方式 | 缓冲行程 | ||||
E-MZ3MU | 1.5 | N(丁腈橡胶) S(硅橡胶) GS(导电性硅橡胶) | K(防回转) J(可回转) | 3 6 | T(顶部快插接头) R(横向快插接头) | M8×0.75 (防回转) M6×0.75 (可回转) | φ4 |
2 | |||||||
3.5 |
吸盘材质 | 丁腈橡胶 | 硅橡胶 | 导电性硅橡胶 | |
高温使用极限温度 | 110℃ | 180℃ | 180℃ | |
低温使用极限温度 | -30℃ | -50℃ | -40℃ | |
耐候性 | △ | ○ | ◎ | |
耐臭氧性 | △ | ◎ | ◎ | |
耐酸性 | △ | ○ | ○ | |
耐碱性 | ○ | ◎ | ◎ | |
耐油性 | (汽油·轻油) | ◎ | △ | △ |
(苯·甲苯) | △ | △ | △ | |
表面电阻率 | - | - | 106~109Ω/sq |
盘径 | 转动方式 | C(依据缓冲行程不同而变化) | E(依据缓冲行程不同而变化) | F(依据缓冲行程不同而变化) | |||
3 | 6 | 3 | 6 | 3 | 6 | ||
1.5 | K(防回转) | 8 | 11 | 40.2 | 46.7 | 11 | 14.5 |
2 | |||||||
3.5 | |||||||
1.5 | J(可回转) | 7 | 10 | 37.7 | 44.7 | 10 | 14 |
2 | |||||||
3.5 |
盘径 | 转动方式 | C(依据缓冲行程不同而变化) | E(依据缓冲行程不同而变化) | F(依据缓冲行程不同而变化) | P | |||
3 | 6 | 3 | 6 | 3 | 6 | |||
1.5 | K(防回转) | 17 | 20 | 34 | 40.5 | 11 | 14.5 | 18 |
2 | ||||||||
3.5 | ||||||||
1.5 | J(可回转) | 30 | 37 | 10 | 14 | |||
2 | ||||||||
3.5 |
型式 | 吸盘材质 | 连接件 | A1 | B1 | D1 | N连接件M3(M3×0.5) | N连接件FM3(M3×0.5) | |||
Type | 盘径 | H | J | H | J | |||||
E-MZ3MU | 1.5 | N(丁腈橡胶) S(硅橡胶) GS(导电性硅橡胶) | 无指定(吸盘单品) M3(外螺纹) FM3(内螺纹) | 2 | 3 | 3 | 8 | 2.5 | 8.5 | 3.5 |
2 | 2.5 | |||||||||
3.5 | 4 |
型式 | 吸盘材质 | 支撑杆类型 | 配管类型 | 安装螺纹 M | 快速接头适用管子外径φG | ||
Type | 盘径 | 转动方式 | 缓冲行程 | ||||
E-MZ3MU | 1.5 | N(丁腈橡胶) S(硅橡胶) GS(导电性硅橡胶) | K(防回转) J(可回转) | 3 6 | T(顶部快插接头) R(横向快插接头) | M8×0.75 (防回转) M6×0.75 (可回转) | φ4 |
2 | |||||||
3.5 |
材质 | 表面处理 |
金属件材质/黄铜 | 无电解镀镍 |
吸盘材质 | 硬度 | 颜色 |
丁腈橡胶 | 肖氏A60 | 黑色 |
硅橡胶 | 乳白色 | |
导电性硅橡胶 | 黑色 |
吸盘材质 | 丁腈橡胶 | 硅橡胶 | 导电性硅橡胶 | |
高温使用极限温度 | 110℃ | 180℃ | 180℃ | |
低温使用极限温度 | -30℃ | -50℃ | -40℃ | |
耐候性 | △ | ○ | ◎ | |
耐臭氧性 | △ | ◎ | ◎ | |
耐酸性 | △ | ○ | ○ | |
耐碱性 | ○ | ◎ | ◎ | |
耐油性 | (汽油·轻油) | ◎ | △ | △ |
(苯·甲苯) | △ | △ | △ | |
表面电阻率 | - | - | 106~109Ω/sq |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|