部件 | 材质 | 表面处理 |
支架 | 碳钢 | 无电解镀镍 |
外壳 | 树脂 | - |
Type | 额定压力范围 | 输出形式 | 安装方式 |
E-MKP | M(正压-0.1MPa~1MPa) V(负压-100kPa~0kPa) | N(2NPN输出+模拟电压输出) P(2PNP输出+模拟电压输出) | P(面板) L(支架) |
种类 | 正压型(M) | 负压型(V) | |
额定压力范围 | 0~1.0MPa | -100~0kPa | |
设定压力范围 | -0.1~1.0MPa | -101.3~+10kPa | |
耐压力 | 1.5MPa | 300kPa | |
使用气体 | 空气,非腐蚀性,不可燃性气体 | ||
压力单位 设定最小刻度 | kPa | - | 0.1 |
MPa | 0.001 | - | |
kgf/cm2 | 0.01 | 0.001 | |
bar | 0.01 | 0.001 | |
psi | 0.1 | 0.01 | |
inHg | - | 0.1 | |
mmHg | - | 1 | |
电源电压 | DC12V~24V ±10%,连波峰值 10% 以下 | ||
消费电流 | ≤40mA 以下(无负载时) | ||
传感器输出 | <NPN输出型> NPN开路集电极晶体管 ・最大流入电流:125mA ・最大供应电压:30V DC ・内部压降:1.5V 以下 | <PNP输出型> PNP开路集电极晶体管 ・最大源电流:125mA ・最大供应电压:24V DC ・内部压降:1.5V 以下 | |
重复精度 | ±0.2% F.S. ±1 digit 以下 | ||
反应时间 | ≤2.5ms (预防误动作功能:25ms,100ms,250ms,500ms,1000ms,1500ms 可选择) | ||
输出短路保护 | 有 | ||
显示 | 3色(红/绿/橙) 显示(取样率:5次/秒) | ||
显示精度 | ±2% F.S. ±1digit(在周围温度:25±3℃) | ||
动作显示灯 | 橙色(1&2 指示灯) OUT1 OUT2 | ||
模拟输出 (电压输出) | 输出电压 | 1~5V ±2.5% F.S.(额定压力范围下) | |
直线性 | ±1% F.S. | ||
输出阻抗 | 约1kΩ | ||
耐环境 | 防护等级 | IP 40 | |
周围温度 | 动作:0~50℃,保存:-10~60℃(无水露及不结冰状况下) | ||
周围湿度 | 动作及保存:35~85%RH(无水露) | ||
耐电压 | 1000V AC 1分钟(引线及塑胶外壳间) | ||
绝缘阻抗 | 50MΩ以上 (500V DC)(引线及塑胶外壳间) | ||
温度特性 | ±2.5% F.S.比较参考温度25℃(0~50℃温度范围内) | ||
电线规格 | 耐油PVC电线(0.15mm2) |
Type | 额定压力范围 | 输出形式 | 安装方式 |
E-MKP | M(正压-0.1MPa~1MPa) V(负压-100kPa~0kPa) | N(2NPN输出+模拟电压输出) P(2PNP输出+模拟电压输出) | P(面板) L(支架) |
种类 | 正压型(M) | 负压型(V) | |
额定压力范围 | 0~1.0MPa | -100~0kPa | |
设定压力范围 | -0.1~1.0MPa | -101.3~+10kPa | |
耐压力 | 1.5MPa | 300kPa | |
使用气体 | 空气,非腐蚀性,不可燃性气体 | ||
压力单位 设定最小刻度 | kPa | - | 0.1 |
MPa | 0.001 | - | |
kgf/cm2 | 0.01 | 0.001 | |
bar | 0.01 | 0.001 | |
psi | 0.1 | 0.01 | |
inHg | - | 0.1 | |
mmHg | - | 1 | |
电源电压 | DC12V~24V ±10%,连波峰值 10% 以下 | ||
消费电流 | ≤40mA 以下(无负载时) | ||
传感器输出 | <NPN输出型> NPN开路集电极晶体管 ・最大流入电流:125mA ・最大供应电压:30V DC ・内部压降:1.5V 以下 | <PNP输出型> PNP开路集电极晶体管 ・最大源电流:125mA ・最大供应电压:24V DC ・内部压降:1.5V 以下 | |
重复精度 | ±0.2% F.S. ±1 digit 以下 | ||
反应时间 | ≤2.5ms (预防误动作功能:25ms,100ms,250ms,500ms,1000ms,1500ms 可选择) | ||
输出短路保护 | 有 | ||
显示 | 3色(红/绿/橙) 显示(取样率:5次/秒) | ||
显示精度 | ±2% F.S. ±1digit(在周围温度:25±3℃) | ||
动作显示灯 | 橙色(1&2 指示灯) OUT1 OUT2 | ||
模拟输出 (电压输出) | 输出电压 | 1~5V ±2.5% F.S.(额定压力范围下) | |
直线性 | ±1% F.S. | ||
输出阻抗 | 约1kΩ | ||
耐环境 | 防护等级 | IP 40 | |
周围温度 | 动作:0~50℃,保存:-10~60℃(无水露及不结冰状况下) | ||
周围湿度 | 动作及保存:35~85%RH(无水露) | ||
耐电压 | 1000V AC 1分钟(引线及塑胶外壳间) | ||
绝缘阻抗 | 50MΩ以上 (500V DC)(引线及塑胶外壳间) | ||
温度特性 | ±2.5% F.S.比较参考温度25℃(0~50℃温度范围内) | ||
电线规格 | 耐油PVC电线(0.15mm2) |
部件 | 材质 | 表面处理 |
支架 | 碳钢 | 无电解镀镍 |
外壳 | 树脂 | - |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|