部件 | 材质 | 表面处理 |
支架/螺钉 | 黄铜 | 无电解镀镍 |
吸盘材质 | 硬度 | 颜色 |
丁腈橡胶 | 肖氏A55 | 黑色 |
导电性硅橡胶 | 肖氏A60 |
盘径 | 支架类型(K形状) | ||||
B | L2 | 对边间距H1 | 对边间距H2 | M | |
10 | 43.5 | 20 | 14 | 12 | M12×1.0 |
20 | 46.7 | 24.6 | 17 | 14 | M14×1.0 |
30 | 50.7 | 28.6 | |||
40 | 57.7 | 35.6 | |||
50 | 59.7 | 37.6 |
盘径 | 支架类型(T形状) | ||
B | L2 | 弹簧最大负载(N) | |
10 | 68.5 | 34 | 4.0~ 7.1 |
20 | 71.5 | 37 | 7.0~12.6 |
30 | 75.5 | 41 | |
40 | 82.5 | 48 | |
50 | 84.5 | 50 |
盘径 | 支架类型(L形状) | ||
B | L2 | 弹簧最大负载(N) | |
10 | 66.1 | 43 | 4.0~ 7.1 |
20 | 69.1 | 46 | 7.0~12.6 |
30 | 73.1 | 50 | |
40 | 80.1 | 57 | |
50 | 82.1 | 59 |
盘径 | 支架类型(S形状) | ||
B | L2 | 弹簧最大负载(N) | |
10 | 59 | 47.3 | 7.9~15.0 |
20 | 63 | 51.3 | |
30 | 67 | 55.3 | |
40 | 74 | 62.3 | |
50 | 76 | 64.3 |
型式 | 吸盘尺寸 | 螺钉尺寸 | ||||||||
Type | 材质 | 安装附件 | 盘径 | B1 | d1 | d2 | B3 | D3 | d3 | MA |
E-VP | BT(丁腈橡胶) BE(导电性硅橡胶) | 无指定(直接安装) A(带安装螺钉) | 10 | 16 | 10 | 10 | 8.5 | 6 | 3.5 | M4×0.7 |
20 | 19 | 15 | 20 | 10.5 | 10 | 4.5 | M6×1.0 | |||
30 | 23 | 17 | 30 | 13 | 12 | |||||
40 | 30 | 25 | 40 | 16 | 10 | 4.1 | ||||
50 | 32 | 30 | 50 |
型式 | 尺寸 | ||||
Type | 支架类型 | 吸盘材质 | 盘径 | d | L1 |
E-MVB | K(顶部快插固定式) T(顶部快插弹簧式) L(横向快插弹簧式) S(顶部螺纹弹簧式) | N(丁腈橡胶) E(导电性硅橡胶) | 10 | 10 | 16 |
20 | 20 | 19 | |||
30 | 30 | 23 | |||
40 | 40 | 30 | |||
50 | 50 | 32 |
吸盘材质 | 丁腈橡胶 | 导电性硅橡胶 | |
高温使用极限温度 | 110℃ | 180℃ | |
低温使用极限温度 | -30℃ | -40℃ | |
耐候性 | △ | ◎ | |
耐臭氧性 | △ | ◎ | |
耐酸性 | △ | ○ | |
耐碱性 | ○ | ◎ | |
耐油性 | (汽油·轻油) | ◎ | △ |
(苯·甲苯) | △ | △ | |
表面电阻率 | - | 106~109Ω/sq |
盘径 | 支架类型(K形状) | ||||
B | L2 | 对边间距H1 | 对边间距H2 | M | |
10 | 43.5 | 20 | 14 | 12 | M12×1.0 |
20 | 46.7 | 24.6 | 17 | 14 | M14×1.0 |
30 | 50.7 | 28.6 | |||
40 | 57.7 | 35.6 | |||
50 | 59.7 | 37.6 |
盘径 | 支架类型(T形状) | ||
B | L2 | 弹簧最大负载(N) | |
10 | 68.5 | 34 | 4.0~ 7.1 |
20 | 71.5 | 37 | 7.0~12.6 |
30 | 75.5 | 41 | |
40 | 82.5 | 48 | |
50 | 84.5 | 50 |
盘径 | 支架类型(L形状) | ||
B | L2 | 弹簧最大负载(N) | |
10 | 66.1 | 43 | 4.0~ 7.1 |
20 | 69.1 | 46 | 7.0~12.6 |
30 | 73.1 | 50 | |
40 | 80.1 | 57 | |
50 | 82.1 | 59 |
盘径 | 支架类型(S形状) | ||
B | L2 | 弹簧最大负载(N) | |
10 | 59 | 47.3 | 7.9~15.0 |
20 | 63 | 51.3 | |
30 | 67 | 55.3 | |
40 | 74 | 62.3 | |
50 | 76 | 64.3 |
型式 | 吸盘尺寸 | 螺钉尺寸 | ||||||||
Type | 材质 | 安装附件 | 盘径 | B1 | d1 | d2 | B3 | D3 | d3 | MA |
E-VP | BT(丁腈橡胶) BE(导电性硅橡胶) | 无指定(直接安装) A(带安装螺钉) | 10 | 16 | 10 | 10 | 8.5 | 6 | 3.5 | M4×0.7 |
20 | 19 | 15 | 20 | 10.5 | 10 | 4.5 | M6×1.0 | |||
30 | 23 | 17 | 30 | 13 | 12 | |||||
40 | 30 | 25 | 40 | 16 | 10 | 4.1 | ||||
50 | 32 | 30 | 50 |
型式 | 尺寸 | ||||
Type | 支架类型 | 吸盘材质 | 盘径 | d | L1 |
E-MVB | K(顶部快插固定式) T(顶部快插弹簧式) L(横向快插弹簧式) S(顶部螺纹弹簧式) | N(丁腈橡胶) E(导电性硅橡胶) | 10 | 10 | 16 |
20 | 20 | 19 | |||
30 | 30 | 23 | |||
40 | 40 | 30 | |||
50 | 50 | 32 |
部件 | 材质 | 表面处理 |
支架/螺钉 | 黄铜 | 无电解镀镍 |
吸盘材质 | 硬度 | 颜色 |
丁腈橡胶 | 肖氏A55 | 黑色 |
导电性硅橡胶 | 肖氏A60 |
吸盘材质 | 丁腈橡胶 | 导电性硅橡胶 | |
高温使用极限温度 | 110℃ | 180℃ | |
低温使用极限温度 | -30℃ | -40℃ | |
耐候性 | △ | ◎ | |
耐臭氧性 | △ | ◎ | |
耐酸性 | △ | ○ | |
耐碱性 | ○ | ◎ | |
耐油性 | (汽油·轻油) | ◎ | △ |
(苯·甲苯) | △ | △ | |
表面电阻率 | - | 106~109Ω/sq |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|