经济型 闭环步进电机 42系列
商品
评价
详情
  • 经济型 闭环步进电机 42系列
  • 经济型 闭环步进电机 42系列
  • 经济型 闭环步进电机 42系列
  • 经济型 闭环步进电机 42系列
  • 经济型 闭环步进电机 42系列
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

经济型 闭环步进电机 42系列

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ


产品概述
米思米经济型 闭环步进电机 42系列
 
产品特点
产品特点
尺寸图
电机尺寸图
尺寸图
驱动器尺寸图
驱动器尺寸图
规格表
订货范例
 
套装型号系列保持扭矩
(N·M)
机身长度
L(mm)
额定电流
(A)
电阻/相
(Ω)
电感/相
(mH)
转子惯量
(g.cm²)
电源电压
(V)
细分编码器电缆
E-42ESTM01+EDR42A+3420.3657.5±22.20.751.355VDC:
24-80
800-51200E-ECABLE3M(3米)
E-42ESTM01+EDR42A+5E-ECABLE5M(5米)
E-42ESTM02+EDR42A+30.566±211.870E-ECABLE3M(3米)
E-42ESTM02+EDR42A+5E-ECABLE5M(5米)

使用案例
步进电机在医疗行业的应用
 
步进电机使用案例
步进电机使用案例
注意事项
注意
1、驱动器和电机一对一配套,无需另外设置电流
2、细分只能调节旋转平滑度,不能增加精度
3、步进电机需要配套步进驱动器一起使用,不可直接接电
4、闭环步进电机必须接编码器线才能使用
5、电机接线必须严格按照电机后面的图纸
相关商品
闭环步进电机驱动器中日英产品目录请参考。
尺寸图
电机
尺寸图
驱动器
驱动器尺寸图
规格表
订货范例
 
套装型号系列保持扭矩
(N·M)
机身长度
L(mm)
额定电流
(A)
电阻/相
(Ω)
电感/相
(mH)
转子惯量
(g.cm²)
电源电压
(V)
细分编码器电缆
E-42ESTM01+EDR42A+3420.3657.5±22.20.751.355VDC:
24-80
800-51200E-ECABLE3M(3米)
E-42ESTM01+EDR42A+5E-ECABLE5M(5米)
E-42ESTM02+EDR42A+30.566±211.870E-ECABLE3M(3米)
E-42ESTM02+EDR42A+5E-ECABLE5M(5米)
技术参数(S-T曲線)
                              ■E-42ESTM01 保持力矩:0.36N・m                                                   ■E-42ESTM02 保持力矩:0.5N・m
 
关于此商品的常见问题 (FAQ)
闭环步进电机的电流如何设置?
米思米经济型闭环步进电机和驱动器是一对一配套的,无需另外设置电流
闭环步进电机的编码器线如何选择?
米思米经济型闭环电机有组合型号可以购买,内含电机+驱动器+编码器电缆
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 工厂自动化零件 > 动力源/电机/减速机 > 电机 > 步进电机 > 经济型 闭环步进电机 42系列