No. | 名称 | 材质 | 表面处理 |
1 | 主体 | ADC | 涂装 |
2 | 过滤杯滤芯 | 黄铜 | - |
3 | 过滤杯 | PC | - |
4 | E型卡簧 | 碳钢 | 镀镍 |
5 | 排水阀 | 黄铜 | 镀镍 |
6 | 压力计 | 碳钢 | 涂装 |
7 | 调压盖 | POM | - |
8 | 固定螺丝 | SUS304 | - |
9 | 油窗盖子 | POM | - |
10 | 油窗 | PC | - |
11 | 油杯 | PC | - |
12 | 油杯滤芯 | 黄铜 | - |
13 | 压力盖子 | POM | - |
14 | 油窗盖子 | POM | - |
15 | 密封圈 | 丁晴橡胶 | - |
No. | 名称 | 材质 | 表面处理 |
1 | 主体 | ADC | 涂装 |
2 | 过滤杯滤芯 | 黄铜 | - |
3 | 过滤杯 | PC | - |
4 | E型卡簧 | 碳钢 | 镀镍 |
5 | 排水阀 | 黄铜 | 镀镍 |
6 | 压力计 | 碳钢 | 涂装 |
7 | 调压盖 | POM | - |
8 | 固定螺丝 | SUS304 | - |
9 | 油窗盖子 | POM | - |
10 | 油窗 | PC | - |
11 | 油杯 | PC | - |
12 | 压力盖子 | POM | - |
13 | 油窗盖子 | POM | - |
14 | 上下按钮 | POM | - |
15 | 罩盖 | 冷轧板 | 涂装 |
16 | 密封圈 | 丁晴橡胶 | - |
过滤器 | ||
No | 商品 | 次数 | 結果 |
1 | 米思米经济品 | 2万 | OK |
2 | 市场流通品1 | 0.6万 | 漏气 |
3 | 市场流通品2 | 1.3万 | 漏气 |
形式 ① | 连接 口径 ② | 螺纹 种类 ③ | 滤水杯 容量 | 喷油杯 容量 | 滤芯 精度 | 排水 方式 | 调压 范围 | 压力表 有无 | 压力表 安装螺纹 | 压力刻度 单位 | 介质 | 推荐使用 油牌号 | 最高使用 压力 | 耐压力 | 温度 范围 | 重量(g) |
1 (MINI) | 1 (G1/8) | G 螺纹 | 15CC | 25CC | 40μm | 差圧式 | 0.15~0.9Mpa (20~130Psi) | 有 | PT1/8 | Mpa/Psi | 空气 | ISO VG32 同级用油 | 1Mpa (145Psi) | 1.5Mpa (215Psi) | -5~70℃ | 496.1 |
2 (G1/4) | 473 | |||||||||||||||
2 (MAXI) | 2 (G1/4) | 60CC | 90CC | PT1/4 | 1137 | |||||||||||
3 (G3/8) | ||||||||||||||||
4 (G1/2) |
形式 ① | 连接 口径 ② | 螺纹 种类 ③ | 滤水杯 容量 | 喷油杯 容量 | 滤芯 精度 | 排水 方式 | 调压 范围 | 压力表 有无 | 压力表 安装螺纹 | 压力刻度 单位 | 介质 | 推荐使用 油牌号 | 最高使用 压力 | 耐压力 | 温度 范围 | 重量(g) |
1 (MINI) | 1 (G1/8) | G 螺纹 | 15CC | 25CC | 40μm | 差圧式 | 0.15~0.9Mpa (20~130Psi) | 有 | PT1/8 | Mpa/Psi | 空气 | ISO VG32 同级用油 | 1Mpa (145Psi) | 1.5Mpa (215Psi) | -5~70℃ | 496.1 |
2 (G1/4) | 473 | |||||||||||||||
2 (MAXI) | 2 (G1/4) | 60CC | 90CC | PT1/4 | 1137 | |||||||||||
3 (G3/8) | ||||||||||||||||
4 (G1/2) |
形式 | 接头螺纹 | 流量 |
MINI | 1/8 | 500L/Min |
1/4 | 500L/Min | |
MAXI | 1/4 | 2000L/Min |
3/8 | 3000L/Min | |
1/2 | 4000L/Min |
Alterations | Code | Spec. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
追加配套1PCS 手滑阀(残压阀) | HSV |
※如需单独采购手滑阀(残压阀)时,请按照上述型号E-MHSV* 询价下订即可 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|